(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FOK20-65
FOK FRP樹脂製仮設分電盤ボックス FRPカセツブンデンバンボックス

FOK FRP樹脂製仮設分電盤ボックス FOK20-65

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
87,928円
税込単価
96,721円

耐食性に優れた仮設用FRP樹脂製ボックス。【特長】・扉からのハンドルの飛び出し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 保護等級:IPX3は、鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。
    斜め上への風雨などにさらされる場所(高所など) へのご使用はお避けください。

Loading...

FOK20-65 の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

[FOK]FRP樹脂製仮設分電盤ボックス イメージ

[FOK]FRP樹脂製仮設分電盤ボックス イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

設置場所

  • 屋外

材質

  • FRP樹脂

色彩

  • クリーム色(2.5Y9/1)

取付基板

  • 木製基板(15mm)

ボックス板厚

  • 扉3.5mm ボデー3.5mm

ハンドル

  • IP平面ハンドル(キーNo.N200:2コ付属)
品名記号扉形式寸法mm外形寸法mm基板寸法mm有効フカサ
mm
ハンドル部有効フカサ
mm
電線出入口数製品質量
kg
旧品名記号
ヨコタテフカサタテヨコタテ
FOK20-65片扉600500200515520420159107112.1FOK-1A
FOK25-86両扉800600250630720520208147220.8FOK-2A
FOK25-107両扉1,000700250730920620208145227.0FOK-3A
  • ※ 有効フカサは扉傾斜部などにより減少しますのでご注意ください。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
外形寸法H 縦(高さ)
外形寸法D 奥行(厚み)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FOK20-65

600
500
200
10

1個

87,928( 96,721円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐食性に優れた仮設用FRP樹脂製ボックス。
【特長】
・扉からのハンドルの飛び出しが無く、保管時の段積みが可能です。
・仮設工事用の取付金具が付いています。ボルト止め、針金による一時固定ができます。
・ボックス底面開口部より、入・出線が可能です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 保護等級:IPX3は、鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。
    斜め上への風雨などにさらされる場所(高所など) へのご使用はお避けください。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

 

FOK20-65で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FOK FRP樹脂製仮設分電盤ボックスの型番FOK20-65のページです。
型番FOK20-65に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FOK FRP樹脂製仮設分電盤ボックス

FOK FRP樹脂製仮設分電盤ボックス

    屋外電力用仮設キャビネットボックス

    屋外電力用仮設キャビネットボックス

      FRP樹脂製プルボックス

      FRP樹脂製プルボックス

        プールボックス(平蓋 自在板付)

        プールボックス(平蓋 自在板付)

          八角PCボックス

          八角PCボックス

            自在塗代ボックス

            自在塗代ボックス

              情報ウオルボックス (屋内用)

              情報ウオルボックス (屋内用)

                遮音スタットレットボックス

                遮音スタットレットボックス

                  OP-A OP形プラボックス(屋根付)

                  OP-A OP形プラボックス(屋根付)

                    小判スライドボックス (磁石なし)

                    小判スライドボックス (磁石なし)

                      ジョイントパックン(縦型)

                      ジョイントパックン(縦型)

                        OP-CA OP形プラボックス・透明扉(屋根付)

                        OP-CA OP形プラボックス・透明扉(屋根付)

                          耐火スタットレットボックス (共住区画用) 中型四角(浅型)

                          耐火スタットレットボックス (共住区画用) 中型四角(浅型)

                            メーカー 日東工業 未来工業 日東工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 日東工業 未来工業 未来工業 日東工業 未来工業
                            通常価格 87,928円 109,556円 15,350円 2,327円 1,547円 3,258円 2,922円 1,663円 927円 84円 111円 1,295円 4,560円
                            通常出荷日 2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            形状 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし
                            設置 屋外 屋外 屋内・屋外兼用 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋外 屋内 屋内 屋外 屋内

                            FOK FRP樹脂製仮設分電盤ボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FOK25-107
                            FOK25-86
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅) 外形寸法H 縦(高さ) 外形寸法D 奥行(厚み)

                            142,269円

                            ( 156,496円 )
                            1個 -

                            2日目

                            101000700250

                            109,851円

                            ( 120,836円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10800600250

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました