(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:THR40-78YDC-F
THR-YD HUB収納キャビネット(屋外遮光板付タイプ) THR-T_HUBシュウノウキャビネット

THR-YD HUB収納キャビネット(屋外遮光板付タイプ) THR40-78YDC-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
204,504円
税込単価
224,954円

デジタルレコーダやメディアコンバータなどの収納に最適な収納キャビネット。【特長...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 外形寸法W 横(幅)(mm):
    760
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm):
    430
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
  • 保護機能(耐環境性):
    IP44
  • 塗装色:
    クリーム(2.5Y9/1)
  • 板厚(本体)(mm):
    1.6
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 代表規格:
    なし
  • 扉形式:
    片扉

Loading...

THR40-78YDC-F の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

[THR-YD]HUB収納キャビネット(屋外遮光板付タイプ) イメージ

[THR-YD]HUB収納キャビネット(屋外遮光板付タイプ) イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

設置場所

  • 屋外

IP規格

  • IP44

塗装色

  • クリーム塗装(2.5Y9/1)

材質

取付部

  • 19型マウントユニット(2.3mm)

キャビネット板厚

  • ボデー、ドア:1.6mm
  • 遮光板:0.8mm

ハンドル

  • アウトサイド平面ハンドル(キーNo.N200:2コ)

扉形式

  • 片扉
品名記号外形寸法mm取付可能ユニット搭載可能熱量W搭載可能質量kg製品質量kg 適用
ヨコタテフカサ
THR40-76YDC-F76064343010U1404042.7ステンレス製ルーバー付(SLS-17BFクリーム色タイプ×4コ)
低騒音・防湿型ファン付(排気用×2コ)
可変式温度調節器ユニットタイプ付(PTV-M61AU)
19型マウントユニット付
THR40-78YDC-F76084343015U1556051.7
  • ※ 搭載可能熱量は、キャビネット外気温35℃、キャビネット内許容温度45℃での日射の影響を考慮した計算値(目安)です。

注意・禁止事項

  • ※ 最大風量、最大静圧の測定方法は、ダブルチャンバー方式です。
  • ※ 定格電圧は単相(50/60Hz)です。
  • ※ フィルタは、ポリエステル製、除塵率80%です。
  • ※ 最大風量、最大静圧、騒音はルーバーおよびフィルタ実装時の値です。

型番リスト

型番
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
取付可能ユニット
搭載可能熱量(W)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THR40-78YDC-F

843
15U
155
10

1個

204,504( 224,954円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

デジタルレコーダやメディアコンバータなどの収納に最適な収納キャビネット。
【特長】
・19型マウント機器をヨコに搭載するタイプ。
・棚板などのラックオプションも一部取付け可能。
・内部機器の発熱を効率よく放熱するためのファンとステンレス製ルーバー付。
・ファンは低騒音、防湿タイプを採用。
・ファンのON・OFFが自動で行える温度調節器付でキャビネット内の最適な温度管理が可能。
・経済的な省エネ運転が可能。
・ファン・温度調節器などは配線済みでわずらわしい配線作業が不要。
・屋外遮光板付タイプは遮光板により直射日光による内部温度上昇を抑制。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

 

THR40-78YDC-Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

THR-YD HUB収納キャビネット(屋外遮光板付タイプ)の型番THR40-78YDC-Fのページです。
型番THR40-78YDC-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

THR-YD HUB収納キャビネット(屋外遮光板付タイプ)

THR-YD HUB収納キャビネット(屋外遮光板付タイプ)

    THR-TD HUB収納キャビネット(19型タテ置きタイプ・屋外遮光板付)

    THR-TD HUB収納キャビネット(19型タテ置きタイプ・屋外遮光板付)

      RA-LDB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(ルーバー・遮光板付タイプ)

      RA-LDB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(ルーバー・遮光板付タイプ)

        RA-DB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(遮光板付タイプ)

        RA-DB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(遮光板付タイプ)

          機器収納キャビネット HSBN-Kシリーズ

          機器収納キャビネット HSBN-Kシリーズ

            軽施工HUBボックス(ドアファン付窓なしタイプ) KHB-DFシリーズ

            軽施工HUBボックス(ドアファン付窓なしタイプ) KHB-DFシリーズ

              屋外盤用キャビネット POTBシリーズ

              屋外盤用キャビネット POTBシリーズ

                軽施工HUBボックス(窓なしタイプ) KHBシリーズ 代表規格なし

                軽施工HUBボックス(窓なしタイプ) KHBシリーズ 代表規格なし

                  盤用キャビネット(マイティBOX) 埋込形

                  盤用キャビネット(マイティBOX) 埋込形

                    軽施工HUBボックス(ドアファン付窓付タイプ) KHBA-DFシリーズ

                    軽施工HUBボックス(ドアファン付窓付タイプ) KHBA-DFシリーズ

                      軽施工HUBボックス(ボデーファン付窓付タイプ) KHBA-BFシリーズ

                      軽施工HUBボックス(ボデーファン付窓付タイプ) KHBA-BFシリーズ

                        コントロールキャビネットCGB

                        コントロールキャビネットCGB

                          キー付コントロールキャビネットCGBK

                          キー付コントロールキャビネットCGBK

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 内外電機 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 192,550円 156,246円 30,238円 25,215円 7,019円 47,252円 82,793円 40,231円 9,642円 47,268円 47,268円 5,895円 9,233円
                            通常出荷日 2日目   2日目   5日目~   5日目~   3日目~   9日目   9日目   3日目~   5日目~   9日目   9日目   3日目~   3日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質
                            外形寸法W 横(幅)(mm) 760 760 - - - - - - - - - - -
                            外形寸法D 奥行(厚み)(mm) 430 - - - - - 200 - - - - - -
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応

                            THR-YD HUB収納キャビネット(屋外遮光板付タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            THR40-76YDC-F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            取付可能ユニット 搭載可能熱量
                            (W)

                            192,550円

                            ( 211,805円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1064310U140

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました