(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:THR40-77TDC-F
THR-TD HUB収納キャビネット(19型タテ置きタイプ・屋外遮光板付) THR-T_HUBシュウノウキャビネット

THR-TD HUB収納キャビネット(19型タテ置きタイプ・屋外遮光板付) THR40-77TDC-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
192,245円
税込単価
211,470円

インターネットマンション用機器の収納に適した、屋外用HUB収納キャビネット!【...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 外形寸法W 横(幅)(mm):
    760
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    木製
  • 保護機能(耐環境性):
    IP44
  • 塗装色:
    クリーム(2.5Y9/1)
  • 板厚(本体)(mm):
    1.6
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 板厚(中板)(mm):
    12
  • 代表規格:
    なし
  • 扉形式:
    片扉

Loading...

THR40-77TDC-F の仕様・寸法情報

商品仕様

製品仕様

[THR-TD]HUB収納キャビネット(屋外遮光板付タイプ)イメージ

[THR-TD]HUB収納キャビネット(屋外遮光板付タイプ)イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

設置場所

  • 屋外

IP規格

  • IP44

塗装色

  • クリーム塗装(2.5Y9/1)

材質

取付部

  • 19型マウントユニット(2.3mm)
  • 木製基板(12mm)

キャビネット板厚

  • ボデー、ドア:1.6mm
  • 遮光板:0.8mm

ハンドル

  • アウトサイド平面ハンドル(キーNo.N200:2コ)

扉形式

  • 片扉
品名記号外形寸法mm取付可能ユニット搭載可能熱量W搭載可能質量kg製品質量kg 適用
ヨコタテフカサ
THR25-77TDC-F7607382803U1403036.8ステンレス製ルーバー付(SLS-17BFクリーム色タイプ×4コ)
低騒音・防湿型ファン付(排気用×2コ)
可変式温度調節器ユニットタイプ付(PTV-M61AU)
19型マウントユニット付
THR30-77TDC-F7607403304U1403039.4
THR40-77TDC-F7607434306U1453044.6
  • ※ 搭載可能熱量は、キャビネット外気温35℃、キャビネット内許容温度45℃での日射の影響を考慮した計算値(目安)です。

注意・禁止事項

  • ※ 最大風量、最大静圧の測定方法は、ダブルチャンバー方式です。
  • ※ 定格電圧は単相(50/60Hz)です。
  • ※ フィルタは、ポリエステル製、除塵率80%です。
  • ※ 最大風量、最大静圧、騒音はルーバーおよびフィルタ実装時の値です。

型番リスト

型番
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
取付可能ユニット
搭載可能熱量(W)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THR40-77TDC-F

743
430
6U
145
10

1個

192,245( 211,470円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インターネットマンション用機器の収納に適した、屋外用HUB収納キャビネット!
【特長】
・内部機器の発熱を効率よく放熱するためのファンとステンレス製ルーバー付いています。
・ファンは低騒音、防湿タイプを採用しています。
・19型の機器の取付けが可能です。(19型マウントユニット付)
・ファンのON・OFFが自動で行える温度調節器付でキャビネット内の最適な温度管理を行うことができ、同時に経済的な省エネ運転が行えます。
・ファン・温度調節器などは配線済みでわずらわしい配線作業が不要です。
・屋外遮光板付タイプは遮光板により直射日光による内部温度上昇を抑えます。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

 

THR40-77TDC-Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

THR-TD HUB収納キャビネット(19型タテ置きタイプ・屋外遮光板付)の型番THR40-77TDC-Fのページです。
型番THR40-77TDC-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

THR-TD HUB収納キャビネット(19型タテ置きタイプ・屋外遮光板付)

THR-TD HUB収納キャビネット(19型タテ置きタイプ・屋外遮光板付)

    THR-YD HUB収納キャビネット(屋外遮光板付タイプ)

    THR-YD HUB収納キャビネット(屋外遮光板付タイプ)

      THR-Y HUB収納キャビネット(防塵・防水パッキン付タイプ)

      THR-Y HUB収納キャビネット(防塵・防水パッキン付タイプ)

        THR-T HUB収納キャビネット(19型タテ置きタイプ・防塵・防水パッキン付)

        THR-T HUB収納キャビネット(19型タテ置きタイプ・防塵・防水パッキン付)

          RA-DB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(遮光板付タイプ)

          RA-DB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(遮光板付タイプ)

            SR-DA ステンレス屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板付タイプ

            SR-DA ステンレス屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板付タイプ

              RA-LDB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(ルーバー・遮光板付タイプ)

              RA-LDB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(ルーバー・遮光板付タイプ)

                ルーバー付制御盤キャビネット

                ルーバー付制御盤キャビネット

                  引込計器盤用キャビネット MI

                  引込計器盤用キャビネット MI

                    SH-B 集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                    SH-B 集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                      SHO-KB 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                      SHO-KB 屋外用集合計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                        CRV形コントロールボックス(水切、防水・防塵構造)

                        CRV形コントロールボックス(水切、防水・防塵構造)

                          OMH 引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                          OMH 引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 内外電機 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 156,246円 192,550円 155,618円 114,817円 25,215円 75,694円 30,238円 36,857円 23,492円 91,822円 144,242円 35,066円 36,154円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   5日目~   6日目~   5日目~   9日目   3日目~   2日目   2日目   2日目   2日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス
                            外形寸法W 横(幅)(mm) 760 760 700 700 - - - - - - 1000 - -
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル サイドハンドル サイドハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル その他開閉形状 ハンドル その他開閉形状 パチン錠 ハンドル

                            THR-TD HUB収納キャビネット(19型タテ置きタイプ・屋外遮光板付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            THR25-77TDC-F
                            THR30-77TDC-F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            取付可能ユニット 搭載可能熱量
                            (W)

                            157,515円

                            ( 173,267円 )
                            1個 -

                            2日目

                            107382803U140

                            156,246円

                            ( 171,871円 )
                            1個 -

                            2日目

                            107403304U140

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました