(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BJ20-619A
BJ-A BJ形分電盤用自立キャビネット BJガタジリツキャビネット

BJ-A BJ形分電盤用自立キャビネット BJ20-619A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
107,278円
税込単価
118,006円

分電盤収納に適した額縁形自立キャビネット【特長】・側面配線支持レール、取付穴、...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    自立
  • 材質:
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    鉄製
  • 板厚(本体)(mm):
    2.3
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    2.3
  • 板厚(中板)(mm):
    2.3
  • 代表規格:
    なし

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • フカサ200・250mm機種は壁掛け自立タイプですので必ず
    床面および壁面へ固定してください。

Loading...

BJ20-619A の仕様・寸法情報

商品仕様

熱関連機器選定補助ツール

熱関連機器選定プログラム

日東工業製「熱関連機器選定プログラム」のダウンロードは、上記画像をクリックして進んでください。
※日東工業HPへと移動します。

 

[BJ-A]BJ形分電盤用自立キャビネットの仕様例

製品仕様

[BJ-A]BJ形分電盤用自立キャビネット イメージ

[BJ-A]BJ形分電盤用自立キャビネット イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。
  • フカサ300mm機種は、単独自立で使用可能。
  • ※ フカサ200・250mm機種は壁掛け自立タイプですので必ず床面および壁面へ固定してください。

設置場所

  • 屋内

IP規格

  • 片扉IP2XD(背面取付穴を除く)
  • 両扉IP2XC(背面取付穴を除く)

塗装色

  • ライトベージュ塗装(5Y7/1)
  • クリーム塗装(2.5Y9/1)

材質

取付基板

  • 鉄製基板(2.3mm)(方眼目盛なし)
  • ライトベージュ塗装(5Y7/1)

キャビネット板厚

  • 扉2.3mm
  • ボデー2.3mm
  • 基台3.2mmまたは4.5mm
  • 天面・下面開口プレート1.6mm

ハンドル

  • 平面ハンドル(H-13AN)(キーNo.N200:1コ)
品名記号扉形式寸法 mm外形寸法アイボルト含寸法タテ
mm
基板寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
ヨコタテフカサタテヨコタテ
BJ20-619A片扉6001,9002001,9502,0104801,78017491
BJ20-619AC片扉6001,9002001,9502,0104801,78017491
BJ20-621A片扉6002,1002002,1502,2104801,980174100
  • ※ 有効フカサはハンドル部、図面ホルダなどにより減少しますのでご注意ください。
  • ※ 上記以外の型番についての情報はカタログをご参照ください。

注意・禁止事項

  • ※ フカサ200・250mm機種は壁掛け自立タイプですので必ず床面および壁面へ固定してください。
  • ※ フカサ300mm機種は単独自立で使用可能ですが、自立盤内取付機器の取付位置、質量などにより地震時に転倒のおそれがあります。
  • ※ 所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
保護機能(耐環境性)
塗装色
扉形式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BJ20-619A

600
1950
200
IP2XD
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉
10

1個

107,278( 118,006円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

分電盤収納に適した額縁形自立キャビネット
【特長】
・側面配線支持レール、取付穴、鋼板製図面ホルダなどが標準で揃っており使い易い仕様です。
・天面および下面には配線用開口があり、開口プレート付です。
・公共建築工事標準仕様に準拠しております。
・ボデー蝶番およびハンドル止め金受けが取外可能ですので、ドアレス盤への対応が容易です。
・フカサ300mm機種は、単独自立で使用可能です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • フカサ200・250mm機種は壁掛け自立タイプですので必ず
    床面および壁面へ固定してください。
 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

 

BJ20-619Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BJ-A BJ形分電盤用自立キャビネットの型番BJ20-619Aのページです。
型番BJ20-619Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BJ-A BJ形分電盤用自立キャビネット

BJ-A BJ形分電盤用自立キャビネット

    自立盤用キャビネット Jシリーズ

    自立盤用キャビネット Jシリーズ

      窓付屋外自立盤用キャビネット JOMシリーズ

      窓付屋外自立盤用キャビネット JOMシリーズ

        E-LSA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口なしタイプ) 深さ350mm

        E-LSA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口なしタイプ) 深さ350mm

          E-LSA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口なしタイプ) 深さ500mm

          E-LSA 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口なしタイプ) 深さ500mm

            EL-ROA 連結自立制御盤キャビネット(右側面開口形式)

            EL-ROA 連結自立制御盤キャビネット(右側面開口形式)

              EL-LOA 連結自立制御盤キャビネット(左側面開口形式)

              EL-LOA 連結自立制御盤キャビネット(左側面開口形式)

                【穴加工対応】SOE ステンレス屋外用自立制御盤キャビネット

                【穴加工対応】SOE ステンレス屋外用自立制御盤キャビネット

                  【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 自立盤 ハンドル RJSAシリーズ

                  【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 自立盤 ハンドル RJSAシリーズ

                    鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 自立盤 ハンドル HJSAシリーズ

                    鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 自立盤 ハンドル HJSAシリーズ

                      【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ250mm

                      【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ250mm

                        【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台なし)

                        【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台なし)

                          【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ400mm

                          【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ400mm

                            メーカー 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 ミスミ ミスミ 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 107,278円 47,474円 118,263円 116,890円 145,188円 121,106円 121,106円 313,240円 - - 82,370円 41,020円 105,169円
                            通常出荷日 2日目~   3日目~   3日目~   6日目~   7日目   7日目   7日目   2日目   3日目   3日目   2日目~   2日目~   2日目~  
                            用途 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立
                            材質 ステンレス
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 特注のみ対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル
                            基板・中板 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製

                            BJ-A BJ形分電盤用自立キャビネットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BJ20-1021AC
                            BJ20-1023A
                            BJ20-1023AC
                            BJ20-619AC
                            BJ20-621A
                            BJ20-621AC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            保護機能(耐環境性) 塗装色 扉形式

                            230,398円

                            ( 253,438円 )
                            1個 -

                            6日目

                            1010002150200IP2XCクリーム(2.5Y9/1)両扉

                            229,987円

                            ( 252,986円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1010002350200IP2XCライトベージュ(5Y7/1)両扉

                            229,987円

                            ( 252,986円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1010002350200IP2XCクリーム(2.5Y9/1)両扉

                            107,278円

                            ( 118,006円 )
                            1個 -

                            7日目

                            106001950200IP2XDクリーム(2.5Y9/1)片扉

                            119,540円

                            ( 131,494円 )
                            1個 -

                            7日目

                            106002150200IP2XDライトベージュ(5Y7/1)片扉

                            119,540円

                            ( 131,494円 )
                            1個 -

                            7日目

                            106002150200IP2XDクリーム(2.5Y9/1)片扉

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました