(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RA20-45LDBC
RA-LDB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(ルーバー・遮光板付タイプ) RA-DBガタセイギョバンキャビネット

RA-LDB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(ルーバー・遮光板付タイプ) RA20-45LDBC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
35,221円
税込単価
38,743円

両側面、扉面、天面の遮光板で屋外での直射日光による内部温度上昇を抑制!【特長】...

詳細情報を確認する

Loading...

RA20-45LDBC の仕様・寸法情報

商品仕様

[RA-LDB]屋外用熱対策制御盤キャビネット・ルーバー・遮光板付タイプの仕様例

製品仕様

[RA-LDB]屋外用熱対策制御盤キャビネット・ルーバー・遮光板付タイプ イメージ

[RA-LDB]屋外用熱対策制御盤キャビネット・ルーバー・遮光板付タイプ イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

設置場所

  • 屋外

IP規格

  • IP44

塗装色

  • クリーム塗装(2.5Y9/1)

材質

取付基板

  • 鉄製基板(2.3mm)
  • クリーム塗装(2.5Y8/2)

キャビネット板厚

  • ボデー、扉:1.6mm
  • 遮光板:0.8mm

ハンドル

  • アウトサイド平面ハンドル(キーNo.N200:2コ)

扉形式

  • 片扉

構造

  • 水切、パッキン付

RA20-34LDBC/RA20-45LDBC/RA20-54LDBC

品名記号外形寸法mm基板寸法mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
ヨコタテフカサヨコタテ
RA20-34LDBC36043623022032016711.5
RA20-45LDBC46053623032042016716.8
RA20-54LDBC56043623042032016716.7
  • ※ 有効フカサは扉部の樹脂ルーバー内側までの距離としています。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RA20-45LDBC

460
536
230
10

1個

35,221( 38,743円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

両側面、扉面、天面の遮光板で屋外での直射日光による内部温度上昇を抑制!
【特長】
・両側面、扉面の3面に樹脂ルーバーを設け、放熱効果を高めています。
・樹脂ルーバーは防虫網付です。
・ハンドルは引き上げるだけの容易な開閉操作で締付保持力が強く施錠可能なアウトサイド平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)
・ハンドル部をボデー間口より外側に配置したため収納スペースに影響を与えません。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

 

RA20-45LDBCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RA-LDB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(ルーバー・遮光板付タイプ)の型番RA20-45LDBCのページです。
型番RA20-45LDBCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RA-LDB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(ルーバー・遮光板付タイプ)

RA-LDB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(ルーバー・遮光板付タイプ)

    RA-DB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(遮光板付タイプ)

    RA-DB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(遮光板付タイプ)

      THR-YD HUB収納キャビネット(屋外遮光板付タイプ)

      THR-YD HUB収納キャビネット(屋外遮光板付タイプ)

        THR-TD HUB収納キャビネット(19型タテ置きタイプ・屋外遮光板付)

        THR-TD HUB収納キャビネット(19型タテ置きタイプ・屋外遮光板付)

          軽施工HUBボックス(ドアファン付窓なしタイプ) KHB-DFシリーズ

          軽施工HUBボックス(ドアファン付窓なしタイプ) KHB-DFシリーズ

            軽施工HUBボックス(ドアファン付窓付タイプ) KHBA-DFシリーズ

            軽施工HUBボックス(ドアファン付窓付タイプ) KHBA-DFシリーズ

              軽施工HUBボックス(ボデーファン付窓付タイプ) KHBA-BFシリーズ

              軽施工HUBボックス(ボデーファン付窓付タイプ) KHBA-BFシリーズ

                軽施工HUBボックス(窓なしタイプ) KHBシリーズ 代表規格なし

                軽施工HUBボックス(窓なしタイプ) KHBシリーズ 代表規格なし

                  軽施工HUBボックス(窓付タイプ) KHBAシリーズ 代表規格なし

                  軽施工HUBボックス(窓付タイプ) KHBAシリーズ 代表規格なし

                    屋外盤用キャビネット POTBシリーズ

                    屋外盤用キャビネット POTBシリーズ

                      ルーバー付テレビ共聴器キャビネット

                      ルーバー付テレビ共聴器キャビネット

                        機器収納キャビネット HSBN-Kシリーズ

                        機器収納キャビネット HSBN-Kシリーズ

                          軽施工キャビネット KV

                          軽施工キャビネット KV

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 内外電機 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 30,238円 25,215円 192,550円 156,246円 47,252円 47,268円 47,268円 40,231円 47,222円 82,793円 12,356円 7,019円 6,033円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   2日目   2日目   9日目   9日目   9日目   3日目~   3日目~   9日目   7日目   3日目~   3日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル
                            基板・中板 鉄製 鉄製 木製 木製 木製 木製 木製 木製 木製 木製 木製 木製

                            RA-LDB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(ルーバー・遮光板付タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RA20-34LDBC
                            RA20-54LDBC
                            RA20-56LDBC
                            RA20-58LDBC
                            RA20-65LDBC
                            RA20-68LDBC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)

                            30,238円

                            ( 33,262円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10360436230

                            35,221円

                            ( 38,743円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10560436230

                            41,597円

                            ( 45,757円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10560636230

                            47,892円

                            ( 52,681円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10560836230

                            41,680円

                            ( 45,848円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10660536230

                            54,273円

                            ( 59,700円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10660836230

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました