(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RA20-34DBC
RA-DB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(遮光板付タイプ) RA-DBガタセイギョバンキャビネット

RA-DB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(遮光板付タイプ) RA20-34DBC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
25,215円
税込単価
27,737円

両側面、扉面、天面の遮光板で屋外での直射日光による内部温度上昇を抑制!【特長】...

詳細情報を確認する

Loading...

RA20-34DBC の仕様・寸法情報

商品仕様

[RA-DB]屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板付タイプの仕様例

製品仕様

[RA-DB]屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板付タイプ イメージ

[RA-DB]屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板付タイプ イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

設置場所

  • 屋外

IP規格

  • IP54カテゴリー2

塗装色

  • クリーム塗装(2.5Y9/1)

材質

取付基板

  • 鉄製基板(2.3mm)
  • クリーム塗装(2.5Y8/2)

キャビネット板厚

  • ボデー、扉:1.6mm
  • 遮光板:0.8mm

ハンドル

  • アウトサイド平面ハンドル(キーNo.N200:2コ)

扉形式

  • 片扉

構造

  • 水切、パッキン付

RA20-34DBC/RA20-45DBC/RA20-54DBC

品名記号外形寸法 mm基板寸法 mm有効フカサ
mm
製品質量
kg
旧品名記号(ライトベージュ色)
ヨコタテフカサヨコタテ
RA20-34DBC36043623022032018211.5RA20-34DA
RA20-45DBC46053623032042018216.8RA20-45DA
RA20-54DBC56043623042032018216.7RA20-54DA
  • ※ 有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RA20-34DBC

360
436
230
10

1個

25,215( 27,737円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

両側面、扉面、天面の遮光板で屋外での直射日光による内部温度上昇を抑制!
【特長】
・両側面、扉面、天面に遮光板を設け、放射熱から内部温度上昇を抑えます。
・ハンドルは引き上げるだけの容易な開閉操作で締付保持力が強く施錠可能なアウトサイド平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)
・ハンドル部をボデー間口より外側に配置したため収納スペースに影響を与えません。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

カタログ

 

RA20-34DBCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RA-DB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(遮光板付タイプ)の型番RA20-34DBCのページです。
型番RA20-34DBCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RA-DB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(遮光板付タイプ)

RA-DB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(遮光板付タイプ)

    RA-LDB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(ルーバー・遮光板付タイプ)

    RA-LDB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(ルーバー・遮光板付タイプ)

      SR-DA ステンレス屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板付タイプ

      SR-DA ステンレス屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板付タイプ

        THR-TD HUB収納キャビネット(19型タテ置きタイプ・屋外遮光板付)

        THR-TD HUB収納キャビネット(19型タテ置きタイプ・屋外遮光板付)

          OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット 深さ250mm

          OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット 深さ250mm

            OW-A ウインドウキャビネット(屋根つき)

            OW-A ウインドウキャビネット(屋根つき)

              W-A ウインドウキャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)

              W-A ウインドウキャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)

                THR-YD HUB収納キャビネット(屋外遮光板付タイプ)

                THR-YD HUB収納キャビネット(屋外遮光板付タイプ)

                  ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)

                  ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)

                    【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ200mm

                    【穴加工対応】RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ200mm

                      【穴加工対応】RA-Y RA形制御盤キャビネット・横長タイプ(水切構造、防塵・防水パッキン付)

                      【穴加工対応】RA-Y RA形制御盤キャビネット・横長タイプ(水切構造、防塵・防水パッキン付)

                        引込計器盤用キャビネット MI

                        引込計器盤用キャビネット MI

                          OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付) 深さ160mm

                          OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付) 深さ160mm

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 日東工業
                            通常価格 25,215円 30,238円 75,694円 156,246円 32,437円 36,078円 30,127円 192,550円 38,715円 20,380円 24,050円 23,492円 19,383円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   6日目~   2日目   2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル パチン錠 スナップラッチ ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル その他開閉形状 ハンドル
                            基板・中板 鉄製 鉄製 鉄製 木製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 木製 -

                            RA-DB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(遮光板付タイプ)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            屋外用制御ボックス
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/05
                            ボックス自体は良いのですが、加工(組上げ)後の発送に要注意。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RA20-45DBC
                            RA20-54DBC
                            RA20-56DBC
                            RA20-58DBC
                            RA20-65DBC
                            RA20-68DBC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)

                            36,558円

                            ( 40,214円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10460536230

                            36,558円

                            ( 40,214円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10560436230

                            40,371円

                            ( 44,408円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10560636230

                            46,630円

                            ( 51,293円 )
                            1個 -

                            6日目

                            10560836230

                            40,371円

                            ( 44,408円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10660536230

                            50,367円

                            ( 55,404円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10660836230

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました