(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーニングピン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーニングピン

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
400円
税込価格
440円

【特長】クリーニングピン。ノズル用。・適合吸取器:FR-301,FR-400,...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

クリーニングピン B1088の外観

B1088の外観

クリーニングピン B1089の外観

B1089の外観

製品の基本仕様・特長

品番仕様適合吸取器
B1088クリーニングピン  ノズル用  φ1.3mmFR-301
FR-400
FR-410
FM-204
FM-205
B1089クリーニングピン  ノズル用  φ1.6mm
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4​9​6​2​6​1​5​5​1​8​4​1​6
8​4​9​-​7​5​2​0
Φ​1​.​3

1個

400( 440円 )

5日目

4​9​6​2​6​1​5​5​1​8​4​2​3
8​4​9​-​7​5​2​1
Φ​1​.​6

1個

400( 440円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
クリーニングピン。
ノズル用。
・適合吸取器:FR-301,FR-400,FR-410,FM-204,FM-205

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーニングピン

クリーニングピン

    SPPON/DS01用ノズル

    SPPON/DS01用ノズル

      ホットピンセット HS-401

      ホットピンセット HS-401

        SMDリワーク ホットエアー用ノズル

        SMDリワーク ホットエアー用ノズル

          ハッコーSPPONシリーズ

          ハッコーSPPONシリーズ

            N1シリーズノズル

            N1シリーズノズル

              ハンダ吸取線 No.3738

              ハンダ吸取線 No.3738

                ハンダ吸取器 PT-109

                ハンダ吸取器 PT-109

                  はんだ除去器こて部808/809用ノズル

                  はんだ除去器こて部808/809用ノズル

                    ハンダ吸取線 No.3739

                    ハンダ吸取線 No.3739

                      ハンダ吸取線 No.3734

                      ハンダ吸取線 No.3734

                        FM-2022・FM-2023 コンバージョンキット

                        FM-2022・FM-2023 コンバージョンキット

                          ハンダ吸取線 No.3737

                          ハンダ吸取線 No.3737

                            メーカー 白光 白光 ホーザン 白光 白光 白光 ホーザン ホーザン 白光 ホーザン ホーザン 白光 ホーザン
                            通常価格 400円 400円 896円 2,800円 2,000円 5,355円 550円 3,138円 1,775円 1,100円 3,575円 22,145円 400円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            本体型番 FM2024-02 / FR4101-81 / 815-01 / 484 / FR4001-81 / 808-1 / 808-12 / C1183 / 802(C1000) / 816-01 / FM2024-22 - - FR-801/FR-802/FR-803 - FM-2024用 - - - - - FM-203 -
                            種類 吸​取​器​用​オ​プ​シ​ョ​ン - - シングル - - - - - - - - -

                            クリーニングピンのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            809の保守
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/02
                            手持ちのが調子悪くなって注文しました。針金やドリルなど他のものを流用するとノズルの調子が悪くなるので純正がいいです。すぐに届いて助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンダ吸い取りキのお掃除
                            評価 4.0満足度:4.02018/08/09
                            最近のハッコーの吸い取りきは以前と比べて随分とノズル詰まりがなくなりましたが、それでも使用するごとにこのピンでお掃除をするようにしています。 道具は大事にお手入れすると気持ちいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました