(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPPON/DS01用ノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SPPON/DS01用ノズル

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
400円 ~ 410円
税込価格
440円 ~ 451円

SPPON/DS01用ノズル。【特長】・白光製。・溶解したはんだを吸い取る簡易...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

SPPON/DS01用ノズルの寸法

 

(単位:mm)

 

SPPON/DS01用ノズル:関連画像

18-N 寸法図

 

(単位:mm)

 

SPPON/DS01用ノズル:関連画像

20-N 寸法図

 

(単位:mm)

 

SPPON/DS01用ノズル:関連画像

DS01-N 寸法図

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
先端寸法(mm)
適用吸取器
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4​9​6​2​6​1​5​5​3​6​0​9​0
8​4​9​-​8​5​1​3
φ3
18、18G

1個

410( 451円 )

5日目

4​9​6​2​6​1​5​5​3​6​3​7​3
8​4​9​-​8​5​1​4
φ3
20、20G

1個

410( 451円 )

5日目

4​9​6​2​6​1​5​5​0​1​8​5​2
8​4​9​-​8​0​2​6
φ3.5
DS01P

1個

400( 440円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SPPON/DS01用ノズル。
【特長】
・白光製。
・溶解したはんだを吸い取る簡易はんだ除去具用。
【用途】
・SPPONのパーツ交換用として使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPPON/DS01用ノズル

SPPON/DS01用ノズル

    SMDリワーク ホットエアー用ノズル

    SMDリワーク ホットエアー用ノズル

      はんだ除去器こて部808/809用ノズル

      はんだ除去器こて部808/809用ノズル

        N1シリーズノズル

        N1シリーズノズル

          ハッコーSPPONシリーズ

          ハッコーSPPONシリーズ

            クリーニングピン

            クリーニングピン

              FM-203用はんだ吸取器こて部 FM-2024-02

              FM-203用はんだ吸取器こて部 FM-2024-02

                ハンダ吸取線 No.3738

                ハンダ吸取線 No.3738

                  ホットピンセット HS-401

                  ホットピンセット HS-401

                    はんだ吸取線 ウィック

                    はんだ吸取線 ウィック

                      ハンダ吸取線 No.3739

                      ハンダ吸取線 No.3739

                        ハンダ吸取線 No.3734

                        ハンダ吸取線 No.3734

                          ハンダ吸取線 No.3737

                          ハンダ吸取線 No.3737

                            メーカー 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 ホーザン ホーザン 白光 ホーザン ホーザン ホーザン
                            通常価格 400円 2,800円 1,775円 5,355円 2,000円 400円 22,572円 550円 896円 440円 1,100円 3,575円 400円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   3日目   2日目  

                            SPPON/DS01用ノズルのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            回路基板製作
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/21
                            ノズルだけ交換できるんですね.古いノズルと交換したら新品同様に性能が復活しました.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            保守用
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/21
                            安価なプライベートブランド品や類似品には消耗品の供給が無く本体交換となってしまいます。劣化したノズル部分のみを交換できるしくみは経済的で廃棄物削減につながります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました