(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PORTABLEシリーズ交換こて先

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PORTABLEシリーズ交換こて先

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
220円
税込単価
242円

PORTABLE用こて先。【特長】・白光製【用途】・PORTABLEの交換用パ...

詳細情報を確認する

  • こて先形状:
    B型
  • シリーズ名:
    PORTABLE
  • 適応こて:
    905,、910
  • 対応製品:
    PORTABLE
  • こて先:
    B型4mm

Loading...

製品仕様

  • 円すい型で、方向性がなく持ちやすいオールラウンドタイプ。
  • 小さな面から大きな面まで対応可能。

PORTABLEシリーズ交換こて先の寸法

 

(単位:mm)

 

PORTABLEシリーズ交換こて先:関連画像

PORTABLEシリーズ交換こて先 寸法図

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A1358

30個

220( 242円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PORTABLE用こて先。
【特長】
・白光製
【用途】
・PORTABLEの交換用パーツとして使用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PORTABLEシリーズ交換こて先の型番A1358のページです。
型番A1358に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PORTABLEシリーズ交換こて先

PORTABLEシリーズ交換こて先

    PRESTOシリーズ用 こて先

    PRESTOシリーズ用 こて先

      "FX-100"用交換こて先(T31シリーズ)

      "FX-100"用交換こて先(T31シリーズ)

        T9シリーズ こて チップ用

        T9シリーズ こて チップ用

          900Lシリーズこて先

          900Lシリーズこて先

            交換コテ先(T30シリーズ)

            交換コテ先(T30シリーズ)

              456シリーズ交換こて先 C型

              456シリーズ交換こて先 C型

                T12シリーズこて先

                T12シリーズこて先

                  T20シリーズこて先

                  T20シリーズこて先

                    MGシリーズ交換こて先

                    MGシリーズ交換こて先

                      "XST-80G"用交換こて先

                      "XST-80G"用交換こて先

                        T8シリーズ こて(チップ・SOP用)

                        T8シリーズ こて(チップ・SOP用)

                          二クロムヒータータイプ JUNIOR用こて先

                          二クロムヒータータイプ JUNIOR用こて先

                            メーカー 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) 白光 白光
                            通常価格 220円 734円 1,620円 9,471円 800円 3,916円 2,000円 1,600円 3,246円 440円 8,010円 7,795円 364円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            こて先形状 B型 - - - - - BC/C型 - - B型 - - -
                            シリーズ名 PORTABLE PRESTO T31 - 900L T30 456 T12 T20 MG - - PRESTO
                            適応こて 905,、910 - FX-1001 - 900L、908、934-1、934-2 FM-2032 456-1、456-2 FM-2027、FM-2028 FX-8301 582、583、585、587、589、592、583C、583CE、585C、585CE XST-80 - 321、325、331、332、337、338、343、344、351、352、353、357、358、359、363、364、365
                            対応製品 PORTABLE - FX-100 - 928、937、701、936、933、934 FM-203、FM-206、FX-951 455、456 FM-203、FM-204、FM-205、FM-206、FX-950、FX-951、FX-952、FM-202 FX-838 MG - FM-2022用 PRESTO、980、981
                            こて先 B型4mm - - - - - C型 - - - - - -

                            PORTABLEシリーズ交換こて先のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました