(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

456シリーズ交換こて先 C型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

456シリーズ交換こて先 C型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,000円
税込単価
2,200円

456シリーズの交換こて先。【特長】・円すい・円柱を斜めにカットした型。【用途...

詳細情報を確認する

  • こて先形状:
    BC/C型
  • シリーズ名:
    456
  • 適応こて:
    456-1、456-2
  • 対応製品:
    455、456
  • 適応出力(W):
    60
  • こて先端幅(mm):
    4
  • こて先角度(°):
    45
  • こて先長さ(mm):
    30
  • JANコード:
    4962615002908
  • トラスココード:
    8​4​9​-​7​3​4​5
  • こて先:
    C型

Loading...

456シリーズ交換こて先の詳細

 

(単位:mm)

 

456シリーズ交換こて先:関連画像

A1024 寸法図

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A1024

3個

2,000( 2,200円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

456シリーズの交換こて先。
【特長】
・円すい・円柱を斜めにカットした型。
【用途】
・ワークにあったカット面のサイズが選ぶことが可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

456シリーズ交換こて先 C型の型番A1024のページです。
型番A1024に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

456シリーズ交換こて先 C型

456シリーズ交換こて先 C型

    PORTABLEシリーズ交換こて先

    PORTABLEシリーズ交換こて先

      PRESTOシリーズ用 こて先

      PRESTOシリーズ用 こて先

        "FX-100"用交換こて先(T31シリーズ)

        "FX-100"用交換こて先(T31シリーズ)

          T9シリーズ こて チップ用

          T9シリーズ こて チップ用

            "XST-80G"用交換こて先

            "XST-80G"用交換こて先

              T8シリーズ こて(チップ・SOP用)

              T8シリーズ こて(チップ・SOP用)

                交換コテ先(T30シリーズ)

                交換コテ先(T30シリーズ)

                  900Lシリーズこて先

                  900Lシリーズこて先

                    T12シリーズこて先

                    T12シリーズこて先

                      二クロムヒータータイプ JUNIOR用こて先

                      二クロムヒータータイプ JUNIOR用こて先

                        T20シリーズこて先

                        T20シリーズこて先

                          MGシリーズ交換こて先

                          MGシリーズ交換こて先

                            メーカー 白光 白光 白光 白光 白光 goot(太洋電機産業) 白光 白光 白光 白光 白光 白光 白光
                            通常価格 2,000円 220円 734円 1,620円 9,471円 8,010円 7,795円 3,916円 800円 1,600円 364円 3,246円 440円
                            通常出荷日 4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            こて先形状 BC/C型 B型 - - - - - - - - - - B型
                            シリーズ名 456 PORTABLE PRESTO T31 - - - T30 900L T12 PRESTO T20 MG
                            適応こて 456-1、456-2 905,、910 - FX-1001 - XST-80 - FM-2032 900L、908、934-1、934-2 FM-2027、FM-2028 321、325、331、332、337、338、343、344、351、352、353、357、358、359、363、364、365 FX-8301 582、583、585、587、589、592、583C、583CE、585C、585CE
                            対応製品 455、456 PORTABLE - FX-100 - - FM-2022用 FM-203、FM-206、FX-951 928、937、701、936、933、934 FM-203、FM-204、FM-205、FM-206、FX-950、FX-951、FX-952、FM-202 PRESTO、980、981 FX-838 MG
                            適応出力(W) 60 - 130 - - - - 48 50、51 70 - 150 30、40、60、80、100、150

                            456シリーズ交換こて先 C型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました