(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PB-JP 151515
電線管アクセサリ プルボックス プルボックス

電線管アクセサリ プルボックス PB-JP 151515

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,270円
税込単価
1,397円

民間仕様(さび止め)・平ふた。・平ふた:非防水仕様。・材質: 本体・ふた:鉄...

詳細情報を確認する

Loading...

PB-JP 151515 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
材質
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
保護機能(耐環境性)
板厚(本体)(mm)
板厚(扉・カバー)(mm)
表面処理
塗装色・表面処理詳細
商品タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PB-JP 151515

150
150
150
1.6
1.6
下地処理
民間仕様(さび止め)
平ふた
-

1個

1,270( 1,397円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

民間仕様(さび止め)・平ふた。
・平ふた:非防水仕様。
・材質:
本体・ふた:鉄 さび止め塗装(SPHC)t=1.6mm 、ビス:三価クロメート M5ビス 4個所。
・アース用端子座なし。
ステンレス製・被せふた。
・被せふた:簡易防水仕様。
・材質:
本体・ふた:ステンレス(SUS304) t=1.5mm 、ビス:ステンレス製 M5ビス 4個所(パッキン付)。
・アース用端子座なし。

 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

PB-JP 151515で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電線管アクセサリ プルボックスの型番PB-JP 151515のページです。
型番PB-JP 151515に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電線管アクセサリ プルボックス

電線管アクセサリ プルボックス

    【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 扉中板 ハンドル FSTシリーズ

    【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 扉中板 ハンドル FSTシリーズ

      ステンレスプールボックス(防水カブセ蓋)

      ステンレスプールボックス(防水カブセ蓋)

        ステンレスプールボックス (水切り防水)

        ステンレスプールボックス (水切り防水)

          SVP-E ステンレス製ペデスタルボックス

          SVP-E ステンレス製ペデスタルボックス

            鉄製 フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 ノイズ対策 EMNB EMSBシリーズ

            鉄製 フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 ノイズ対策 EMNB EMSBシリーズ

              【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 PFTBシリーズ

              【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 PFTBシリーズ

                【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 水切りなし パチン錠 RSCシリーズ

                【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 水切りなし パチン錠 RSCシリーズ

                  SSM型開閉式防水・防塵ステンレスボックス

                  SSM型開閉式防水・防塵ステンレスボックス

                    【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 水切りあり パチン錠 RSBシリーズ

                    【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 水切りあり パチン錠 RSBシリーズ

                      SCD ステンレスSCD形コントロールボックス(防水・防塵構造)

                      SCD ステンレスSCD形コントロールボックス(防水・防塵構造)

                        コントロールキャビネット CCG

                        コントロールキャビネット CCG

                          キー付コントロールキャビネットCGBK

                          キー付コントロールキャビネットCGBK

                            メーカー JAPPY ミスミ 未来工業 未来工業 日東工業 ミスミ ミスミ ミスミ タカチ電機工業 ミスミ 日東工業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 1,270円 - 3,172円 4,461円 141,482円 - - - 19,020円 - 67,625円 4,965円 9,233円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   15日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   2日目~   3日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            穴加工対応 非対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応 特注のみ対応 Web設計対応 Web設計対応 特注のみ対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ネジ止め ハンドル ネジ止め ネジ止め その他開閉形状 パチン錠 パチン錠 パチン錠 パチン錠 パチン錠 スナップラッチ スナップラッチ スナップラッチ
                            基板・中板 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 木製
                            代表規格 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            電線管アクセサリ プルボックスのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            スイッチボックスとして使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/17
                            増設が必要となった工場内生産設備装置の電源のスイッチボックスとして追加工をして使用しています。特に組立時も使用開始後もなんの問題もなく使用できています。サイズ的に仕様にあったので選定しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ロック解除装置
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/31
                            電子装置を内蔵する為のケースを設計し自作しようとも考えたのですが、ステンレス製でこの価格ならばかえって安上がりなので選定しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PB-JP 202010
                            PB-JP 202015
                            PB-JP 202020
                            SUS KWP-JP 101075
                            SUS KWP-JP 151510
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?材質 外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            保護機能(耐環境性) 板厚(本体)
                            (mm)
                            板厚(扉・カバー)
                            (mm)
                            表面処理 塗装色・表面処理詳細 商品タイプ

                            1,386円

                            ( 1,525円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            102002001001.61.6下地処理民間仕様(さび止め)平ふた

                            1,769円

                            ( 1,946円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            102002001501.61.6下地処理民間仕様(さび止め)平ふた

                            2,010円

                            ( 2,211円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            102002002001.61.6下地処理民間仕様(さび止め)平ふた

                            2,906円

                            ( 3,197円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -ステンレス10010075IP441.51.5なし-被せふた

                            4,337円

                            ( 4,771円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ステンレス150150100IP441.51.5なし-被せふた

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました