(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
高調波抑制機能付き形S8JX-Pシリーズをラインアップ。更にスリム化、低ノイズ...
高調波電流抑制機能付きでますます幅広い用途に活躍。
欧州への輸出装置に応える機能
● 高調波抑制機能搭載
● EMI ClassB適応
高容量アプリケーションがさらに拡がる
※300W/600Wタイプのみ。
● リモートセンシング機能 負荷線の電圧降下を補正できます。
● リモートコントロール機能
外部信号により、入力電圧を印加したままで出力をON/OFF。
● アラーム出力機能
ファン停止や不足電圧など、電源の異常時に信号を出します。
300W/600WもSEMI F47対応(200V入力時)
入力電圧の瞬低でも安心。半導体製造装置にも使用可能。
安心の無償保証期間 5年
装置をさらに小型化するスリムボディ
型番 |
形状 |
容量(W) |
出力電圧(シングルのみ) |
定格出力電流(シングルのみ)(A) |
寸法 高さ(mm) |
寸法 幅(mm) |
寸法 奥行(mm) |
付属機能 |
備考 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
本体カバー付き
|
300
|
DC5V
|
60
|
125.3
|
78.6
|
239.8
|
冷却用ファン / 並列 / 警報出力
|
正面取りつけ
| 10 | 1個 | 23,485円(
25,834円
) | 1日目 | |
本体カバー付き
|
300
|
DC12V
|
27
|
125.3
|
78.6
|
239.8
|
冷却用ファン / 並列 / 警報出力
|
正面取りつけ
| 10 | 1個 | 23,485円(
25,834円
) | 1日目 | |
本体カバー付き
|
300
|
DC12V
|
27
|
123.8
|
78.6
|
245.3
|
冷却用ファン / 並列 / 警報出力
|
DINレール取りつけ
| - | 1個 | 23,452円(
25,797円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
本体カバー付き
|
300
|
DC12V
|
27
|
93
|
72
|
187.5
|
冷却用ファン / 並列 / 警報出力
|
正面取りつけ
| 10 | 1個 | 23,534円(
25,887円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
本体カバー付き
|
300
|
DC24V
|
14
|
125.3
|
78.6
|
239.8
|
冷却用ファン / 並列 / 警報出力
|
正面取りつけ
| 10 | 1個 | 22,978円(
25,276円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
本体カバー付き
|
300
|
DC24V
|
14
|
123.8
|
78.6
|
245.3
|
冷却用ファン / 並列 / 警報出力
|
DINレール取りつけ
| 10 | 1個 | 23,389円(
25,728円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
本体カバー付き
|
300
|
DC24V
|
14
|
93
|
72
|
187.5
|
冷却用ファン / 並列 / 警報出力
|
正面取りつけ
| 10 | 1個 | 23,534円(
25,887円
) | 1日目 | |
本体カバー付き
|
300
|
DC48V
|
7
|
93
|
72
|
187.5
|
冷却用ファン / 並列 / 警報出力
|
正面取りつけ
| 10 | 1個 | 24,172円(
26,589円
) | 39日目 | |
本体カバー付き
|
600
|
DC12V
|
53
|
93
|
111
|
187.3
|
冷却用ファン / 並列 / 警報出力
|
正面取りつけ
| 10 | 1個 | 35,248円(
38,773円
) | 1日目 | |
本体カバー付き
|
600
|
DC24V
|
27
|
125.3
|
117.6
|
239.8
|
冷却用ファン / 並列 / 警報出力
|
正面取りつけ
| 10 | 1個 | 35,959円(
39,555円
) | 1日目 | |
本体カバー付き
|
600
|
DC24V
|
27
|
123.8
|
117.6
|
245.3
|
冷却用ファン / 並列 / 警報出力
|
DINレール取りつけ
| 10 | 1個 | 35,889円(
39,478円
) | 1日目 | |
本体カバー付き
|
600
|
DC24V
|
27
|
93
|
111
|
187.3
|
冷却用ファン / 並列 / 警報出力
|
正面取りつけ
| 10 | 1個 | 35,248円(
38,773円
) | 1日目 |
Loading...
高調波抑制機能付き形S8JX-Pシリーズをラインアップ。
更にスリム化、低ノイズ化を実現し幅広アプリへ用途拡大。
【特長】
・高調波電流規制(EN61000-3-2適合)に対応
・EMI EN55011 ClassB適合
・入力フリー電圧対応:AC100~240V
・DC入力電圧拡大:DC80~370V
・正面取りつけ金具タイプ、DINレール取りつけタイプを品揃え
・高容量アプリケーションが拡がる機能を標準搭載
・アラーム検出機能、リモートコントロール機能、リモートセンシング機能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針