(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

非鉛耐熱PVCシールド線 UL2481-SB UL規格

非鉛耐熱PVCシールド線 UL2481-SB UL規格

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
34,425円 ~ 77,647円
税込価格
37,868円 ~ 85,412円

300V ULAWM2481対応、RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

商品特長詳細

  • 定格:UL:105℃、300V、CSA:90℃、600V peak
  • 規格:UL 758, CSA C22.2 No.127

特長

1. RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。
2. 難燃性UL:VW-1 SC、CSA:FT1
電気用品安全法:-F-
3. UL、CSA共用。

技術情報・設計アイデア

製品仕様

標準長、荷姿153m、たば
認可サイズ範囲UL26~16AWG、CSA28~14AWG
絶縁体色相白×黒
ジャケット色相茶、赤、橙、黄、紫、灰、白、黒

規格表

UL Style
 No.
線芯数導体絶縁体より合わせ径(mm)編組シールドジャケット最大導体抵抗 at 20℃(Ω/km)概算質量(kg/km)
AWG
サイズ
構成
(No./mm)
外径
(mm)
標準厚さ(mm)外径
(mm)
素線径(mm)外径(mm)標準厚さ(mm)外径(mm)
24812267/0.160.480.411.302.600.123.200.814.8214230
2411/01.60.610.411.432.860.123.460.815.0891.634
2217/0.160.760.411.583.160.123.760.815.3859.339
1843/0.161.210.412.034.060.124.660.816.2823.856
1654/0.181.530.412.354.700.125.300.816.9214.971

製品特性

電気特性

最小絶縁抵抗(at 20℃)10MΩ-km
耐電圧A.C. 2,000V/1min.

線芯識別

構造図・表面印字

非鉛耐熱PVCシールド線 UL2481-SB UL規格 構造図

使用方法・使用事例

用途

耐熱性を要する電子, 電気機器の内部配線。

型番リスト

型番
AWGサイズ(AWG)
仕上がり外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[17~16] 16
6.92
10

1個

77,647( 85,412円 )

1日目

一部当日出荷可能

[19~18] 18
6.28
10

1個

67,894( 74,683円 )

1日目

一部当日出荷可能

[23~22] 22
5.38
10

1個

50,491( 55,540円 )

1日目

一部当日出荷可能

[25~24] 24
5.08
10

1個

38,441( 42,285円 )

1日目

一部当日出荷可能

[27~26] 26
4.82
10

1個

34,425( 37,868円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

300V ULAWM2481対応、RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型シールド付き電線

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

非鉛耐熱PVCシールド線 UL2481-SB UL規格

非鉛耐熱PVCシールド線 UL2481-SB UL規格

    非鉛耐熱PVCシールド線 UL2482-SB UL規格

    非鉛耐熱PVCシールド線 UL2482-SB UL規格

      低キャパシタンスデータ通信ケーブル UL/CSA UNITRONIC LiYY A

      低キャパシタンスデータ通信ケーブル UL/CSA UNITRONIC LiYY A

        ふっ素樹脂被覆熱電対線 J用/K用/T用 FEP平型シリーズ

        ふっ素樹脂被覆熱電対線 J用/K用/T用 FEP平型シリーズ

          被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-SSBFシリーズ

          被覆熱電対 熱電対Kタイプ K-SSBFシリーズ

            補償導線 J/K/R/T/V X-G(SM)ビニル平型シールド付きシリーズ

            補償導線 J/K/R/T/V X-G(SM)ビニル平型シールド付きシリーズ

              補償導線 熱電対Rタイプ RCB-2-H-GGBF-BTシリーズ

              補償導線 熱電対Rタイプ RCB-2-H-GGBF-BTシリーズ

                補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-H-GGBF-BTシリーズ

                補償導線 熱電対Kタイプ KX-1-H-GGBF-BTシリーズ

                  熱電対Kタイプ KCA(WX)-2-H-GGBF-BTシリーズ

                  熱電対Kタイプ KCA(WX)-2-H-GGBF-BTシリーズ

                    補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-GGBF-BTシリーズ

                    補償導線 熱電対Kタイプ WX-H-GGBF-BTシリーズ

                      補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-GGBF-BTシリーズ

                      補償導線 熱電対Kタイプ KX-HS-GGBF-BTシリーズ

                        補償導線 熱電対Rタイプ RX-H-GGBF-BTシリーズ

                        補償導線 熱電対Rタイプ RX-H-GGBF-BTシリーズ

                          ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル データ(CF240)

                          ケーブルキャリア用可動シールド付ケーブル データ(CF240)

                            メーカー プロテリアル(旧日立金属) プロテリアル(旧日立金属) LAPP 大晃電工社 福電 大晃電工社 福電 福電 福電 福電 福電 福電 イグス
                            通常価格 34,425円 50,490円 3,000円 8,677円 21,969円 5,520円 8,138円 12,477円 8,492円 7,138円 10,477円 8,492円 933円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目   当日出荷可能
                            芯数 2 3 - - - - - - - - - - -
                            対数 1P 1P - - - - - - - - - - -
                            シールド - - - - - - - - - -
                            安全規格 UL RECOGNIZED / CSA(C-UL) UL RECOGNIZED / CSA(C-UL) UL RECOGNIZED - - - - - - - - - -
                            定格電圧 300V 300V 300V - - - - - - - - - -

                            非鉛耐熱PVCシールド線 UL2481-SB UL規格のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            計装用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました