(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

非鉛照射架橋難燃PEワイヤ 3265 AWM LF

非鉛照射架橋難燃PEワイヤ 3265 AWM LF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
12,857円 ~ 54,431円
税込価格
14,143円 ~ 59,874円

機器内配線用電線。【特長】・難燃性UL:VW-1、CSA:FT1。電気用品安全...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    その他
  • 定格電圧:
    150V
  • ボビン(リール)巻:
  • 全長(m):
    610
  • 安全規格:
    UL Recognized / CSA(c-UL)
  • 絶縁体材料:
    PVC
  • 耐熱温度:
    125℃
  • シールド:
  • 加工サービス:

型番

未確定36件の候補があります。

Loading...

商品情報

商品特長詳細

  • 定格:125℃、150V
  • 規格:UL 758、CSA C22.2 No.210.2

規格表

導体絶縁体最大導体抵抗
(20℃)
(Ω/km)
許容電流
A(40℃)
概算質量
(kg/km)
標準長
種類AWG
サイズ
(mm2
構成
(No./mm)
外径(mm)標準厚さ(mm)外径(mm)たば
(m)
より線287/0.1270.380.30.982233.81.7610
267/0.160.480.31.081395.12.3610
2411/0.160.610.31.2189.86.83.2610
2217/0.160.760.31.3658.194.5610
  • 認可サイズ範囲:UL32~16AWG、CSA30~16AWG

製品特性

電気特性

  • 最小絶縁抵抗(at 15.6℃):50MΩ/km
  • 耐電圧:A.C.1,500V/1min.

絶縁体色相

黒、白、赤、緑、黄、青、茶、橙、灰、紫

線芯識別

構造図・表面印字

非鉛照射架橋難燃PEワイヤ 3265 AWM LF 構造・表面表示(例)

型番リスト

型番
AWGサイズ(AWG)
絶縁体色
仕上がり外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[23~22] 22
1.36
10

1個

21,585( 23,744円 )

1日目

一部当日出荷可能

[23~22] 22
1.36
10

1個

21,585( 23,744円 )

1日目

一部当日出荷可能

[23~22] 22
1.36
10

1個

21,585( 23,744円 )

1日目

一部当日出荷可能

[23~22] 22
1.36
10

1個

21,585( 23,744円 )

1日目

一部当日出荷可能

[23~22] 22
1.36
10

1個

21,585( 23,744円 )

1日目

一部当日出荷可能

[23~22] 22
1.36
10

1個

21,585( 23,744円 )

1日目

一部当日出荷可能

[23~22] 22
1.36
10

1個

54,431( 59,874円 )

1日目

一部当日出荷可能

[23~22] 22
1.36
10

1個

21,585( 23,744円 )

1日目

一部当日出荷可能

  • 注文停止中
[23~22] 22
1.36
10

1個

21,585( 23,744円 )

-

  • 注文停止中
[23~22] 22
1.36
10

1個

21,585( 23,744円 )

-

[25~24] 24
1.21
10

1個

17,362( 19,098円 )

1日目

一部当日出荷可能

[25~24] 24
1.21
10

1個

17,362( 19,098円 )

1日目

一部当日出荷可能

[25~24] 24
1.21
10

1個

17,362( 19,098円 )

1日目

一部当日出荷可能

[25~24] 24
1.21
10

1個

17,362( 19,098円 )

1日目

一部当日出荷可能

  • 注文停止中
[25~24] 24
1.21
10

1個

50,677( 55,745円 )

-

[25~24] 24
1.21
10

1個

17,362( 19,098円 )

1日目

一部当日出荷可能

[25~24] 24
1.21
10

1個

49,738( 54,712円 )

1日目

一部当日出荷可能

[25~24] 24
1.21
10

1個

17,362( 19,098円 )

1日目

一部当日出荷可能

[25~24] 24
1.21
10

1個

17,362( 19,098円 )

1日目

一部当日出荷可能

[25~24] 24
1.21
10

1個

17,362( 19,098円 )

1日目

一部当日出荷可能

[27~26] 26
1.08
10

1個

15,578( 17,136円 )

1日目

一部当日出荷可能

[27~26] 26
1.08
10

1個

15,578( 17,136円 )

1日目

一部当日出荷可能

[27~26] 26
1.08
10

1個

15,578( 17,136円 )

1日目

一部当日出荷可能

[27~26] 26
1.08
10

1個

15,578( 17,136円 )

1日目

一部当日出荷可能

[27~26] 26
1.08
10

1個

15,578( 17,136円 )

1日目

一部当日出荷可能

[27~26] 26
1.08
10

1個

15,578( 17,136円 )

1日目

一部当日出荷可能

[27~26] 26
1.08
10

1個

15,578( 17,136円 )

1日目

一部当日出荷可能

[27~26] 26
1.08
10

1個

15,578( 17,136円 )

1日目

一部当日出荷可能

[29~28] 28
0.98
10

1個

12,857( 14,143円 )

1日目

一部当日出荷可能

  • 注文停止中
[29~28] 28
0.98
10

1個

12,857( 14,143円 )

-

[29~28] 28
0.98
10

1個

12,857( 14,143円 )

1日目

一部当日出荷可能

  • 注文停止中
[29~28] 28
0.98
10

1個

37,538( 41,292円 )

-

[29~28] 28
0.98
10

1個

51,615( 56,777円 )

1日目

一部当日出荷可能

[29~28] 28
0.98
10

1個

12,857( 14,143円 )

1日目

一部当日出荷可能

[29~28] 28
0.98
10

1個

12,857( 14,143円 )

1日目

一部当日出荷可能

  • 注文停止中
[29~28] 28
0.98
10

1個

12,857( 14,143円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

機器内配線用電線。
【特長】
・難燃性UL:VW-1、CSA:FT1。電気用品安全法:-F-。
・照射架橋されており、熱的に安定しています。
・環境配慮型電線です。
【用途】
・電子機器の内部配線。
・プリンタ、小型熱器具の内部配線。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

非鉛照射架橋難燃PEワイヤ 3265 AWM LF

非鉛照射架橋難燃PEワイヤ 3265 AWM LF

    非鉛照射架橋難燃PEワイヤ 3266 CL1252/AWM LF

    非鉛照射架橋難燃PEワイヤ 3266 CL1252/AWM LF

      非鉛照射架橋PVCワイヤ S-IRV LF

      非鉛照射架橋PVCワイヤ S-IRV LF

        非鉛照射架橋PVCワイヤ 1430 REW(XLPVC) LF

        非鉛照射架橋PVCワイヤ 1430 REW(XLPVC) LF

          非鉛照射架橋ビニル二重被覆ワイヤ 1672 AWM LF

          非鉛照射架橋ビニル二重被覆ワイヤ 1672 AWM LF

            電力およびコントロールケーブル LiY

            電力およびコントロールケーブル LiY

              通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

              通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

                ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBLシリーズ

                ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBLシリーズ

                  電力およびコントロールケーブル H05V-Kシリーズ

                  電力およびコントロールケーブル H05V-Kシリーズ

                    600V HIV LF 2種ビニル絶縁電線

                    600V HIV LF 2種ビニル絶縁電線

                      ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBL-6X4-1シリーズ

                      ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBL-6X4-1シリーズ

                        電力およびコントロールケーブル MULTI-STANDARD SC 2.1

                        電力およびコントロールケーブル MULTI-STANDARD SC 2.1

                          メーカー プロテリアル(旧日立金属) プロテリアル(旧日立金属) プロテリアル(旧日立金属) プロテリアル(旧日立金属) プロテリアル(旧日立金属) LAPP オーナンバ 福電 LAPP 住電HSTケーブル(旧:住電日立) 福電 LAPP
                          通常価格 12,857円 18,185円 14,769円 15,723円 64,050円 7,984円 5,778円 10,764円 2,253円 3,615円 19,396円 6,452円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目  
                          タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 KV その他 その他 IV その他 その他
                          定格電圧 150V 300V 150V 300V 300V 50V 100V 200V 300V 600V 600V 600V
                          ボビン(リール)巻 - - -
                          全長(m) 610 - - - - 250 - - - - - -
                          安全規格 UL Recognized / CSA(c-UL) UL Recognized / CSA(c-UL) - UL Recognized / CSA(c-UL) UL Recognized / CSA(c-UL) CE - - CE - - UL Recognized / CSA(c-UL) / CE

                          非鉛照射架橋難燃PEワイヤ 3265 AWM LFのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          電線カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました