(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UL1672 AWG18-W-305
非鉛照射架橋ビニル二重被覆ワイヤ 1672 AWM LF UL1672シリーズ

非鉛照射架橋ビニル二重被覆ワイヤ 1672 AWM LF UL1672 AWG18-W-305

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
79,681円
税込単価
87,649円

照射架橋されており、熱的に安定しています。機器内配線用電線。【特長】・難燃性U...

詳細情報を確認する

型番

UL1672 AWG18-W-305 解除

Loading...

UL1672 AWG18-W-305 の仕様・寸法情報

商品情報

商品特長詳細

  • 定格:105℃、300V
  • 規格:UL 758、CSA C22.2 No.210.2

規格表

導体絶縁体外被最大導体抵抗
(20℃)
(Ω/km)
許容電流
A(40℃)
概算質量
(kg/km)
標準長
種類AWG
サイズ
(mm2
構成
(No./mm)
外径(mm)標準厚さ(mm)外径(mm)標準厚さ(mm)外径(mm)たば
(m)
より線2217/0.160.760.481.720.482.6858.110.910.7610
2026/0.160.940.481.90.482.8638.313.712.8305
1843/0.161.210.482.170.483.1323.41817.1305
1654/0.181.530.482.490.483.4514.623.322.9305
  • 認可サイズ範囲:UL30~16AWG、CSA26~10AWG

製品特性

電気特性

  • 最小絶縁抵抗(at 15.6℃):15MΩ/km
  • 耐電圧:A.C.4,000V/1min.

外被色相

黒、白、赤、緑、黄、青、茶、橙、灰、紫、桃、空

線芯識別

構造

非鉛照射架橋ビニル二重被覆ワイヤ 1672 AWM LF 構造
(1)導体(すずめっき軟銅線)
(2)絶縁体(非鉛照射架橋PVC)(標準色:白)
(3)外被(非鉛照射架橋PVC)

表面印字

表面表示(例)

非鉛照射架橋ビニル二重被覆ワイヤ 1672 AWM LF 表面表示(例)

型番リスト

型番
AWGサイズ(AWG)
絶縁体色
全長(m)
仕上がり外径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UL1672 AWG18-W-305

[19~18] 18
305
3.13
10

1個

79,681( 87,649円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

照射架橋されており、熱的に安定しています。機器内配線用電線。
【特長】
・難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:-F-。
・部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。
・照射架橋されており、熱的に安定しています。
・耐摩耗性、機械的強度に優れています。
・環境配慮型電線です。
【用途】
・電気、電子機器の内部配線。
・特にシャープエッジ回り、一次側回路。

カタログ

 

UL1672 AWG18-W-305で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非鉛照射架橋ビニル二重被覆ワイヤ 1672 AWM LFの型番UL1672 AWG18-W-305のページです。
型番UL1672 AWG18-W-305に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

非鉛照射架橋ビニル二重被覆ワイヤ 1672 AWM LF

非鉛照射架橋ビニル二重被覆ワイヤ 1672 AWM LF

    非鉛照射架橋難燃PEワイヤ 3266 CL1252/AWM LF

    非鉛照射架橋難燃PEワイヤ 3266 CL1252/AWM LF

      非鉛照射架橋難燃PEワイヤ 3265 AWM LF

      非鉛照射架橋難燃PEワイヤ 3265 AWM LF

        非鉛照射架橋PVCワイヤ S-IRV LF

        非鉛照射架橋PVCワイヤ S-IRV LF

          非鉛照射架橋PVCワイヤ 1430 REW(XLPVC) LF

          非鉛照射架橋PVCワイヤ 1430 REW(XLPVC) LF

            通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

            通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

              電力およびコントロールケーブル LiY

              電力およびコントロールケーブル LiY

                ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBLシリーズ

                ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBLシリーズ

                  電力およびコントロールケーブル H05V-Kシリーズ

                  電力およびコントロールケーブル H05V-Kシリーズ

                    600V HIV LF 2種ビニル絶縁電線

                    600V HIV LF 2種ビニル絶縁電線

                      SSX10516 LF 電子機器内部配線用電線

                      SSX10516 LF 電子機器内部配線用電線

                        ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBL-6X4-1シリーズ

                        ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBL-6X4-1シリーズ

                          電力およびコントロールケーブル MULTI-STANDARD SC 2.1

                          電力およびコントロールケーブル MULTI-STANDARD SC 2.1

                            メーカー プロテリアル(旧日立金属) プロテリアル(旧日立金属) プロテリアル(旧日立金属) プロテリアル(旧日立金属) プロテリアル(旧日立金属) オーナンバ LAPP 福電 LAPP 住電HSTケーブル(旧:住電日立) 太陽ケーブルテック 福電 LAPP
                            通常価格 64,050円 18,185円 12,857円 14,769円 15,723円 5,778円 7,984円 10,764円 2,253円 3,615円 26,220円 19,396円 6,452円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   3日目  
                            タイプ その他 その他 その他 その他 その他 KV その他 その他 その他 IV その他 その他 その他
                            定格電圧 300V 300V 150V 150V 300V 100V 50V 200V 300V 600V 600V 600V 600V
                            ボビン(リール)巻 - - - -
                            安全規格 UL Recognized / CSA(c-UL) UL Recognized / CSA(c-UL) UL Recognized / CSA(c-UL) - UL Recognized / CSA(c-UL) - CE - CE - UL Recognized - UL Recognized / CSA(c-UL) / CE
                            絶縁体材料 PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC その他 PVC PVC フッ素系 その他 PVC

                            非鉛照射架橋ビニル二重被覆ワイヤ 1672 AWM LFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UL1672 AWG16-BK-305
                            UL1672 AWG16-W-305
                            UL1672 AWG18-BK-305
                            UL1672 AWG20-BK-305
                            UL1672 AWG20-W-305
                            UL1672 AWG22-R-610
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?AWGサイズ
                            (AWG)
                            絶縁体色 全長
                            (m)
                            仕上がり外径
                            (mm)

                            94,169円

                            ( 103,586円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            10[17~16] 163053.45

                            94,169円

                            ( 103,586円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            10[17~16] 163053.45

                            79,681円

                            ( 87,649円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            10[19~18] 183053.13

                            64,050円

                            ( 70,455円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            10[21~20] 203052.86

                            64,050円

                            ( 70,455円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            10[21~20] 203052.86

                            89,213円

                            ( 98,134円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            10[23~22] 226102.68

                            電線カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました