(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
非鉛照射架橋PVCワイヤ S-IRV LF

非鉛照射架橋PVCワイヤ S-IRV LF (レビュー)

通常価格(税別)
14,769円 ~ 36,800円
税込価格
16,246円 ~ 40,480円
通常出荷日
1日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
難燃性に優れ、配線スペースをとりません。機器内配線用電線。
【特長】
・絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
・仕上がり外径が細く、配線スペースをとりません。
・機械的強度が強く、難燃性に優れています。
・環境配慮型電線です。
【用途】
・電子、電気機器の内部配線。
・特に小型電子機器の内部配線。

非鉛照射架橋PVCワイヤ S-IRV LFのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    制御盤の配線の直流回路に
    評価 4.0満足度:4.02019/09/04
    長年使用しております。トラブルなどがなく安心して利用できるので、今回もリピート購入しました。KIVやIVと比較しても被覆が薄いため使いやすいと思います。耐圧や電流値を考えて0.3sq、0.5sq、0.75sqを配線しています。柔軟性も問題はなく、カットしてダクト配線しています。青と赤を使っていますが、青が(+)、赤を(-)で色分けしています。600mで購入していますが、1度購入すると2~3年ぐらい持ちます。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    DC24V回路
    評価 5.0満足度:5.02019/11/05
    特に0.5sqが制御盤内のダクトスペースが節約できて気に入りました。
    適度なコシがあり被覆も剥きやすく、押し釦スイッチの半田付け作業が捗り、束ねも細く取り回しや末端処理が仕上がりが良いです。
    表面が滑らかなので結線バンドやマークチューブが抜け落ちやすい点と、耐電圧が150Vである事に注意が必要。
    少し高価ではありますが600mならなんとか。束で納入されるのでケースは準備しておいたほうが良いと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

非鉛照射架橋PVCワイヤ S-IRV LF

非鉛照射架橋PVCワイヤ S-IRV LF

    非鉛照射架橋難燃PEワイヤ 3265 AWM LF

    非鉛照射架橋難燃PEワイヤ 3265 AWM LF

      非鉛照射架橋難燃PEワイヤ 3266 CL1252/AWM LF

      非鉛照射架橋難燃PEワイヤ 3266 CL1252/AWM LF

        非鉛照射架橋PVCワイヤ 1430 REW(XLPVC) LF

        非鉛照射架橋PVCワイヤ 1430 REW(XLPVC) LF

          非鉛照射架橋ビニル二重被覆ワイヤ 1672 AWM LF

          非鉛照射架橋ビニル二重被覆ワイヤ 1672 AWM LF

            電力およびコントロールケーブル LiY

            電力およびコントロールケーブル LiY

              通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

              通信機器用ビニル電線 KVシリーズ

                ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBLシリーズ

                ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBLシリーズ

                  電力およびコントロールケーブル H05V-Kシリーズ

                  電力およびコントロールケーブル H05V-Kシリーズ

                    600V HIV LF 2種ビニル絶縁電線

                    600V HIV LF 2種ビニル絶縁電線

                      ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBL-6X4-1シリーズ

                      ニッケル導体シリグラス編組電線 NSBL-6X4-1シリーズ

                        電力およびコントロールケーブル MULTI-STANDARD SC 2.1

                        電力およびコントロールケーブル MULTI-STANDARD SC 2.1

                          メーカー プロテリアル(旧日立金属) プロテリアル(旧日立金属) プロテリアル(旧日立金属) プロテリアル(旧日立金属) プロテリアル(旧日立金属) LAPP オーナンバ 福電 LAPP 住電HSTケーブル(旧:住電日立) 福電 LAPP
                          通常価格 14,769円 12,857円 18,185円 15,723円 64,050円 7,984円 5,778円 10,764円 2,253円 3,615円 19,396円 6,452円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目  
                          タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 KV その他 その他 IV その他 その他
                          定格電圧 150V 150V 300V 300V 300V 50V 100V 200V 300V 600V 600V 600V
                          ボビン(リール)巻 - - -
                          絶縁体材料 PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC その他 PVC PVC その他 PVC
                          耐熱温度 105℃ 125℃ 125℃ 105℃ 105℃ 70℃ 60℃ 400℃ 80℃ 75℃ 400℃ 70℃

                          技術サポート窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。