(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:804000J50M050
Brad Micro-Change (M12) コードセット コネクタ

Brad Micro-Change (M12) コードセット 804000J50M050

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,012円
税込単価
2,213円

Brad M12マイクロチェンジコネクタは、過酷な産業環境や気象環境に耐える優...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品写真はイメージとなります。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

804000J50M050 解除

Loading...

804000J50M050 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番コネクタ種類コネクタメーカーコネクタ1(CN1)コネクタ2(CN2)芯数ケーブル形状長さ
804000J08M050M12モレックスメスストレートその他45m
8R4J26E03C500M12モレックスオスパネルマウントその他
884030J08M010M12モレックスメスストレートオスストレート41m
114030A01M010M12モレックスメスストレートオスストレート1m
804000J50M050M12モレックスメスストレートその他45m
884030J08M100M12モレックスメスストレートオスストレート410m
804000J11M020M12モレックスメスストレートその他42m
804000J50M030M12モレックスメスストレートその他43m
804001J11M030M12モレックスメスアングルその他43m
804000J11M005M12モレックスメスストレートその他40.5m
884045J11M010M12モレックスメスアングルオスストレート41m
804001J11M020M12モレックスメスアングルその他42m
81611M12モレックスメスストレートその他2m
104000A01M020M12モレックスメスストレートその他2m
115030K02M200M12モレックスメスストレートオスストレート1m
115030K02M100M12モレックスメスストレートオスストレート1m
115030K02M050M12モレックスメスストレートオスストレート1m
115030K02M030M12モレックスメスストレートオスストレート1m
115030K02M010M12モレックスメスストレートオスストレート1m
302100P80M100M12モレックスメスストレートその他2m
883130P03M003M12モレックスメスストレートオスストレート1m
884030K05M006M12モレックスメスストレートオスストレート40.6m
884030J50M010M12モレックスメスストレートオスストレート41m
884030J11M150M12モレックスメスストレートオスストレート415m
804000J08M100M12モレックスメスストレートその他410m
804000J50M010M12モレックスメスストレートその他41m
804000K05M050M12モレックスメスストレートその他45m
804000K05M030M12モレックスメスストレートその他43m
804000K05M010M12モレックスメスストレートその他41m
804000K05M006M12モレックスメスストレートその他40.6m
804001K05M050M12モレックスメスアングルその他45m
804001A09M050M12モレックスメスアングルその他45m
804000K05M100M12モレックスメスストレートその他410m
805000J06M010M12モレックスメスストレートその他51m
804006K05M006M12モレックスメスストレートその他40.6m
805006J06M050M12モレックスオスストレートその他55m
805006J06M030M12モレックスオスストレートその他53m
805006J06M020M12モレックスオスストレートその他52m
805006J06M010M12モレックスオスストレートその他51m
805000J06M050M12モレックスメスストレートその他55m
805000J06M030M12モレックスメスストレートその他53m
805000J06M020M12モレックスメスストレートその他52m
80700M005M12モレックスメスストレートオスストレート1m
805006J06M100M12モレックスオスストレートその他510m
884030K05M100M12モレックスメスストレートオスストレート410m
884030K05M050M12モレックスメスストレートオスストレート45m
884030K05M020M12モレックスメスストレートオスストレート42m
884030K05M010M12モレックスメスストレートオスストレート41m
BJ00007M010M12モレックス1m
DND22AM005M12モレックスメスストレートオスストレート50.5m
884032J11M010M12モレックスメスストレートオスアングル0.5m
DND22AM020M12モレックスメスストレートオスストレート52m
DND22AM200M12モレックスメスストレートオスストレート520m
885030J06M050M12モレックスメスストレートオスストレート55m
DND22AM010M12モレックスメスストレートオスストレート51m
DND22AM100M12モレックスメスストレートオスストレート510m
884031K05M020M12モレックスメスアングルオスストレート42m
884031K05M010M12モレックスメスアングルオスストレート41m
DND22AM050M12モレックスメスストレートオスストレート55m
884032J11M020M12モレックスメスストレートオスアングル0.5m
884032J11M005M12モレックスメスストレートオスアングル0.5m
BJ00009J03M010M12モレックスオスストレートその他1m
885030J06M100M12モレックスメスストレートオスストレート510m
884031K05M006M12モレックスメスアングルオスストレート40.6m
885030J06M020M12モレックスメスストレートオスストレート52m
DND22AM030M12モレックスメスストレートオスストレート53m
884030K05M030M12モレックスメスストレートオスストレート41m

型番リスト

型番

関連

コネクタ1(CN1)
コネクタ2(CN2)
芯数
長さ(m)
商品タイプ
コンタクト数
定格電圧(V)
定格電流(A)
電線サイズ
シース材質
ケーブル色
IP保護等級
使用温度範囲(℃)
取得規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

804000J50M050

メスストレート
その他
4
5
片側コネクタ付き
4
AC/DC250
4
22
PVC
ライトグレー
IP67
0~80
UL

1個

2,012( 2,213円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Brad M12マイクロチェンジコネクタは、過酷な産業環境や気象環境に耐える優れた品質で、工業用機械のセンサー、エンコーダー、スイッチ、およびその他の入出力機器の置き換えを素早く簡単に行うことができます。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品写真はイメージとなります。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

804000J50M050で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Brad Micro-Change (M12) コードセットの型番804000J50M050のページです。
型番804000J50M050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Brad Micro-Change (M12) コードセット

Brad Micro-Change (M12) コードセット

    NETコネクタ付ケーブル ストレート・パネル取付タイプ

    NETコネクタ付ケーブル ストレート・パネル取付タイプ

      PLTコネクタ付ケーブル ストレート・中継タイプ

      PLTコネクタ付ケーブル ストレート・中継タイプ

        NRWコネクタ付ケーブル 防水・ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ)

        NRWコネクタ付ケーブル 防水・ストレート・中継・パネル取付タイプ (ワンタッチロック式タイプ)

          NCSコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ

          NCSコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ

            NJWコネクタ付ケーブル 防水・ストレート・中継・パネル取付タイプ

            NJWコネクタ付ケーブル 防水・ストレート・中継・パネル取付タイプ

              MSコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ (ミスミオリジナルコネクタ使用)

              MSコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ (ミスミオリジナルコネクタ使用)

                PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ

                PRC05コネクタ ワンタッチ・中継タイプ

                  PRC03コネクタ付ケーブル ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ

                  PRC03コネクタ付ケーブル ワンタッチ・ストレート・パネル取付タイプ

                    【自由長】M8・M12丸型コネクタハーネス(0.2mから0.1m単位で対応可)

                    【自由長】M8・M12丸型コネクタハーネス(0.2mから0.1m単位で対応可)

                      MSコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ

                      MSコネクタ付ケーブル ストレート・中継・パネル取付タイプ

                        JL04コネクタ付ケーブル 防水・ストレート・パネル取付タイプ

                        JL04コネクタ付ケーブル 防水・ストレート・パネル取付タイプ

                          Brad Nano-Change (M8) コードセット

                          Brad Nano-Change (M8) コードセット

                            メーカー モレックス ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ モレックス
                            通常価格 2,012円 - - - - - - - - - - - 4,178円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            コネクタメーカー モレックス 七星科学研究所 ミスミ 七星科学研究所 七星科学研究所 七星科学研究所 ミスミ 多治見無線電機 多治見無線電機 ミスミ 日本航空電子 日本航空電子 モレックス
                            コネクタ種類 M12 NET PLT NRW NCS NJW MS PRC05 PRC03 - MS JL04 M8
                            ケーブル形状 -

                            Brad Micro-Change (M12) コードセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            805000J06M020
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            コネクタ1(CN1) コネクタ2(CN2) 芯数 長さ
                            (m)
                            商品タイプ コンタクト数 定格電圧
                            (V)
                            定格電流
                            (A)
                            電線サイズ シース材質 ケーブル色 IP保護等級 使用温度範囲
                            (℃)
                            取得規格

                            2,285円

                            ( 2,514円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メスストレートその他52片側コネクタ付き5AC/DC250420PVCライトグレーIP670~80UL/cUL

                            丸型コネクタ付ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました