(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーモエレクトリック クーラー用 排水用ホース

サーモエレクトリック クーラー用 排水用ホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,745円
税込単価
5,220円

【特長】・凝縮水の排水に使用します。・エンクロージャークーリングユニットと水冷...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 商品タイプ:
    排水用ホース
  • 適用品番:
    3201.□□□
  • 材質:
    PVC
  • 外形寸法(mm):
    長さ5m

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

サーモエレクトリック クーラー用アクセサリー 排水用ホースの仕様

外観

外観

  • 材質:PVC、透明
  • 適用品番:3201....
  • 直径:6mm
  • 長さ:5m
  • 材料厚み:1mm
  • 質量:0.14kg

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3301606

10

1個

4,745( 5,220円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・凝縮水の排水に使用します。
・エンクロージャークーリングユニットと水冷式熱交換器に接続できます。

カタログ

 

3301606で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーモエレクトリック クーラー用 排水用ホースの型番3301606のページです。
型番3301606に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーモエレクトリック クーラー用 排水用ホース

サーモエレクトリック クーラー用 排水用ホース

    PCW-T ペルクール(電子クーラ) 400W級

    PCW-T ペルクール(電子クーラ) 400W級

      PC-T レフクール(コンプレッサクーラ) 天井取付型

      PC-T レフクール(コンプレッサクーラ) 天井取付型

        PCW ペルクール(電子クーラ) 400W級

        PCW ペルクール(電子クーラ) 400W級

          盤用熱交換器 ボックスファン コンパクトタイプ(DCタイプ)

          盤用熱交換器 ボックスファン コンパクトタイプ(DCタイプ)

            CPCA クーレット・クーラ(小型電子クーラ)密閉冷却

            CPCA クーレット・クーラ(小型電子クーラ)密閉冷却

              空冷熱交換器 BOX FANシリーズ

              空冷熱交換器 BOX FANシリーズ

                サーモエレクトリック クーラー 全冷却能力/熱出力 100 W

                サーモエレクトリック クーラー 全冷却能力/熱出力 100 W

                  PD 盤用除湿器(パネルドライ)

                  PD 盤用除湿器(パネルドライ)

                    OCPCA クーレット・クーラ(小型屋外電子クーラ) 密閉冷却

                    OCPCA クーレット・クーラ(小型屋外電子クーラ) 密閉冷却

                      OPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)

                      OPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)

                        PCA ペルクール(電子クーラ) 小型高効率タイプ

                        PCA ペルクール(電子クーラ) 小型高効率タイプ

                          SOPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ) ステンレス仕様

                          SOPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ) ステンレス仕様

                            メーカー リタール 日東工業 日東工業 日東工業 オーム電機(配線パーツ・熱対策機器) 日東工業 オーム電機(配線パーツ・熱対策機器) リタール 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 4,745円 428,189円 252,337円 372,899円 54,780円 34,162円 24,570円 102,200円 35,061円 69,483円 595,672円 130,928円 771,159円
                            通常出荷日 3日目   2日目   2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   3日目~   3日目   2日目   3日目~   4日目  
                            種類 その他 クーラー クーラー クーラー クーラー クーラー - クーラー 除湿器 クーラー クーラー クーラー クーラー
                            商品タイプ 排水用ホース - - - - - - - - - - - -
                            適用品番 3201.□□□ - - - - - - - - - - - -
                            材質 PVC - - - - - - - - - - - -
                            外形寸法(mm) 長さ5m - - - - - - W125×H400×D155 - - - - -

                            サーモエレクトリック クーラー用 排水用ホースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サーモエレクトリッククーラー購入時には必ず買わなければなりませんか?
                            A
                            購入は必須ではありませんが、サーモエレクトリッククーラーの性質上、ドレンホースの接続を推奨いたします。
                            内径6mm×厚さ1mmのビニールホースをご用意ください。

                            盤用クーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました