(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーモエレクトリック クーラー 全冷却能力/熱出力 100 W

サーモエレクトリック クーラー 全冷却能力/熱出力 100 W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
102,200円
税込単価
112,420円

コマンドパネルや小型ボックスの温度管理に最適な高性能半導体クーラー。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    クーラー
  • 取付方法:
    側面取付
  • 熱出力(W):
    100
  • 冷却設定範囲(℃):
    +5~+55
  • 暖房設定範囲(℃):
    -10~+20
  • 取付け可能奥行き(mm):
    100
  • 外形寸法(mm):
    W125×H400×D155

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

サーモエレクトリック クーラー 全冷却能力/熱出力 100Wの仕様

外観

外観

外形図

外形図

品番3201.2003201.300
定格電圧 V,~,Hz100-240, 1~, 50/6024(DC)
冷却能力L35 L35W100/100100
熱出力W100100
幅(B)mm125125
高さ(H)mm400400
奥行き(T1)mm155155
取り付け可能奥行き(T2)mm100100
適用ヒューズA410
動作温度範囲-30℃...+55℃-30℃...+60℃
設定範囲, 冷却する+5℃...+55℃+5℃...+55℃
設定範囲, 暖房-10℃...+20℃-10℃...+20℃
冷却出力指数/COP11.2
内蔵電源ユニット
ファンの風量(無障害フロー), 内部循環/外部循環 m3/h50/5050/50
質量kg3.02.4
騒音レベルdB(A)≦63dB(A)≦63dB(A)
  • 材質:機器/アルミニウム、アルマイト処理
  • 塗装色:カバー/RAL7024(グラファイトグレー(Munsell 5PB3/1))
  • 保護等級、IEC 60 529 に準拠:外部循環/IP34、内部循環/IP54

型番リスト

型番
冷却能力
定格電圧
適用ヒューズ(A)
動作温度範囲(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3201300

100W
DC24V
10
-30~+60
10

1個

102,200( 112,420円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コマンドパネルや小型ボックスの温度管理に最適な高性能半導体クーラー。
【特長】
・冷却にペルチェ素子を利用したクーラー。
・コンプレッサーを使用していないため、振動や騒音が少なく、軽量化を実現。
・冷却の他、ヒーターとしても使用可能。
【用途】
・コマンドパネルや小型ボックスの温度管理に。

カタログ

 

3201300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーモエレクトリック クーラー 全冷却能力/熱出力 100 Wの型番3201300のページです。
型番3201300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サーモエレクトリック クーラー 全冷却能力/熱出力 100 W

サーモエレクトリック クーラー 全冷却能力/熱出力 100 W

    PD 盤用除湿器(パネルドライ)

    PD 盤用除湿器(パネルドライ)

      CPCA クーレット・クーラ(小型電子クーラ)密閉冷却

      CPCA クーレット・クーラ(小型電子クーラ)密閉冷却

        OCPCA クーレット・クーラ(小型屋外電子クーラ) 密閉冷却

        OCPCA クーレット・クーラ(小型屋外電子クーラ) 密閉冷却

          PCW ペルクール(電子クーラ) 400W級

          PCW ペルクール(電子クーラ) 400W級

            PCW-T ペルクール(電子クーラ) 400W級

            PCW-T ペルクール(電子クーラ) 400W級

              PCA ペルクール(電子クーラ) 小型高効率タイプ

              PCA ペルクール(電子クーラ) 小型高効率タイプ

                空冷熱交換器 BOX FANシリーズ

                空冷熱交換器 BOX FANシリーズ

                  サーモエレクトリック クーラー用 排水用ホース

                  サーモエレクトリック クーラー用 排水用ホース

                    OPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)

                    OPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)

                      密閉盤用クーラVANCOOL(側面取付)

                      密閉盤用クーラVANCOOL(側面取付)

                        SOPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ) ステンレス仕様

                        SOPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ) ステンレス仕様

                          密閉盤用クーラVAN COOL(側面取付)ノンドレンタイプ

                          密閉盤用クーラVAN COOL(側面取付)ノンドレンタイプ

                            メーカー リタール 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 オーム電機(配線パーツ・熱対策機器) リタール 日東工業 大和電業 日東工業 大和電業
                            通常価格 102,200円 35,061円 34,162円 69,483円 372,899円 428,189円 130,928円 24,570円 4,745円 595,672円 202,143円 771,159円 233,714円
                            通常出荷日 7日目   3日目~   2日目~   3日目   2日目   2日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目   7日目   4日目   7日目  
                            種類 クーラー 除湿器 クーラー クーラー クーラー クーラー クーラー - その他 クーラー クーラー クーラー クーラー
                            取付方法 側面取付 - 側面取付 側面取付 側面取付 天井取付 側面取付 - - 側面取付 側面取付 側面取付 側面取付
                            熱出力(W) 100 - - - - - - - - - - - -
                            冷却設定範囲(℃) +5~+55 - - - - - - - - - - - -
                            暖房設定範囲(℃) -10~+20 - - - - - - - - - - - -

                            サーモエレクトリック クーラー 全冷却能力/熱出力 100 Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 温度設定のやり方はどうすればいいですか?
                            A
                            専用の設定ソフトをメーカーのウェブサイトからダウンロードし、付属のUSBケーブルを使用して、PC上から設定します。

                            盤用クーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました