(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フィルターファン EC技術使用 (型番リスト)

フィルターファン EC技術使用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
22,960円 ~ 35,644円
税込価格
25,256円 ~ 39,208円

【特長】・斜流ファン技術を採用した、エネルギー効率に優れているトップサームフィ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ACファン
  • サイズ:
    その他
  • 厚み:
    その他
  • 入力電圧:
    その他
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • 商品タイプ:
    斜流ファン
  • 入力電圧詳細(V):
    AC200~240
  • モーター:
    ECモーター

(i)ご注意

  • 【一部商品取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品仕様

フィルターファン EC技術使用の仕様

外観

外観

外形図

外形図

・ 塗装色:RAL 7035(ライトグレー(Munsell 近似値 2.5PB8.5/1))

風量 55-230m³/h, EC 技術使用

品番3238.5003239.5003240.5003241.500
制御インターフェース--
定格電圧 V, ~, Hz200-240, 1~, 50/60200-240, 1~, 50/60200-240, 1~, 50/60200-240, 1~, 50/60
風量(無障害フロー)m3/h55105180230
定格電流 A0.050.050.120.17
適用ヒューズ A6666
消費電力 W661116
幅(B)mm148.5204255255
高さ(H)mm148.5204255255
奥行き(T1)mm16242525
最大取り付け可能奥行き(T2)mm58.590107107
取り付け用カットアウト(B×H)mm124×124177×177224×224224×224
ファン斜流、EC モーター斜流、EC モーター斜流、EC モーター斜流、EC モーター
動作温度範囲-20℃...+55℃-20℃...+55℃-25℃...+55℃-25℃...+55℃
保管温度範囲-30℃...+70℃-30℃...+70℃-25℃...+70℃-25℃...+70℃
騒音レベル dB(A)49534752
質量 kg0.6150.912.011.983

風量 550-900m³/h, EC 技術使用

品番3243.5003244.5003245.5003245.500
制御インターフェース
定格電圧 V, ~, Hz200-240, 1~, 50/60200-240, 1~, 50/60200-240, 1~, 50/60100-130, 1~, 50/60
風量(無障害フロー)m3/h550700900900
定格電流 A0.50.71.332.1
適用ヒューズ A6646
消費電力 W5180165165
幅(B)mm323323323323
高さ(H)mm323323323323
奥行き(T1)mm25252525
最大取り付け可能奥行き(T2)mm118.5130.5130.5130.5
取り付け用カットアウト(B×H)mm292×292292×292292×292292×292
ファン斜流、EC モーター斜流、EC モーター斜流、EC モーター斜流、EC モーター
動作温度範囲-25℃...+55℃-25℃...+55℃-25℃...+55℃-25℃...+55℃
保管温度範囲-25℃...+70℃-25℃...+70℃-25℃...+70℃-25℃...+70℃
騒音レベル dB(A)63647272
質量 kg2.922.73.463.76

使用上のご注意

・ より効率的なフィルターファンの稼動や監視には、ECフィルターファン用回転速度コントローラECの使用をお勧めします。

型番リスト

型番
最大風量(AC入力電圧、50Hz時)(m3/min)
最大風量(AC入力電圧、60Hz時)(m3/min)
音量(AC入力電圧、50Hz時)(dB)
音量(AC入力電圧、60Hz時)(dB)
外形寸法(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
55
55
49
49
W148.5×H148.5×D16
10

1個

22,960( 25,256円 )

-

  • 注文停止中
105
105
53
53
W204×H204×D16
10

1個

26,013( 28,614円 )

-

  • 注文停止中
180
180
47
47
W255×H255×D25
10

1個

35,644( 39,208円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・斜流ファン技術を採用した、エネルギー効率に優れているトップサームフィルターファン。
・制御およびモニタリングの可能なファンは、3240.500~3245.510までです。
・タコシグナルアウトプット付きの標準的に組み込まれている制御インターフェースにより、ファンのアクティブ化およびファンの回転速度とその機能のモニタリングが可能です。

(i)ご注意

  • 【一部商品取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

カタログ

あと5項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィルターファン EC技術使用

フィルターファン EC技術使用

    San Ace 低消費電力ファン 9GA

    San Ace 低消費電力ファン 9GA

      DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ

      DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ

        San Ace DCファン/φ172mmシリーズ

        San Ace DCファン/φ172mmシリーズ

          San Ace DCファン 9GV

          San Ace DCファン 9GV

            遠心ファン San Ace C175(9TGAタイプ)

            遠心ファン San Ace C175(9TGAタイプ)

              San Ace DCファン 9HV

              San Ace DCファン 9HV

                San Ace DCファン/□60mmシリーズ

                San Ace DCファン/□60mmシリーズ

                  DC長寿命プロペラファン MDEシリーズ

                  DC長寿命プロペラファン MDEシリーズ

                    San Ace DCファン/□92mmシリーズ

                    San Ace DCファン/□92mmシリーズ

                      リバーシブルフローファン San Ace 92RF・136RF

                      リバーシブルフローファン San Ace 92RF・136RF

                        DCサンエース 遠心ファン

                        DCサンエース 遠心ファン

                          San Ace DCファン/□120mmシリーズ

                          San Ace DCファン/□120mmシリーズ

                            メーカー リタール 山洋電気 オリエンタルモーター 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 オリエンタルモーター 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気
                            通常価格 22,960円 2,755円 5,918円 9,357円 3,778円 26,342円 3,972円 2,286円 8,470円 2,386円 4,871円 9,280円 3,200円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ACファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン
                            サイズ その他 - - φ172 - その他 - 60x60 - 92x92 その他 その他 120x120
                            厚み その他 - - 25mm - その他 - - - - - - -
                            入力電圧 その他 - DC24V - - - - - - - - - -
                            代表規格 UL / CSA UL / CUL / TUV UL / TUV / CSA UL / TUV / CSA - - - - - - UL / TUV / CSA UL / TUV / CSA -

                            フィルターファン EC技術使用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q IP(保護等級)はどれくらいですか?
                            A
                            標準でIP54です。(3245.xxxのみ、IP51。)
                            アクセサリーを使用することで、最高IP56が可能です。
                            Q 取り付けはどうしたらいいですか?
                            A
                            板厚2.5mm未満なら、カットアウトにはめ込むだけのツールレス取り付けです。
                            Q 普通のフィルターファンとの違いは何ですか?
                            A
                            ECテクノロジーにより、高効率で長寿命、さらに入力電圧がワイドレンジに対応しています。
                            PWM制御により、PLCや専用アクセサリーでスピードコントロール可能です。(一部機種)
                            また、アラーム出力可能です。(一部機種)

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト