(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3237100
温度管理システム用 フィルターファン フィルターファン

温度管理システム用 フィルターファン 3237100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
10,704円 ~ 36,586円  特別価格 
税込価格
11,774円 ~ 40,245円  特別価格 

工具なしで取り付けられる、完全なフィルターカセット付きファンユニット。【特長】...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    その他
  • 厚み:
    その他
  • 代表規格:
    UL / CSA

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

Loading...

商品仕様

製品仕様

外観

外観

外形図

外形図

・ 塗装色:RAL 7035(ライトグレー(Munsell 近似値 2.5PB8.5/1))

風量 20-55m³/h

品番3237.1003237.1103237.1243238.1003238.1103238.124
定格電圧 V, ~, Hz230, 1~, 50/60115, 1~, 50/6024(DC)230, 1~, 50/60115, 1~, 50/6024(DC)
風量(無障害フロー)m3/h20/2520/252055/6655/6655
定格電流 A0.065/0.0520.12/0.10.1250.12/0.110.24/0.220.24
適用ヒューズ A222222
モーター保護スイッチ------
消費電力 W11/911/9319/1819/185.5
幅(B)mm116.5116.5116.5148.5148.5148.5
高さ(H)mm116.5116.5116.5148.5148.5148.5
奥行き(T1)mm161616161616
最大取り付け可能奥行き(T2)mm43434358.558.558.5
取り付け用カットアウト(B×H)mm92×9292×9292×92124×124124×124124×124
ファン軸流、自動起動型くま取りモーター軸流、自動起動型くま取りモーター軸流、直流モーター斜流、自動起動型くま取りモーター斜流、自動起動型くま取りモーター斜流、直流モーター
動作温度範囲-15℃...+55℃-15℃...+55℃-15℃...+55℃-10℃...+55℃-10℃...+55℃-15℃...+55℃
保管温度範囲-30℃...+70℃-30℃...+70℃-30℃...+70℃-30℃...+70℃-30℃...+70℃-30℃...+70℃
騒音レベル dB(A)38/4338/433846/4946/4946
質量 kg0.460.480.30.80.80.54

風量 105-180m³/h

品番3239.1003239.1103239.1243240.1003240.1103240.124
定格電圧 V, ~, Hz230, 1~, 50/60115, 1~, 50/6024(DC)230, 1~, 50/60115, 1~, 50/6024(DC)
風量(無障害フロー)m3/h105/120105/120105180/160180/160180
定格電流 A0.12/0.110.24/0.220.230.21/0.190.42/0.380.43
適用ヒューズ A222242
モーター保護スイッチ------
消費電力 W19/1819/185.535/3435/3410
幅(B)mm204204204255255255
高さ(H)mm204204204255255255
奥行き(T1)mm242424252525
最大取り付け可能奥行き(T2)mm909090107107107
取り付け用カットアウト(B×H)mm177×177177×177177×177224×224224×224224×224
ファン斜流、自動起動型くま取りモーター斜流、自動起動型くま取りモーター斜流、直流モーター斜流、自動起動型くま取りモーター斜流、自動起動型くま取りモーター斜流、直流モーター
動作温度範囲-10℃...+55℃-10℃...+55℃-15℃...+55℃-30℃...+55℃-30℃...+55℃-30℃...+55℃
保管温度範囲-30℃...+70℃-30℃...+70℃-30℃...+70℃-30℃...+70℃-30℃...+70℃-30℃...+70℃
騒音レベル dB(A)46/4946/494651/4651/4651
質量 kg1.041.040.782.262.081.88

※ 上記以外の型番についてはカタログをご参照ください。

使用上のご注意

・ フィルターファンをエネルギー効率よく稼働させるために、エンクロージャー内部温度コントローラー、回転速度コントロール、あるいはデジタル式インジケーター付きエンクロージャー内部温度コントローラーのご使用を推奨します。

型番リスト

型番
種類
入力電圧
最大風量(AC入力電圧、50Hz時)(m3/min)
最大風量(AC入力電圧、60Hz時)(m3/min)
最大風量(DC入力電圧)(m3/min)
音量(AC入力電圧、50Hz時)(dB)
音量(AC入力電圧、60Hz時)(dB)
音量(DC入力電圧)(dB)
商品タイプ
入力電圧詳細(V)
モーター
外形寸法(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3237100

ACファン
その他
20
25
-
38
43
-
軸流ファン
AC230
自動起動型くま取りモーター
W116.5×H116.5×D16
10

1個

10,704( 11,774円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

工具なしで取り付けられる、完全なフィルターカセット付きファンユニット。
【特長】
・斜流ファン技術を採用した、エネルギー効率に優れているトップサームフィルターファン。
・盤内の能動的な換気を促す。
・換気性能:20-900m³/h。
・保護等級は基準に従ってIP54。
【用途】
・盤内の換気に。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品取扱終了情報】2023年3月31日にミスミでは受注受付終了となります。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

カタログ

 

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度管理システム用 フィルターファン

温度管理システム用 フィルターファン

    ボックスファン R87B

    ボックスファン R87B

      ACDCファンセットモデル

      ACDCファンセットモデル

        PF-H-D 盤用換気扇(DC防湿タイプ)

        PF-H-D 盤用換気扇(DC防湿タイプ)

          DCクロスフローファン MFDシリーズ

          DCクロスフローファン MFDシリーズ

            SFT-L ステンレスフード付ターボファン

            SFT-L ステンレスフード付ターボファン

              PF-KG 盤用換気扇(ホルダ付)

              PF-KG 盤用換気扇(ホルダ付)

                ファン付スペースヒーター HMAシリーズ

                ファン付スペースヒーター HMAシリーズ

                  San Ace 二重反転ファン

                  San Ace 二重反転ファン

                    放熱ファン高速タイプt=38mm

                    放熱ファン高速タイプt=38mm

                      制御盤ファンユニット

                      制御盤ファンユニット

                        メーカー リタール オムロン 山洋電気 日東工業 オリエンタルモーター 日東工業 日東工業 オリエンタルモーター 山洋電気 サンワサプライ オリエンタルモーター
                        通常価格 10,704円 10,082円 9,690円 10,433円 15,498円 46,049円 8,792円 22,995円 6,294円 21,320円 6,738円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   2日目   14日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                        サイズ その他 - - - その他 その他 その他 - - 120x120 -
                        厚み その他 64.5mm 38mm - その他 その他 40mm以上 25mm - 38mm -
                        代表規格 UL / CSA - PSE / CE / UL / CUL / TUV UL / CSA - - - UL / CSA - - -

                        温度管理システム用 フィルターファンのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        ファン交換
                        評価 5.0満足度:5.02020/05/19
                        海外製機器に取付られていたファンが破損したので交換しました。
                        日本製では、同じ寸法のものがなくて困っていたところこの商品が見つかり、ピッタリはまりました。
                        取付もねじなしで嵌め込むだけで取付出来ました。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q IP(保護等級)は何ですか?
                        A
                        標準でIP54です。アクセサリーを使用することで、最高IP56が可能です。
                        Q 取り付けはどうしたらいいですか?
                        A
                        板厚2.5mm未満なら、カットアウトにはめ込むだけのツールレス取り付けです。

                        ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました