(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:UL2464-SB AWG24X5P-1
太サイズ多対ケーブル 2464-SB LF UL2464SBシリーズ

太サイズ多対ケーブル 2464-SB LF UL2464-SB AWG24X5P-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,125円
税込単価
3,438円

インタフェースケーブル。【特長】・D-subコネクタ対応品です。【用途】・コン...

詳細情報を確認する

  • シールド:
  • 安全規格:
    UL RECOGNIZED
  • 定格電圧:
    300V
  • シース(外皮)色:
  • 特性:
    耐熱性
  • シース(外皮)材料:
    PVC(塩ビ)
  • 絶縁体材料:
    PVC(塩ビ)
  • 形状:
    丸型
  • 用途:
    固定部信号用
  • 電源・信号:
    信号用

型番

UL2464-SB AWG24X5P-1 解除

Loading...

UL2464-SB AWG24X5P-1 の仕様・寸法情報

商品情報

商品特長詳細

  • 定格:80℃、300V
  • 規格:UL 758

規格表

対数導体絶縁体ジャケット標準長
(m)
概算質量(kg/km)
AWGサイズ構成
(No./mm)
外径
(mm)
材質外径
(mm)
密度
(%)
外径
(mm)
色相
5267/0.160.48非鉛耐熱
PVC
1.14約807.920073
78.585
109.5100110
1310.5130
1812.0170
2513.7200*1215
5247/0.2030.60非鉛耐熱
PVC
1.11約807.720078
78.392
109.3100120
1310.3145
1811.7190
2513.4200*1240

(備考)線芯識別;ドットマーク

製品特性

電気特性

最大導体抵抗(at 20℃)24AWG:88.0Ω/km
26AWG:142Ω/km
最小絶縁抵抗(at 20℃)15MΩ-km
耐電圧A.C. 2,000V/5min.

線芯識別

構造

太サイズ多対ケーブル 2464-SB LF 構造図
■線心識別表
対 No.絶縁体の色ドットマークドットマークの色対 No.絶縁体の色ドットマークドットマークの色
第一線種第二線種第一線種第二線種
1薄茶17■■■■
218若草■■■■
3若草19■■■■
420■■■■
521薄茶■■■■■(連続)
6薄茶■■22■■■■■(連続)
7■■23若草■■■■■(連続)
8若草■■24■■■■■(連続)
9■■25■■■■■(連続)
10■■26薄茶
11薄茶■■■27
12■■■28若草
13若草■■■29
14■■■30
15■■■31薄茶
16薄茶■■■■32

型番リスト

型番
芯数
対数
AWGサイズ(AWG)
導体断面積(㎟)
仕上がり外径(mm)
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UL2464-SB AWG24X5P-1

10
5P
[25~24] 24
0.2
7.7
1
10

1個

3,125( 3,438円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

インタフェースケーブル。
【特長】
・D-subコネクタ対応品です。
【用途】
・コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用。
・RS-232C対応。

カタログ

 

UL2464-SB AWG24X5P-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

太サイズ多対ケーブル 2464-SB LFの型番UL2464-SB AWG24X5P-1のページです。
型番UL2464-SB AWG24X5P-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

太サイズ多対ケーブル 2464-SB LF

太サイズ多対ケーブル 2464-SB LF

    ポリエチレン絶縁ケーブル CO-SPEV-SB(A)

    ポリエチレン絶縁ケーブル CO-SPEV-SB(A)

      NAVCSB UL規格 シールド付

      NAVCSB UL規格 シールド付

        NA3VCSB UL規格 シールド付

        NA3VCSB UL規格 シールド付

          NAVC UL規格

          NAVC UL規格

            NA3UCSB UL対応 シールド付

            NA3UCSB UL対応 シールド付

              SS300CMSB CM(UL リステッド規格対応) 細径 シールド付

              SS300CMSB CM(UL リステッド規格対応) 細径 シールド付

                NA3VC UL規格

                NA3VC UL規格

                  SSCL3SB ULリステッド(CL3)対応 シールド付

                  SSCL3SB ULリステッド(CL3)対応 シールド付

                    NAKVVSB 100V未満 シールド付

                    NAKVVSB 100V未満 シールド付

                      NA6UCSB UL/CSA対応 シールド付

                      NA6UCSB UL/CSA対応 シールド付

                        細径MAケーブル(インタフェースケーブル) 20276-SB(MA)LF

                        細径MAケーブル(インタフェースケーブル) 20276-SB(MA)LF

                          MAケーブル 2464-SB(MA)LF

                          MAケーブル 2464-SB(MA)LF

                            メーカー プロテリアル(旧日立金属) プロテリアル(旧日立金属) ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ プロテリアル(旧日立金属) プロテリアル(旧日立金属)
                            通常価格 2,743円 1,775円 1,021円 1,404円 - 3,672円 794円 1,040円 1,641円 1,272円 4,032円 3,754円 1,853円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            シールド - -
                            安全規格 UL RECOGNIZED - UL RECOGNIZED UL RECOGNIZED UL RECOGNIZED - - UL RECOGNIZED UL LISTED - - UL RECOGNIZED UL RECOGNIZED
                            定格電圧 300V 30V 150V 300V 150V - 300V 300V 300V 100V - 30V 300V
                            シース(外皮)色 - -
                            特性 耐熱性 - 耐油性 耐油性 耐油性 - 耐油性 耐油性 耐油性 耐油性 - 耐熱性 耐熱性

                            太サイズ多対ケーブル 2464-SB LFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            UL2464-SB AWG24X10P-11
                            UL2464-SB AWG24X10P-12
                            UL2464-SB AWG24X10P-13
                            UL2464-SB AWG24X5P-10
                            UL2464-SB AWG24X5P-100
                            UL2464-SB AWG24X5P-101
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?芯数 対数 AWGサイズ
                            (AWG)
                            導体断面積
                            (㎟)
                            仕上がり外径
                            (mm)
                            全長
                            (m)

                            8,710円

                            ( 9,581円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            102010P[25~24] 240.29.311

                            9,502円

                            ( 10,452円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            102010P[25~24] 240.29.312

                            10,294円

                            ( 11,323円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            102010P[25~24] 240.29.313

                            5,680円

                            ( 6,248円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            10105P[25~24] 240.27.710

                            48,970円

                            ( 53,867円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            10105P[25~24] 240.27.7100

                            49,460円

                            ( 54,406円 )
                            1個 -

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            10105P[25~24] 240.27.7101

                            計装用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました