(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
フロンレックス(R)電線 600V LFF

フロンレックス(R)電線 600V LFF (レビュー)

通常価格(税別)
182円 ~ 365,334円
税込価格
200円 ~ 401,867円
通常出荷日
1日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【特長】
・耐熱性(200℃)に優れています。
・可とう性に優れています。
・耐油性に優れています。
・難燃性に優れています。
【用途】
・モータ用口出線。
・高温になる機器、設備の配線。
・油のかかる場所での配線。

フロンレックス(R)電線 600V LFFのレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー

高評価レビュー

ヒーターの配線
評価 5.0満足度:5.02023/01/24
ヒーター配線に使用しました。
耐熱性、柔軟性があり安心して使用できます。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    ヒーターの配線
    評価 5.0満足度:5.02023/01/24
    ヒーター配線に使用しました。
    耐熱性、柔軟性があり安心して使用できます。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    PTCヒータの配線
    評価 5.0満足度:5.02022/07/02
    100℃をちょっと超えるPTCヒータの配線に使用しました。
    この温度ならMLFCでも適合しますが、熱機器に使用するので
    実使用条件での逓減率とマージンは大きめにという事で使用しました。
    柔らかいので機内配線はやりやすいと思います。
    コロナ禍の影響で2022初夏時点では新たに手配出来ないようですが、
    高温環境で使用でき、必要量のみで手配できるこの商品の取り扱いは
    何としても続けて欲しいと思います。
    他のサイトと違い、手配出来れば勝手にキャンセルされたりしない強みを今後も維持して下さい。
    発注と作業計画の整合が図れる事が現場では大切なので、
    受け付けたら数日後にキャンセル連絡が来たりしないミスミさんのシステムは素晴らしいです。
    在庫を減らす試みも、行き過ぎるとミスミさんの長所を殺してしまいそうなので、多少価格は上がっても即日出荷の強みを残すべきと思います。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ダイカストマシーンの制御線
    評価 4.0満足度:4.02021/02/25
    油分が多い工程なので、軟らかく耐油性があるケーブルを探してチョイスしました。軟らかさは十分でよさそうです。コストはもちろん安いです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    仕事用
    評価 4.0満足度:4.02018/12/20
    被覆の剥離も容易です。労働力軽減にも繋がります。少々高額ではありますが、総合的に鑑みてオススメです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備配線
    評価 5.0満足度:5.02021/01/27
    とても良い商品です。納期が短く、品質も良いのでいつも利用させていただいてます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フロンレックス(R)電線 600V LFF

フロンレックス(R)電線 600V LFF

    ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H05V-K/MTW+H07V-K

    ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H05V-K/MTW+H07V-K

      非鉛照射架橋難燃発泡PE横巻きシールド線 UL1691シリーズ

      非鉛照射架橋難燃発泡PE横巻きシールド線 UL1691シリーズ

        ワールドワイドワイヤーシリーズ H05V-K+RV

        ワールドワイドワイヤーシリーズ H05V-K+RV

          耐熱電線 イデフロンFEP

          耐熱電線 イデフロンFEP

            フッ素電線 機器用ふっ素樹脂電線 F-25シリーズ

            フッ素電線 機器用ふっ素樹脂電線 F-25シリーズ

              耐熱電線 NiwGB ガラス編組電線

              耐熱電線 NiwGB ガラス編組電線

                シリコーンゴム絶縁電線 SR 定格600V

                シリコーンゴム絶縁電線 SR 定格600V

                  耐熱電線 GB ガラス編組電線(標準線)

                  耐熱電線 GB ガラス編組電線(標準線)

                    H-PVC 耐熱性通信機器用ビニル電線(単線)

                    H-PVC 耐熱性通信機器用ビニル電線(単線)

                      600V用ふっ素樹脂電線 F-40シリーズ

                      600V用ふっ素樹脂電線 F-40シリーズ

                        AG52C ジュンフロンフレキシブルPTFE電線

                        AG52C ジュンフロンフレキシブルPTFE電線

                          機器配線用PTFE電線 ジュンフロンPTFE電線(単心)

                          機器配線用PTFE電線 ジュンフロンPTFE電線(単心)

                            メーカー プロテリアル(旧日立金属) 日合通信電線 プロテリアル(旧日立金属) 日合通信電線 石川特殊電線 田中電線 石川特殊電線 二宮電線工業 石川特殊電線 田中電線 田中電線 潤工社 潤工社
                            通常価格 182円 5,145円 4,407円 6,922円 20,822円 11,105円 30,951円 1,728円 4,600円 5,309円 14,662円 6,807円 10,800円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            タイプ その他 MTW その他 その他 - - - その他 - その他 その他 その他 その他
                            定格電圧 600V 600V 30V 300V - - - 600V - - 600V 250V 600V
                            絶縁体色 - - - - - - - -
                            絶縁体材料 PVC PVC ポリエチレン系 PVC - - - ゴム系 - PVC フッ素系 フッ素系 フッ素系
                            耐熱温度 200℃ 105℃ 80℃ 105℃ - - - 180℃ - 75℃ 200℃ 150℃ 200℃

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。