(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

圧電ブザータイプ 超小型電子音警報器 ST-113シリーズ

圧電ブザータイプ 超小型電子音警報器 ST-113シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
7,512円 ~ 8,554円
税込価格
8,263円 ~ 9,409円

【特長】・小型機器への組込みが容易な超小型電子音警報器です。・内蔵の2音色を外...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    丸型
  • 音量調節:
  • 定格電圧(V):
    その他
  • 端子形状:
    その他
  • 電子音:
    1. アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ…)/2. フリッカー音(ピー、ピー、ピー…)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
商品タイプ
音量(dB)
定格電圧 詳細(V)
使用電圧範囲(V)
消費電力(W)
突入電流(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
警報機・ブザー本体
68~80
AC24/DC24
19~27
0.5/0.3
100m
10

1個

7,955( 8,751円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

警報機・ブザー本体
68~85
AC110
90~120
1.3
12m
10

1個

7,955( 8,751円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

警報機・ブザー本体
68~85
AC200
180~240
2.6
12m
10

1個

7,512( 8,263円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

警報機・ブザー本体
68~75
AC24/DC24
19~27
0.5/0.3
100m
10

1個

8,554( 9,409円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

警報機・ブザー本体
68~80
AC110
90~120
1.3
12m
10

1個

8,241( 9,065円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型機器への組込みが容易な超小型電子音警報器です。
・内蔵の2音色を外部接点で制御できるマルチタイプです。
・無電圧接点回路で、(NPN/PNPオープンコレクタ)接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(AC/DC24Vタイプのみ)
・ST-113Nは保護特性IP20(正方向取付け時)で屋内使用に最適、ST-113NPはIP34(正方向取付け時)で防まつタイプとしてご使用いただけます。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧電ブザータイプ 超小型電子音警報器 ST-113シリーズ

圧電ブザータイプ 超小型電子音警報器 ST-113シリーズ

    コントロールユニット電磁ブザー

    コントロールユニット電磁ブザー

      電子音報知器 BM

      電子音報知器 BM

        ブザー(Φ22)

        ブザー(Φ22)

          φ22 ブザー DR22形

          φ22 ブザー DR22形

            器具用電子ブザー(DSEB21**)

            器具用電子ブザー(DSEB21**)

              漏電火災警報器  AGD オプション

              漏電火災警報器 AGD オプション

                ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM)

                ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM)

                  UZ6形ブザー

                  UZ6形ブザー

                    警報設定器

                    警報設定器

                      ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ

                      ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ

                        φ16 UZ6形ブザー フリッカユニット

                        φ16 UZ6形ブザー フリッカユニット

                          ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25AM)

                          ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25AM)

                            メーカー Pro-face(シュナイダーエレクトリック) IDEC パトライト テンド 富士電機機器制御 デバイス販売テクノ オムロン Pro-face(シュナイダーエレクトリック) IDEC エムジー Pro-face(シュナイダーエレクトリック) IDEC Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
                            通常価格 7,512円 8,000円 4,050円 1,615円 3,390円 2,827円 1,181円 25,883円 2,420円 25,465円 21,520円 2,910円 25,060円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 丸型 丸型 角型 丸型 丸形 長角型 - その他 丸型 - その他 その他 その他
                            音量調節 - - -
                            定格電圧(V) その他 - - - - - - その他 - - その他 DC12~24V その他
                            端子形状 その他 ねじ端子 - ねじ端子 ねじ端子 - - その他 はんだ端子 - その他 ねじ端子 その他
                            電子音 1. アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ…)/2. フリッカー音(ピー、ピー、ピー…) - - - - - - 16音色 - - - - 43音色

                            圧電ブザータイプ 超小型電子音警報器 ST-113シリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            検査機良否判定音
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/07
                            検査機の良品と不良品の判定音として使用しています。
                            嫌気のない聞き取りやすい音です。
                            工場の雑音の中でも聞き取りやすいですし、音量調節もできるのでよい。
                            しかし、価格がやや高めな気もします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました