(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM2)

ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM2)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
25,060円
税込単価
27,566円

【特長】・ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。・内蔵の16音色をビット入...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    その他
  • 音量(dB):
    102
  • 音量調節:
  • 定格電圧(V):
    その他
  • 端子形状:
    その他
  • 形状 詳細:
    ホーン型
  • 電子音:
    16音色

型番

ST-25MM2-ACW 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品タイプ
代表規格
定格電圧 詳細(V)
消費電力(W)
接点容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-25MM2-ACW

警報機・ブザー本体
-
AC110/AC220
6.5
DC24V以上 50mA以上
10

1個

25,060( 27,566円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。
・内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。
・音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB~最大102dBを無段階で調節可能)
・ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。
・無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。
・UL規格認定品です。
・保護特性IP53(正方向取付け時)です。

Loading...

ST-25MM2-ACWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM2)の型番ST-25MM2-ACWのページです。
型番ST-25MM2-ACWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM2)

ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM2)

    ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM)

    ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM)

      ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ

      ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ

        ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25AM)

        ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25AM)

          φ16 UZ6形ブザー フリッカユニット

          φ16 UZ6形ブザー フリッカユニット

            UZ6形ブザー

            UZ6形ブザー

              電子音報知器 BD-Aシリーズ

              電子音報知器 BD-Aシリーズ

                電子音報知器 BK

                電子音報知器 BK

                  前後進ボイスアラーム VSシリーズ

                  前後進ボイスアラーム VSシリーズ

                    圧電ブザータイプ 超小型電子音警報器 ST-113シリーズ

                    圧電ブザータイプ 超小型電子音警報器 ST-113シリーズ

                      ブザー 取付穴Φ16・Φ22・Φ30

                      ブザー 取付穴Φ16・Φ22・Φ30

                        AZ形電磁ブザー

                        AZ形電磁ブザー

                          EAO ブザー 45シリーズ

                          EAO ブザー 45シリーズ

                            メーカー Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) IDEC IDEC パトライト パトライト NAST Pro-face(シュナイダーエレクトリック) ミスミ IDEC EAO
                            通常価格 25,060円 25,883円 21,520円 25,060円 2,910円 2,420円 10,800円 18,970円 30,097円 7,512円 1,790円 6,400円 6,620円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 その他 その他 その他 その他 その他 丸型 角型 角型 丸型 丸型 - 丸型 丸型
                            音量(dB) 102 102 102 105 - 75 90 95 0~93 - - 90 -
                            音量調節 - -
                            定格電圧(V) その他 その他 その他 その他 DC12~24V - - - その他 その他 - - -
                            端子形状 その他 その他 その他 その他 ねじ端子 はんだ端子 - - その他 その他 - ねじ端子 ねじ端子

                            ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM2)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました