(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM)

ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
25,883円
税込価格
28,471円

【特長】・ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。・内蔵の16音色をビット入...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    その他
  • 音量(dB):
    102
  • 音量調節:
  • 定格電圧(V):
    その他
  • 端子形状:
    その他
  • 形状 詳細:
    ホーン型
  • 電子音:
    16音色

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
商品タイプ
代表規格
定格電圧 詳細(V)
消費電力(W)
接点容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
警報機・ブザー本体
-
AC110/AC220
6.5
DC24V以上 50mA以上
10

1個

25,883( 28,471円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

警報機・ブザー本体
UL
DC12/DC24
3/7
電源電圧以上 50mA以上
10

1個

25,883( 28,471円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。
・内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。
・音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB~最大102dBを無段階で調節可能)
・ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。
・無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。
・UL規格認定品です。
・保護特性IP53(正方向取付け時)です。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM)

ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM)

    ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM2)

    ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM2)

      ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25AM)

      ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25AM)

        ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ

        ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ

          φ16 UZ6形ブザー フリッカユニット

          φ16 UZ6形ブザー フリッカユニット

            圧電ブザータイプ 超小型電子音警報器 ST-113シリーズ

            圧電ブザータイプ 超小型電子音警報器 ST-113シリーズ

              電子音報知器 BD-Aシリーズ

              電子音報知器 BD-Aシリーズ

                電子音報知器 BK

                電子音報知器 BK

                  EAO ブザー 45シリーズ

                  EAO ブザー 45シリーズ

                    AZ形電磁ブザー

                    AZ形電磁ブザー

                      UZ6形ブザー

                      UZ6形ブザー

                        器具用電子ブザー(DSEB21**)

                        器具用電子ブザー(DSEB21**)

                          ブザー 取付穴Φ16・Φ22・Φ30

                          ブザー 取付穴Φ16・Φ22・Φ30

                            メーカー Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) IDEC Pro-face(シュナイダーエレクトリック) パトライト パトライト EAO IDEC IDEC デバイス販売テクノ ミスミ
                            通常価格 25,883円 25,060円 25,060円 21,520円 2,910円 7,512円 10,800円 18,267円 6,018円 6,400円 2,420円 2,827円 1,790円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 その他 その他 その他 その他 その他 丸型 角型 角型 丸型 丸型 丸型 長角型 -
                            音量(dB) 102 102 105 102 - - 90 95 - 90 75 - -
                            音量調節 - - -
                            定格電圧(V) その他 その他 その他 その他 DC12~24V その他 - - - - - - -
                            端子形状 その他 その他 その他 その他 ねじ端子 その他 - - ねじ端子 ねじ端子 はんだ端子 - -

                            ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました