(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ

ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
21,520円
税込価格
23,672円

【特長】・ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。・機種によって内蔵の音色が...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    その他
  • 音量(dB):
    102
  • 音量調節:
  • 定格電圧(V):
    その他
  • 端子形状:
    その他
  • 形状 詳細:
    ホーン型

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
商品タイプ
代表規格
定格電圧 詳細(V)
消費電力(W)
突入電流(A)
電子音
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
警報機・ブザー本体
-
AC110/AC220
8
0.4/0.2
A.非常ベル音(標準)(自火報ベルに類似)/B.発車ベル音(標準)/C.警鐘音(標準)/D.ピンポン音(標準)(ピンポーン・ピンポーン・・・)/E.非常ベル音(標準)/F.非常ベル音(音程が高い)/G.警鐘音(周期が速い)(カン・カン・カン…)/H.ピューピュー音(ピュー・ピュー…)再生数1音(音色切換スイッチで設定)
10

1個

21,520( 23,672円 )

9日目

警報機・ブザー本体
-
AC110/AC220
8
0.4/0.2
A.フリッカー音(プープープー…)/B.フリッカー音(音程が高い)/C.ピーポー音(ピーポー・ピーポー…)/D.ピーポー音(音程が高い)/E.フリッカー音(周期が速い)/F.フリッカー音(音程が高い、周期が速い)/G.ピーポー音(周期が速い)/H.ピーポー音(音程が高い、周期が速い)/I.電鈴音(プルルル…)/J.電鈴音(音程が高い)再生数1音(音色切換スイッチで設定)
10

1個

21,520( 23,672円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。
・機種によって内蔵の音色が異なり、音源や電圧、ボディ色を用途に応じてお選びいただけます。
・切替えスイッチで、内蔵の音色から予め1音を選択して制御できるシングルタイプです。
・引出し線に電圧を加えるだけの電源制御で、設定された音色を吹鳴します。
・音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB~最大102dBを無段階で調節可能)
・ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。
・保護特性IP53(正方向取付け時)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ

ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ

    ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25AM)

    ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25AM)

      ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM2)

      ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM2)

        ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM)

        ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM)

          器具用電子ブザー(DSEB21**)

          器具用電子ブザー(DSEB21**)

            漏電火災警報器  AGD オプション

            漏電火災警報器 AGD オプション

              薄型MP3再生報知器(BSV型)

              薄型MP3再生報知器(BSV型)

                アラームユニット AR10UCTN・AR10UTN

                アラームユニット AR10UCTN・AR10UTN

                  集合型漏電火災警報器(本体) LGR

                  集合型漏電火災警報器(本体) LGR

                    漏電火災警報器 LGR 寸法 長さ(mm)190

                    漏電火災警報器 LGR 寸法 長さ(mm)190

                      盤用MP3音声合成報知器(BKV型)

                      盤用MP3音声合成報知器(BKV型)

                        盤用MP3音声合成報知器 BDV

                        盤用MP3音声合成報知器 BDV

                          アラームユニット(セパレートタイプ) ARS

                          アラームユニット(セパレートタイプ) ARS

                            メーカー Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) デバイス販売テクノ オムロン パトライト 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 パトライト パトライト 河村電器産業
                            通常価格 21,520円 25,060円 25,060円 25,883円 1,890円 1,181円 10,970円 23,430円 65,974円 15,661円 37,970円 26,880円 41,745円
                            通常出荷日 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            形状 その他 その他 その他 その他 長角型 - 角型 - - - 角型 角型 -
                            音量(dB) 102 105 102 102 - - 87 - 70 70 95 87 -
                            音量調節 - - - - - -
                            定格電圧(V) その他 その他 その他 その他 - - DC12~24V - AC100/200V - - - -
                            端子形状 その他 その他 その他 その他 - - - ねじ端子 - ねじ端子 - - ねじ端子

                            ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました