(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ST-25AM-ACR
ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25AM) ブザー

ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25AM) ST-25AM-ACR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
25,627円
税込単価
28,190円

【特長】・ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。・内蔵の43種類の音色と音...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    その他
  • 音量(dB):
    105
  • 音量調節:
  • 定格電圧(V):
    その他
  • 端子形状:
    その他
  • 形状 詳細:
    ホーン型
  • 電子音:
    43音色

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

ST-25AM-ACR 解除

Loading...

ST-25AM-ACR の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品タイプ
代表規格
定格電圧 詳細(V)
消費電力(W)
接点容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-25AM-ACR

警報機・ブザー本体
-
AC110/AC220
11
DC24V以上 10mA以上
10

1個

25,627( 28,190円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。
・内蔵の43種類の音色と音階、無音信号をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、8音を制御できます。バイナリ入力では、63パターンの警報音を外部信号により制御できます。
・ビット入力時の音色グループは、内蔵の8グループに加えて、カスタマイズで任意のグループを1つ登録できます。
・4種類の動作モード<(1)優先モード(2)後着優先モード(3)ワンショットモード(4)バイナリモード>を内蔵し、機器の動作に合わせた吹鳴が可能です。
・音量は最大105dBです。(背面ツマミで最小0dB~最大105dBを無段階で調節可能)
・無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。
・IEC/EN規格適合品です。EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。(直流タイプのみ)
・UL規格認定品です。
・保護特性IP53(正方向取付け時)です。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

ST-25AM-ACRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25AM)の型番ST-25AM-ACRのページです。
型番ST-25AM-ACRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25AM)

ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25AM)

    ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ

    ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ

      器具用電子ブザー(DSEB21**)

      器具用電子ブザー(DSEB21**)

        ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM)

        ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM)

          ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM2)

          ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25MM2)

            集合型漏電火災警報器(本体) LGR

            集合型漏電火災警報器(本体) LGR

              アラームユニット AR10UCTN・AR10UTN

              アラームユニット AR10UCTN・AR10UTN

                アラームユニット(セパレートタイプ) ARS

                アラームユニット(セパレートタイプ) ARS

                  漏電火災警報器  AGD オプション

                  漏電火災警報器 AGD オプション

                    漏電火災警報器 AGD 標準型・集合型

                    漏電火災警報器 AGD 標準型・集合型

                      薄型MP3再生報知器(BSV型)

                      薄型MP3再生報知器(BSV型)

                        EB3L形ランプバリア用ブザー

                        EB3L形ランプバリア用ブザー

                          DC12-48V前後進音声警報器(フォークリフト用)

                          DC12-48V前後進音声警報器(フォークリフト用)

                            メーカー Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) デバイス販売テクノ Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 オムロン オムロン パトライト IDEC エスコ
                            通常価格 25,060円 21,520円 2,827円 25,883円 25,060円 65,974円 21,899円 41,745円 1,181円 11,700円 10,970円 8,861円 26,200円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            形状 その他 その他 長角型 その他 その他 - - - - - 角型 丸型 丸型
                            音量(dB) 105 102 - 102 102 70 - - - - 87 - 0~93
                            音量調節 - - - - - - -
                            定格電圧(V) その他 その他 - その他 その他 AC100/200V - - - - DC12~24V - その他
                            端子形状 その他 その他 - その他 その他 - ねじ端子 ねじ端子 - - - - -

                            ホーンスピーカータイプ 中型電子音警報器 ST-25シリーズ(ST-25AM)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ST-25AM-ACW
                            ST-25AM-DCW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?商品タイプ 代表規格 定格電圧 詳細
                            (V)
                            消費電力
                            (W)
                            接点容量

                            25,883円

                            ( 28,471円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10警報機・ブザー本体-AC110/AC22011DC24V以上 10mA以上

                            25,060円

                            ( 27,566円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10警報機・ブザー本体CE / ULDC12/DC243/8.5電源電圧以上 10mA以上

                            警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました