(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電球回転灯 AMシリーズ(φ130/直付け)

通常単価(税別)
18,720円
税込単価
20,592円

あらゆる設備機器に使える中型汎用タイプです!!【特長】・最大限の明るさ実現のた...

詳細情報を確認する

  • 発光部形状:
    円筒形
  • 大きさ(φ):
    130
  • 光源:
    電球
  • 取付方法:
    直取付
  • ブザー有無:
  • 点灯/点滅:
    点灯
  • 回転:

(i)ご注意

型番

AM-100Y 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電圧(V)
定格電圧 詳細(V)
使用電圧(V)
消費電力(回転・表示灯)(W)
突入電流(回転・表示灯)(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AM-100Y

AC100V
-
90~110
30
3
10

1個

18,720( 20,592円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

あらゆる設備機器に使える中型汎用タイプです!!
【特長】
・最大限の明るさ実現のため、直流用では35W、交流用では40W球を使用しています。
・グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂、取付けボルトやナットは耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。
・保護特性IP23(正方向取付け時)です。

(i)ご注意

Loading...

AM-100Yで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電球回転灯 AMシリーズ(φ130/直付け)の型番AM-100Yのページです。
型番AM-100Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電球回転灯 AMシリーズ(φ130/直付け)

電球回転灯 AMシリーズ(φ130/直付け)

    小型回転灯 SKH-EA

    小型回転灯 SKH-EA

      電球回転灯 ASSシリーズ(φ66/直付け)

      電球回転灯 ASSシリーズ(φ66/直付け)

        パワーLED回転灯 LRSCシリーズ(φ106/直付け)

        パワーLED回転灯 LRSCシリーズ(φ106/直付け)

          LED表示灯 ASSEシリーズ(φ66/直付け/点滅・点灯)

          LED表示灯 ASSEシリーズ(φ66/直付け/点滅・点灯)

            メーカー Pro-face(シュナイダーエレクトリック) パトライト Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
            通常価格 18,720円 10,970円 12,093円 11,320円 11,165円
            通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
            発光部形状 円筒形 円筒形 弾頭形 円筒形 弾頭形
            大きさ(φ) 130 100 66 106 66
            光源 電球 電球 電球 LED LED
            取付方法 直取付 直取付 直取付 直取付 直取付
            ブザー有無

            電球回転灯 AMシリーズ(φ130/直付け)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            回転灯・表示灯(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました