(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーLED回転灯 LRXシリーズ(φ84/直付け)

パワーLED回転灯 LRXシリーズ(φ84/直付け)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
13,540円
税込単価
14,894円

大好評壁付けタイプにLED回転灯登場します!店舗用に最適、美観を損ないません。...

詳細情報を確認する

  • 発光部形状:
    弾頭形
  • 大きさ(φ):
    84
  • 光源:
    LED
  • 取付方法:
    直取付
  • ブザー有無:
  • 点灯/点滅:
    点灯
  • 回転:

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

LRX-200Y-A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電圧(V)
代表規格
定格電圧 詳細(V)
消費電力(回転・表示灯)(W)
突入電流(回転・表示灯)(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LRX-200Y-A

AC200V
-
-
4
0.2
10

1個

13,540( 14,894円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大好評壁付けタイプにLED回転灯登場します!店舗用に最適、美観を損ないません。
【特長】
・省スペースに配慮した小型LED回転灯です。
・「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。
・曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。
・AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能です)
・グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。
・AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。
・保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

LRX-200Y-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーLED回転灯 LRXシリーズ(φ84/直付け)の型番LRX-200Y-Aのページです。
型番LRX-200Y-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーLED回転灯 LRXシリーズ(φ84/直付け)

パワーLED回転灯 LRXシリーズ(φ84/直付け)

    LED小型回転灯 SKHE

    LED小型回転灯 SKHE

      NIKKEI ニコトーチ70 VL07R型 LED回転灯 70パイ 赤

      NIKKEI ニコトーチ70 VL07R型 LED回転灯 70パイ 赤

        NIKKEI ニコトーチ70 VL07R型 LED回転灯 70パイ 黄

        NIKKEI ニコトーチ70 VL07R型 LED回転灯 70パイ 黄

          パワーLED回転灯 LRMZシリーズ(Φ156/超耐久型/直付け)

          パワーLED回転灯 LRMZシリーズ(Φ156/超耐久型/直付け)

            電球回転灯 ASSシリーズ(φ66/直付け)

            電球回転灯 ASSシリーズ(φ66/直付け)

              パワーLED回転灯 LRSCシリーズ(φ106/直付け)

              パワーLED回転灯 LRSCシリーズ(φ106/直付け)

                小型回転灯 SKH-A

                小型回転灯 SKH-A

                  LED表示灯 ASSEシリーズ(φ66/直付け/点滅・点灯)

                  LED表示灯 ASSEシリーズ(φ66/直付け/点滅・点灯)

                    メーカー Pro-face(シュナイダーエレクトリック) パトライト 日惠製作所 日惠製作所 Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) パトライト Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
                    通常価格 11,795円 15,679円 5,990円 5,990円 29,780円 12,093円 11,320円 13,899円 11,165円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    発光部形状 弾頭形 弾頭形 - - 円筒形 弾頭形 円筒形 弾頭形 弾頭形
                    大きさ(φ) 84 118 - - 150 66 106 118 66
                    光源 LED LED - - LED 電球 LED 電球 LED
                    取付方法 直取付 直取付 - - 直取付 直取付 直取付 直取付 直取付
                    ブザー有無 - - - -

                    パワーLED回転灯 LRXシリーズ(φ84/直付け)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    LRX-24Y-A
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?定格電圧
                    (V)
                    代表規格 定格電圧 詳細
                    (V)
                    消費電力(回転・表示灯)
                    (W)
                    突入電流(回転・表示灯)
                    (A)

                    11,795円

                    ( 12,975円 )
                    1個 -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    10その他CE / ULAC/DC243.22

                    回転灯・表示灯(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました