(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LRSC-12Y-A
パワーLED回転灯 LRSCシリーズ(φ106/直付け) ヒョウジトウ

パワーLED回転灯 LRSCシリーズ(φ106/直付け) LRSC-12Y-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,320円
税込単価
12,452円

大好評壁付けタイプにLED回転灯登場します!店舗用に最適、美観を損ないません。...

詳細情報を確認する

  • 発光部形状:
    円筒形
  • 大きさ(φ):
    106
  • 光源:
    LED
  • 取付方法:
    直取付
  • ブザー有無:
  • 点灯/点滅:
    点灯
  • 回転:

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

LRSC-12Y-A 解除

Loading...

LRSC-12Y-A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電圧(V)
代表規格
定格電圧 詳細(V)
消費電力(回転・表示灯)(W)
突入電流(回転・表示灯)(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LRSC-12Y-A

その他
CE / UL
AC/DC12
3.2
2
10

1個

11,320( 12,452円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大好評壁付けタイプにLED回転灯登場します!店舗用に最適、美観を損ないません。
【特長】
・Φ106サイズのベストセラー製品です。
・「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。
・AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能です)
・グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。
・LRSCEは、独自のブラシレスモーターを採用しています。従来品と比較して、モーター寿命が5倍長くなりました。
・LRSCシリーズは、電源電圧DC48V仕様もラインアップしています。
・保護特性IP23(正方向取付け時)です。オプションでラバーベースを装着するとIP55に対応します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

LRSC-12Y-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーLED回転灯 LRSCシリーズ(φ106/直付け)の型番LRSC-12Y-Aのページです。
型番LRSC-12Y-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーLED回転灯 LRSCシリーズ(φ106/直付け)

パワーLED回転灯 LRSCシリーズ(φ106/直付け)

    電球回転灯 ASSシリーズ(φ66/直付け)

    電球回転灯 ASSシリーズ(φ66/直付け)

      電球回転灯 AMシリーズ(φ130/直付け)

      電球回転灯 AMシリーズ(φ130/直付け)

        小型回転灯 SKH-EA

        小型回転灯 SKH-EA

          パワーLED回転灯 LRXシリーズ(φ84/直付け)

          パワーLED回転灯 LRXシリーズ(φ84/直付け)

            LED表示灯 ASSEシリーズ(φ66/直付け/点滅・点灯)

            LED表示灯 ASSEシリーズ(φ66/直付け/点滅・点灯)

              メーカー Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) パトライト Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
              通常価格 11,320円 12,093円 18,720円 10,970円 11,795円 11,165円
              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
              発光部形状 円筒形 弾頭形 円筒形 円筒形 弾頭形 弾頭形
              大きさ(φ) 106 66 130 100 84 66
              光源 LED 電球 電球 電球 LED LED
              取付方法 直取付 直取付 直取付 直取付 直取付 直取付
              ブザー有無

              パワーLED回転灯 LRSCシリーズ(φ106/直付け)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              LRSC-100R-A
              LRSC-24Y-A
              LRSC-48Y-A
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?定格電圧
              (V)
              代表規格 定格電圧 詳細
              (V)
              消費電力(回転・表示灯)
              (W)
              突入電流(回転・表示灯)
              (A)

              13,229円

              ( 14,552円 )
              1個 あり

              在庫品1日目

              当日出荷可能

              10AC100V--40.2

              11,320円

              ( 12,452円 )
              1個 -

              1日目

              10その他CE / ULAC/DC243.22

              16,852円

              ( 18,537円 )
              1個 あり

              在庫品1日目

              当日出荷可能

              10その他-DC4842

              回転灯・表示灯(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました