(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーLED回転灯 LRMZシリーズ(Φ156/超耐久型/直付け)

通常単価(税別)
29,780円
税込単価
32,758円

LEDは、長寿命。球切れの心配がありません。【特長】・粉塵が多い過酷な現場でも...

詳細情報を確認する

  • 発光部形状:
    円筒形
  • 大きさ(φ):
    150
  • 光源:
    LED
  • 取付方法:
    直取付
  • ブザー有無:
  • 点灯/点滅:
    点灯
  • 回転:

(i)ご注意

型番

LRMZL-100R 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電圧(V)
代表規格
定格電圧 詳細(V)
消費電力(回転・表示灯)(W)
突入電流(回転・表示灯)(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LRMZL-100R

AC100V
-
-
12
0.4
10

1個

29,780( 32,758円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

LEDは、長寿命。球切れの心配がありません。
【特長】
・粉塵が多い過酷な現場でも安心の超耐久型LED回転灯です。
・独自のLED配置と専用ミラーにより、屋外でも上下方向からの視認性が高く、30Wクラスの白熱電球と同等クラスの明るさを実現しました。
・標準仕様で-30℃~60℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。
・耐振動性11.2Gをクリアしており(ACタイプは9.2G)、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の耐振動性能を実現しました。
・ブラシレスモーター採用タイプをお選びいただくと、従来品の約5倍のモーター寿命でご使用いただけます。
・保護特性IP67(正方向取付け時)です。

(i)ご注意

Loading...

LRMZL-100Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーLED回転灯 LRMZシリーズ(Φ156/超耐久型/直付け)の型番LRMZL-100Rのページです。
型番LRMZL-100Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーLED回転灯 LRMZシリーズ(Φ156/超耐久型/直付け)

パワーLED回転灯 LRMZシリーズ(Φ156/超耐久型/直付け)

    パワーLED回転灯 LRXシリーズ(φ84/直付け)

    パワーLED回転灯 LRXシリーズ(φ84/直付け)

      LED小型回転灯 SKHE

      LED小型回転灯 SKHE

        小型回転灯 SKH-EA

        小型回転灯 SKH-EA

          防爆LEDフラッシュ表示灯

          防爆LEDフラッシュ表示灯

            パワーLED回転灯 LRSCシリーズ(φ106/直付け)

            パワーLED回転灯 LRSCシリーズ(φ106/直付け)

              NIKKEI ニコトーチ70 VL07R型 LED回転灯 70パイ 黄

              NIKKEI ニコトーチ70 VL07R型 LED回転灯 70パイ 黄

                ホーンスピーカ 一体型電子音回転灯

                ホーンスピーカ 一体型電子音回転灯

                  NIKKEI ニコトーチ70 VL07R型 LED回転灯 70パイ 赤

                  NIKKEI ニコトーチ70 VL07R型 LED回転灯 70パイ 赤

                    小型回転灯 SKH-A

                    小型回転灯 SKH-A

                      電球回転灯 AMシリーズ(φ130/直付け)

                      電球回転灯 AMシリーズ(φ130/直付け)

                        メーカー Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) パトライト パトライト パトライト Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 日惠製作所 パトライト 日惠製作所 パトライト Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
                        通常価格 29,780円 11,795円 15,679円 10,970円 153,330円 11,320円 5,990円 35,970円 5,990円 13,899円 18,720円
                        通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                        発光部形状 円筒形 弾頭形 弾頭形 円筒形 - 円筒形 - 円筒形 - 弾頭形 円筒形
                        大きさ(φ) 150 84 118 100 228 106 - 162 - 118 130
                        光源 LED LED LED 電球 LED LED - 電球 - 電球 電球
                        取付方法 直取付 直取付 直取付 直取付 直取付 直取付 - 直取付 - 直取付 直取付
                        ブザー有無 - - メロディ・アラーム - -

                        パワーLED回転灯 LRMZシリーズ(Φ156/超耐久型/直付け)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        回転灯・表示灯(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました