(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーLED回転灯 LRMTシリーズ(φ130/耐震型/直付け)

パワーLED回転灯 LRMTシリーズ(φ130/耐震型/直付け)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,180円
税込単価
17,798円

建設機械用の決定版、タフボディーに秘められたパワーLED回転灯です。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 発光部形状:
    円筒形
  • 大きさ(φ):
    130
  • 光源:
    LED
  • 取付方法:
    直取付
  • ブザー有無:
  • 点灯/点滅:
    点灯
  • 回転:
  • 突入電流(回転・表示灯)(A):
    2

型番

LRMT-24Y-A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電圧(V)
代表規格
定格電圧 詳細(V)
消費電力(回転・表示灯)(W)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LRMT-24Y-A

DC24V
CE
-
3
10

1個

16,180( 17,798円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

建設機械用の決定版、タフボディーに秘められたパワーLED回転灯です。
【特長】
・電源電圧のラインアップが幅広く、建機に適した耐振型LED回転灯です。
・「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。
・標準仕様で-30℃~50℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。
・耐振動性11.2Gをクリアしており、多くの建設機械車両が設計基準とする7Gを上回る安心の振動性能を実現しました。
・DC24V、およびAC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)
・LRMTシリーズの保護特性はIP66(正方向取付け時)です。

Loading...

LRMT-24Y-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーLED回転灯 LRMTシリーズ(φ130/耐震型/直付け)の型番LRMT-24Y-Aのページです。
型番LRMT-24Y-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーLED回転灯 LRMTシリーズ(φ130/耐震型/直付け)

パワーLED回転灯 LRMTシリーズ(φ130/耐震型/直付け)

    表示灯 NE-Aシリーズ 単色モデル

    表示灯 NE-Aシリーズ 単色モデル

      中型回転灯SKP-A

      中型回転灯SKP-A

        強耐振型LED大型回転灯 RLRシリーズ

        強耐振型LED大型回転灯 RLRシリーズ

          表示灯 NE-Aシリーズ マルチカラーモデル

          表示灯 NE-Aシリーズ マルチカラーモデル

            ホーンスピーカ 一体型電子音回転灯

            ホーンスピーカ 一体型電子音回転灯

              パワーLED回転灯 LRXシリーズ(φ84/直付け)

              パワーLED回転灯 LRXシリーズ(φ84/直付け)

                LED回転灯付MP3音声合成報知器 RFVシリーズ

                LED回転灯付MP3音声合成報知器 RFVシリーズ

                  メーカー Pro-face(シュナイダーエレクトリック) パトライト パトライト パトライト パトライト パトライト Pro-face(シュナイダーエレクトリック) パトライト
                  通常価格 16,180円 3,900円 13,899円 25,970円 9,990円 35,970円 11,795円 43,970円
                  通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                  発光部形状 円筒形 - 円筒形 円筒形 - 円筒形 弾頭形 円筒形
                  大きさ(φ) 130 56 138 162 56 162 84 100
                  光源 LED - 電球 LED - 電球 LED LED
                  取付方法 直取付 - 直取付 直取付 - 直取付 直取付 直取付
                  ブザー有無 - メロディ・アラーム 音声

                  パワーLED回転灯 LRMTシリーズ(φ130/耐震型/直付け)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  回転灯・表示灯(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました