(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LAP-24Y-A
LED表示灯 LAP-Aシリーズ/LAX-Aシリーズ(φ84/点滅・点灯) WARNING LIGHT

LED表示灯 LAP-Aシリーズ/LAX-Aシリーズ(φ84/点滅・点灯) LAP-24Y-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,685円
税込単価
16,154円

外形は超小型、光源は小型機並の実力です。【特長】・独自の反射構造を採用している...

詳細情報を確認する

  • 発光部形状:
    弾頭形
  • 大きさ(φ):
    84
  • 光源:
    LED
  • ブザー有無:
  • 点灯/点滅:
    点灯/点滅
  • 回転:
  • 接点容量:
    DC5V以上 10mA以上

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

LAP-24Y-A 解除

Loading...

LAP-24Y-A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電圧(V)
取付方法
定格電圧 詳細(V)
取付方法 詳細
使用電圧(V)
消費電力(回転・表示灯)(W)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LAP-24Y-A

その他
その他
AC/DC24
台座付き
21.6~26.4
3/2.5
10

1個

14,685( 16,154円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

外形は超小型、光源は小型機並の実力です。
【特長】
・独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。
・取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。
・点滅速度を本体で簡単に調節できます。
・点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。
・無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。
・グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。
・保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

LAP-24Y-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED表示灯 LAP-Aシリーズ/LAX-Aシリーズ(φ84/点滅・点灯)の型番LAP-24Y-Aのページです。
型番LAP-24Y-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED表示灯 LAP-Aシリーズ/LAX-Aシリーズ(φ84/点滅・点灯)

LED表示灯 LAP-Aシリーズ/LAX-Aシリーズ(φ84/点滅・点灯)

    LED表示灯 ASSEシリーズ(φ66/直付け/点滅・点灯)

    LED表示灯 ASSEシリーズ(φ66/直付け/点滅・点灯)

      パワーLED回転灯 LRXシリーズ(φ84/直付け)

      パワーLED回転灯 LRXシリーズ(φ84/直付け)

        LED表示灯 LADシリーズ(φ64/ソケット式/点滅・点灯)

        LED表示灯 LADシリーズ(φ64/ソケット式/点滅・点灯)

          パワーLED回転灯 LRSCシリーズ(φ106/直付け)

          パワーLED回転灯 LRSCシリーズ(φ106/直付け)

            電球回転灯 ASSシリーズ(φ66/直付け)

            電球回転灯 ASSシリーズ(φ66/直付け)

              LED表示灯 LPASシリーズ

              LED表示灯 LPASシリーズ

                小型表示灯 DBシリーズ

                小型表示灯 DBシリーズ

                  LED回転灯付MP3音声合成報知器 RFVシリーズ

                  LED回転灯付MP3音声合成報知器 RFVシリーズ

                    メーカー Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) マルヤス電業 パトライト
                    通常価格 14,685円 11,165円 11,795円 12,180円 11,320円 12,093円 13,430円 460円 43,970円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                    発光部形状 弾頭形 弾頭形 弾頭形 弾頭形 円筒形 弾頭形 その他 - 円筒形
                    大きさ(φ) 84 66 84 64 106 66 - - 100
                    光源 LED LED LED LED LED 電球 LED LED LED
                    ブザー有無 - 音声
                    点灯/点滅 点灯/点滅 点灯/点滅 点灯 点灯/点滅 点灯 点灯 点灯 - 点灯

                    LED表示灯 LAP-Aシリーズ/LAX-Aシリーズ(φ84/点滅・点灯)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    LAP-100R-A
                    LAP-24G-A
                    LAX-100R-A
                    LAX-100Y-A
                    LAX-200G-A
                    LAX-200R-A
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?定格電圧
                    (V)
                    取付方法 定格電圧 詳細
                    (V)
                    取付方法 詳細 使用電圧
                    (V)
                    消費電力(回転・表示灯)
                    (W)

                    15,825円

                    ( 17,408円 )
                    1個 -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    10AC100Vその他-台座付き90~1103.5

                    16,550円

                    ( 18,205円 )
                    1個 あり

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    10その他その他AC/DC24台座付き21.6~26.43/2.5

                    15,943円

                    ( 17,537円 )
                    1個 あり

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    10AC100V直取付--90~1103.5

                    17,918円

                    ( 19,710円 )
                    1個 -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    10AC100V直取付--90~1103.5

                    18,074円

                    ( 19,881円 )
                    1個 あり

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    10AC200V直取付--180~2203.5

                    14,950円

                    ( 16,445円 )
                    1個 -

                    2日目

                    10AC200V直取付--180~2203.5

                    回転灯・表示灯(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました