(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED表示灯 LADシリーズ(φ64/ソケット式/点滅・点灯)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,180円
税込単価
13,398円

【特長】・振動や消耗によるランプ切れの心配不要の、省エネ設計です。・電球機器(...

詳細情報を確認する

  • 発光部形状:
    弾頭形
  • 大きさ(φ):
    64
  • 光源:
    LED
  • 取付方法:
    その他
  • ブザー有無:
  • 点灯/点滅:
    点灯/点滅
  • 回転:

(i)ご注意

型番

LAD-100R-A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電圧(V)
使用電圧(V)
消費電力(回転・表示灯)(W)
接点容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LAD-100R-A

AC110V
100~120
2.5
電源電圧以上 25mA以上
10

1個

12,180( 13,398円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動や消耗によるランプ切れの心配不要の、省エネ設計です。
・電球機器(E26)にそのまま使用できるランプソケット式のLED表示灯です。
・独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。
・本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。
・グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しており、独自のレンズカットで美しく高い視認性を確保しています。
・保護特性IP53(防水ソケットおよび防水スポンジ使用時)です。

(i)ご注意

LAD-100R-Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED表示灯 LADシリーズ(φ64/ソケット式/点滅・点灯)の型番LAD-100R-Aのページです。
型番LAD-100R-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED表示灯 LADシリーズ(φ64/ソケット式/点滅・点灯)

LED表示灯 LADシリーズ(φ64/ソケット式/点滅・点灯)

    LED表示灯 ASSEシリーズ(φ66/直付け/点滅・点灯)

    LED表示灯 ASSEシリーズ(φ66/直付け/点滅・点灯)

      LED表示灯 LAP-Aシリーズ/LAX-Aシリーズ(φ84/点滅・点灯)

      LED表示灯 LAP-Aシリーズ/LAX-Aシリーズ(φ84/点滅・点灯)

        電球回転灯 ASSシリーズ(φ66/直付け)

        電球回転灯 ASSシリーズ(φ66/直付け)

          強耐振型LED大型回転灯 RLRシリーズ

          強耐振型LED大型回転灯 RLRシリーズ

            パワーLED回転灯 LRXシリーズ(φ84/直付け)

            パワーLED回転灯 LRXシリーズ(φ84/直付け)

              パワーLED回転灯 LRSCシリーズ(φ106/直付け)

              パワーLED回転灯 LRSCシリーズ(φ106/直付け)

                電池式フラッシュ表示灯 PFH-BT

                電池式フラッシュ表示灯 PFH-BT

                  パワーLED回転灯 LRMZシリーズ(Φ156/超耐久型/直付け)

                  パワーLED回転灯 LRMZシリーズ(Φ156/超耐久型/直付け)

                    メーカー Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) パトライト Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) パトライト Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
                    通常価格 12,180円 11,165円 14,685円 12,093円 25,970円 11,795円 11,320円 22,890円 29,780円
                    通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目  
                    発光部形状 弾頭形 弾頭形 弾頭形 弾頭形 円筒形 弾頭形 円筒形 - 円筒形
                    大きさ(φ) 64 66 84 66 162 84 106 100 150
                    光源 LED LED LED 電球 LED LED LED LED LED
                    取付方法 その他 直取付 - 直取付 直取付 直取付 直取付 マグネット 直取付
                    ブザー有無

                    LED表示灯 LADシリーズ(φ64/ソケット式/点滅・点灯)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    LAD-200R-A
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?定格電圧
                    (V)
                    使用電圧
                    (V)
                    消費電力(回転・表示灯)
                    (W)
                    接点容量

                    12,180円

                    ( 13,398円 )
                    1個 -

                    2日目

                    10AC220V200~2403.3電源電圧以上 15mA以上

                    回転灯・表示灯(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました