(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ASSE-100B
LED表示灯 ASSEシリーズ(φ66/直付け/点滅・点灯) WARNING LIGHT

LED表示灯 ASSEシリーズ(φ66/直付け/点滅・点灯) ASSE-100B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
14,155円
税込単価
15,571円

明るいLED表示灯です。【特長】・独自の反射構造を採用しているので、側面方向か...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ASSE-100B 解除

Loading...

ASSE-100B の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電圧(V)
定格電圧 詳細(V)
使用電圧(V)
消費電力(回転・表示灯)(W)
接点容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASSE-100B

AC100V
-
90~110
2.5
電源電圧以上 30mA以上
10

1個

14,155( 15,571円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

明るいLED表示灯です。
【特長】
・独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。
・本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。
・グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。
・保護特性IP23(正方向取付け時)です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

ASSE-100Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED表示灯 ASSEシリーズ(φ66/直付け/点滅・点灯)の型番ASSE-100Bのページです。
型番ASSE-100Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED表示灯 ASSEシリーズ(φ66/直付け/点滅・点灯)

LED表示灯 ASSEシリーズ(φ66/直付け/点滅・点灯)

    LED表示灯 LADシリーズ(φ64/ソケット式/点滅・点灯)

    LED表示灯 LADシリーズ(φ64/ソケット式/点滅・点灯)

      LED表示灯 LAP-Aシリーズ/LAX-Aシリーズ(φ84/点滅・点灯)

      LED表示灯 LAP-Aシリーズ/LAX-Aシリーズ(φ84/点滅・点灯)

        電球回転灯 ASSシリーズ(φ66/直付け)

        電球回転灯 ASSシリーズ(φ66/直付け)

          パワーLED回転灯 LRXシリーズ(φ84/直付け)

          パワーLED回転灯 LRXシリーズ(φ84/直付け)

            電池式フラッシュ表示灯 PFH-BT

            電池式フラッシュ表示灯 PFH-BT

              パワーLED回転灯 LRSCシリーズ(φ106/直付け)

              パワーLED回転灯 LRSCシリーズ(φ106/直付け)

                LED表示灯 LPASシリーズ

                LED表示灯 LPASシリーズ

                  LED小型フラッシュ表示灯 LFHシリーズ

                  LED小型フラッシュ表示灯 LFHシリーズ

                    メーカー Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) パトライト Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) パトライト
                    通常価格 11,165円 12,180円 14,685円 12,093円 11,795円 22,890円 11,320円 13,430円 21,970円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                    発光部形状 弾頭形 弾頭形 弾頭形 弾頭形 弾頭形 - 円筒形 その他 円筒形
                    大きさ(φ) 66 64 84 66 84 100 106 - 100
                    光源 LED LED LED 電球 LED LED LED LED LED
                    取付方法 直取付 その他 - 直取付 直取付 マグネット 直取付 壁取付 ブラケット固定方式
                    ブザー有無

                    LED表示灯 ASSEシリーズ(φ66/直付け/点滅・点灯)のレビュー

                    評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                    プレス機に使用
                    評価 4.0満足度:4.02020/10/21
                    点滅・点灯の商品でしたので、この商品を選定しました。プレス機段替え中に点灯する使い方をしています。積層式LED表示灯 LEUTシリーズ(φ60/ポール取付け/ブザー付き)の赤色も使用しており、こちらは異常が発生した際に点灯とブザーがなり、使い分けをしています。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    設備で使用
                    評価 5.0満足度:5.02020/08/05
                    材料が数種類あって、入れ間違い防止のためタンクに投入指示が分かるようにということで、この商品を使用しています。点滅と点灯が出来る商品でしたので、この商品を選定しました。ポールに取り付けて使用しています。明るさも明るく試してみたところ、点滅の方が分かりやすいということで、現在は点滅モードで使用しています。商品としては特に問題はありません。コロナの影響からか数が足りなくて、他のルートでも手配をし、結果的にそちらの方が安かったです。安定した在庫があると助かります。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    ASSE-100R
                    ASSE-200G
                    ASSE-200R
                    ASSE-200Y
                    ASSE-24G
                    ASSE-24R
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?定格電圧
                    (V)
                    定格電圧 詳細
                    (V)
                    使用電圧
                    (V)
                    消費電力(回転・表示灯)
                    (W)
                    接点容量

                    12,339円

                    ( 13,573円 )
                    1個 -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    10AC100V-90~1102.5電源電圧以上 30mA以上

                    15,149円

                    ( 16,664円 )
                    1個 -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    10AC200V-180~2202.5電源電圧以上 15mA以上

                    12,881円

                    ( 14,169円 )
                    1個 あり

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    10AC200V-180~2202.5電源電圧以上 15mA以上

                    12,339円

                    ( 13,573円 )
                    1個 -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    10AC200V-180~2202.5電源電圧以上 15mA以上

                    13,020円

                    ( 14,322円 )
                    1個 あり

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    10その他AC/DC2421.6~26.41.5電源電圧以上 80mA以上

                    11,165円

                    ( 12,282円 )
                    1個 -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    10その他AC/DC2421.6~26.41.5電源電圧以上 80mA以上

                    回転灯・表示灯(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました