(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LEUTB-24-1R
積層式LED表示灯 LEUTシリーズ(φ60/ポール取付け/ブザー付き) セキソウシンゴウトウ

積層式LED表示灯 LEUTシリーズ(φ60/ポール取付け/ブザー付き) LEUTB-24-1R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
15,635円
税込単価
17,199円

明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[積層式LED表示灯]です。【特長...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

LEUTB-24-1R の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
段数
色(最上段)
色(2段目)
色(3段目)
色(4段目)
色(5段目)
点灯/点滅
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LEUTB-24-1R

1
-
-
-
-
点灯
10

1個

15,635( 17,199円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[積層式LED表示灯]です。
【特長】
・表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。
・ブザーは最大音量85dBで、連続音・断続音を吹鳴します。(外部音量調節ダイヤルにて最小70dB~最大85dBまで調節可能)
・NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。(AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応)
・グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用します。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
・消灯時は無色透明なクリアグローブを選べば、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。
・耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、過酷な条件でも安心してご採用いただけます。
・LEUTシリーズの保護特性IP65(正方向取付け時)です。(オプション品の使用により、異なります。詳細は仕様表でご確認ください。)
・一部の機種では、最短70mmから10mm単位でポールの長さを変更できます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

LEUTB-24-1Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積層式LED表示灯 LEUTシリーズ(φ60/ポール取付け/ブザー付き)の型番LEUTB-24-1Rのページです。
型番LEUTB-24-1Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積層式LED表示灯 LEUTシリーズ(φ60/ポール取付け/ブザー付き)

積層式LED表示灯 LEUTシリーズ(φ60/ポール取付け/ブザー付き)

    積層式LED表示灯 LOUTシリーズ(φ40/ポール取付け/ブザー付き)

    積層式LED表示灯 LOUTシリーズ(φ40/ポール取付け/ブザー付き)

      積層式LED表示灯 LEUTシリーズ(φ60/ポール取付け)

      積層式LED表示灯 LEUTシリーズ(φ60/ポール取付け)

        積層式LED表示灯 LEUGシリーズ(φ60/直付け/ブザー付き)

        積層式LED表示灯 LEUGシリーズ(φ60/直付け/ブザー付き)

          積層式LED表示灯 LOUTシリーズ(φ40/ポール取付け)

          積層式LED表示灯 LOUTシリーズ(φ40/ポール取付け)

            積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(Φ40/直付け/ブザー付き)

            積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(Φ40/直付け/ブザー付き)

              積層式LED表示灯 LEUGシリーズ (φ60/直付け)

              積層式LED表示灯 LEUGシリーズ (φ60/直付け)

                積層式LED表示灯 LOULシリーズ (φ40/壁付けタイプ)

                積層式LED表示灯 LOULシリーズ (φ40/壁付けタイプ)

                  積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(φ40/直付け)

                  積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(φ40/直付け)

                    LED表示灯(一灯多色式) ROTシリーズ(Φ40/ポール取付け/ブザー付き・無し)

                    LED表示灯(一灯多色式) ROTシリーズ(Φ40/ポール取付け/ブザー付き・無し)

                      LED表示灯(一灯多色式) REGシリーズ(Φ60/直付け/ブザー付き・無し)

                      LED表示灯(一灯多色式) REGシリーズ(Φ60/直付け/ブザー付き・無し)

                        積層式電球回転灯 AUSGシリーズ(φ30/直付け)

                        積層式電球回転灯 AUSGシリーズ(φ30/直付け)

                          LED表示灯(一灯多色式) ROGシリーズ(φ40/直付け/ブザー付き)

                          LED表示灯(一灯多色式) ROGシリーズ(φ40/直付け/ブザー付き)

                            メーカー Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
                            通常価格 15,635円 14,000円 9,990円 14,110円 10,506円 10,900円 9,918円 10,263円 6,480円 13,961円 15,716円 8,863円 12,415円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 ポール型 ポール型 - 丸型 ポール型 丸型 丸型 丸型 丸型 ポール型 丸型 丸型 丸型
                            太さ φ60 φ40 φ60 φ60 φ40 φ40 φ60 φ40 φ40 φ40 φ60 φ30 φ40
                            光源 LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED 電球 LED
                            取付方法 ポール取付 ポール取付 ポール取付 直取付 ポール取付 直取付 直取付 壁取付 直取付 ポール取付 直取付 直取付 直取付
                            ブザ-有無 - - -

                            積層式LED表示灯 LEUTシリーズ(φ60/ポール取付け/ブザー付き)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            プレス機に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/21
                            ブザー付の商品でしたので、この商品を選定しました。プレス機に異常が発生した際に点灯してお知らせするような使い方をしています。LED表示灯 ASSEシリーズ(φ66/直付け/点滅・点灯)も同じところに使用しており、こちらは段替え中に点灯するように使い分けをしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            メカ装置に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/21
                            遠くからでも動作状態が解り易く良いと思います。今後は、もっとコンパクトになっていくと良いですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LEUTB-24-3RYG
                            LEUTWB-24-3RYG
                            LEUTWB-24W-1R
                            LEUTWB-24W-3RYG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?段数 色(最上段) 色(2段目) 色(3段目) 色(4段目) 色(5段目) 点灯/点滅

                            20,898円

                            ( 22,988円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            103--点灯

                            21,558円

                            ( 23,714円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -3--点灯/点滅

                            16,094円

                            ( 17,703円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -1----点灯/点滅

                            21,558円

                            ( 23,714円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            103--点灯/点滅

                            積層信号灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました