(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LEUGWB-24-1R
積層式LED表示灯 LEUGシリーズ(φ60/直付け/ブザー付き) セキソウシンゴウトウ

積層式LED表示灯 LEUGシリーズ(φ60/直付け/ブザー付き) LEUGWB-24-1R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,110円
税込単価
15,521円

明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[積層式LED表示灯]です。【特長...

詳細情報を確認する

LEUGWB-24-1R の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
段数
色(最上段)
色(2段目)
色(3段目)
色(4段目)
色(5段目)
点灯/点滅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LEUGWB-24-1R

1
-
-
-
-
点灯/点滅

1個

14,110( 15,521円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[積層式LED表示灯]です。
【特長】
・表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。
・ブザーは最大音量85dBで、連続音・断続音を吹鳴します。(外部音量調節ダイヤルにて最小70dB~最大85dBまで調節可能)
・NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。(AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応)
・グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用します。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
・消灯時は無色透明なクリアグローブを選べば、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。
・標準ボディ仕様は耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、過酷な条件でも安心してご採用いただけます。
・LEUGシリーズの保護特性IP65(正方向取付け時)です。

Loading...

LEUGWB-24-1Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積層式LED表示灯 LEUGシリーズ(φ60/直付け/ブザー付き)の型番LEUGWB-24-1Rのページです。
型番LEUGWB-24-1Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積層式LED表示灯 LEUGシリーズ(φ60/直付け/ブザー付き)

積層式LED表示灯 LEUGシリーズ(φ60/直付け/ブザー付き)

    積層式LED表示灯 LEUGシリーズ (φ60/直付け)

    積層式LED表示灯 LEUGシリーズ (φ60/直付け)

      積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(Φ40/直付け/ブザー付き)

      積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(Φ40/直付け/ブザー付き)

        積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(φ40/直付け)

        積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(φ40/直付け)

          ネットワーク監視表示灯 NH-FB

          ネットワーク監視表示灯 NH-FB

            スイッチボックス付積層信号灯 HSST

            スイッチボックス付積層信号灯 HSST

              MP3再生ネットワーク監視表示灯

              MP3再生ネットワーク監視表示灯

                積層式LED表示灯 LOULシリーズ (φ40/壁付けタイプ)

                積層式LED表示灯 LOULシリーズ (φ40/壁付けタイプ)

                  積層情報表示灯 LA6-POE

                  積層情報表示灯 LA6-POE

                    LED超スリム積層信号灯MP/MPS

                    LED超スリム積層信号灯MP/MPS

                      USB制御積層信号灯

                      USB制御積層信号灯

                        LED表示灯(一灯多色式) ROGシリーズ(φ40/直付け/ブザー付き)

                        LED表示灯(一灯多色式) ROGシリーズ(φ40/直付け/ブザー付き)

                          ネットワーク監視表示灯 信号灯付インターフェースコンバータ

                          ネットワーク監視表示灯 信号灯付インターフェースコンバータ

                            メーカー Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) パトライト パトライト パトライト Pro-face(シュナイダーエレクトリック) パトライト パトライト パトライト Pro-face(シュナイダーエレクトリック) パトライト
                            通常価格 14,110円 9,918円 10,900円 6,480円 91,682円 32,436円 97,899円 10,263円 64,070円 6,670円 27,970円 12,415円 49,660円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            形状 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型
                            太さ φ60 φ60 φ40 φ40 - φ50 - φ40 φ60 φ30 φ60 φ40 φ40
                            光源 LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED - LED LED
                            取付方法 直取付 直取付 直取付 直取付 - 金具取り付け - 壁取付 - 直取付 直取付 直取付 直取付
                            ブザ-有無 -

                            積層式LED表示灯 LEUGシリーズ(φ60/直付け/ブザー付き)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LEUGB-24-3RYG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            段数 色(最上段) 色(2段目) 色(3段目) 色(4段目) 色(5段目) 点灯/点滅

                            18,434円

                            ( 20,277円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3--点灯

                            積層信号灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました