(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ROMTB-24-3RYG
LED表示灯(一灯多色式) ROTシリーズ(Φ40/ポール取付け/ブザー付き・無し) セキソウシンゴウトウ

LED表示灯(一灯多色式) ROTシリーズ(Φ40/ポール取付け/ブザー付き・無し) ROMTB-24-3RYG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
19,860円
税込単価
21,846円

【特長】・外部接点による3~4色の制御を1段に表示する一灯多色式タイプです。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ROMTB-24-3RYG の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ブザ-有無
表示色数
表示色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ROMTB-24-3RYG

3
緑 / 赤 / 黄

1個

19,860( 21,846円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外部接点による3~4色の制御を1段に表示する一灯多色式タイプです。
・上段に一灯多色ユニット、下段にオプションの単色表示ユニットを追加すると、上段には可変の信号、下段は「運転中」などの常時点灯用として使い分けが可能です。
・ブザー付タイプは最大音量85dBです。(外部音量調節ダイヤルにて最小70dB~最大85dBまで調節可能)
・無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。
・光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。
・グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用します。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
・ブザーなしタイプの保護特性はIP65(正方向取付け時)、ブザー付タイプの保護特性はIP64(正方向取付け時)です。
・一部の機種では、最短60mmから10mm単位でポールの長さを変更できます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ROMTB-24-3RYGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED表示灯(一灯多色式) ROTシリーズ(Φ40/ポール取付け/ブザー付き・無し)の型番ROMTB-24-3RYGのページです。
型番ROMTB-24-3RYGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED表示灯(一灯多色式) ROTシリーズ(Φ40/ポール取付け/ブザー付き・無し)

LED表示灯(一灯多色式) ROTシリーズ(Φ40/ポール取付け/ブザー付き・無し)

    積層式LED表示灯 LOUTシリーズ(φ40/ポール取付け)

    積層式LED表示灯 LOUTシリーズ(φ40/ポール取付け)

      積層式LED表示灯 LOUTシリーズ(φ40/ポール取付け/ブザー付き)

      積層式LED表示灯 LOUTシリーズ(φ40/ポール取付け/ブザー付き)

        積層式LED表示灯 LEUTシリーズ(φ60/ポール取付け/ブザー付き)

        積層式LED表示灯 LEUTシリーズ(φ60/ポール取付け/ブザー付き)

          積層式LED表示灯 LEUTシリーズ(φ60/ポール取付け)

          積層式LED表示灯 LEUTシリーズ(φ60/ポール取付け)

            LED超スリム積層信号灯 ME-A/MES-A

            LED超スリム積層信号灯 ME-A/MES-A

              LD6A形LED積層表示灯

              LD6A形LED積層表示灯

                スイッチボックス付積層信号灯 HSST

                スイッチボックス付積層信号灯 HSST

                  積層情報表示灯 LA6-POE

                  積層情報表示灯 LA6-POE

                    積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(φ40/直付け)

                    積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(φ40/直付け)

                      ネットワーク監視表示灯 NH-FB

                      ネットワーク監視表示灯 NH-FB

                        LED表示灯(一灯多色式) ROGシリーズ(φ40/直付け/ブザー付き)

                        LED表示灯(一灯多色式) ROGシリーズ(φ40/直付け/ブザー付き)

                          ネットワーク監視表示灯 信号灯付インターフェースコンバータ

                          ネットワーク監視表示灯 信号灯付インターフェースコンバータ

                            メーカー Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) パトライト IDEC パトライト パトライト Pro-face(シュナイダーエレクトリック) パトライト Pro-face(シュナイダーエレクトリック) パトライト
                            通常価格 13,961円 10,506円 14,000円 15,635円 9,990円 5,960円 11,020円 32,436円 64,070円 6,480円 91,682円 12,415円 49,660円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            種類 標準 - - - - 標準 標準 標準 標準 - 標準 - 標準
                            形状 ポール型 ポール型 ポール型 ポール型 - 丸型 楕円形 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型
                            太さ φ40 φ40 φ40 φ60 φ60 φ25 60×40 φ50 φ60 φ40 - φ40 φ40
                            段数 その他 - - - - - - 3 5 - - その他 3
                            光源 LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED LED

                            LED表示灯(一灯多色式) ROTシリーズ(Φ40/ポール取付け/ブザー付き・無し)のレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            安全スイッチのON、OFF確認用に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/09/05
                            自社の設備機械の安全スイッチON、OFFを確認する用途のみに使用しています。この商品は以前から使用しており、今回は故障したので同じモデルを購入しました。交換は問題なくスムーズにでき、交換後は正常に動作しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備状態表示
                            評価 2.0満足度:2.02023/02/15
                            一覧表を見てROT-24-3RYGを選択しました。
                            段数「3」となっているのに現物は1段が3色に光る仕様でした。
                            説明文にはちゃんと「一灯多色」と書かれているので、当方のミスですが、表の「段数3」の意味が分からない。
                            商品としてはいい物です、私の思ったものではないが・・・・。
                            皆さんご注意!!!!

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            いつもミスミをご利用頂きまして誠にありがとうございます。
                            この度はお客様にご不便をおかけし大変申し訳ございません。
                            ご指摘の通り、絞り込み条件の表記が不適切な状態でした。
                            別途ご連絡させていただきましたが、ご希望に応じて交換対応等も承らせていただきます。何卒ご理解の程よろしくお願い致します。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ROMTB-24-4RYGB
                            ROT-24-3RYG
                            ROT-24-4RYGB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ブザ-有無 表示色数 表示色

                            21,702円

                            ( 23,872円 )
                            1個 -

                            39日目

                            4赤 / 黄 / 青 / 緑

                            13,961円

                            ( 15,357円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3赤 / 黄 / 緑

                            15,987円

                            ( 17,586円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            4赤 / 黄 / 青 / 緑

                            積層信号灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました