(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ROMGB-24-3RYG
LED表示灯(一灯多色式) ROGシリーズ(φ40/直付け/ブザー付き) セキソウシンゴウトウ

LED表示灯(一灯多色式) ROGシリーズ(φ40/直付け/ブザー付き) ROMGB-24-3RYG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
17,806円
税込単価
19,587円

【特長】・外部接点による3~4色の制御を1段に表示する一灯多色式タイプです。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

ROMGB-24-3RYG の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ブザ-有無
表示色数
表示色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ROMGB-24-3RYG

3
緑 / 赤 / 黄
-

1個

17,806( 19,587円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外部接点による3~4色の制御を1段に表示する一灯多色式タイプです。
・上段に一灯多色ユニット、下段にオプションの単色表示ユニットを追加すると、上段には可変の信号、下段は「運転中」などの常時点灯用として使い分けが可能です。
・ブザー付タイプは最大音量85dBです。(外部音量調節ダイヤルにて最小70dB~最大85dBまで調節可能)
・無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。
・光源を均一に拡散するレンズカット構造や、消灯時は無色透明なクリアグローブを採用することで、明るい場所での点灯・消灯の視認性が大幅にアップしました。
・グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用します。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
・保護特性IP65(正方向取付け時)です。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

ROMGB-24-3RYGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED表示灯(一灯多色式) ROGシリーズ(φ40/直付け/ブザー付き)の型番ROMGB-24-3RYGのページです。
型番ROMGB-24-3RYGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED表示灯(一灯多色式) ROGシリーズ(φ40/直付け/ブザー付き)

LED表示灯(一灯多色式) ROGシリーズ(φ40/直付け/ブザー付き)

    LED表示灯(一灯多色式) REGシリーズ(Φ60/直付け/ブザー付き・無し)

    LED表示灯(一灯多色式) REGシリーズ(Φ60/直付け/ブザー付き・無し)

      LED表示灯(一灯多色式) ROTシリーズ(Φ40/ポール取付け/ブザー付き・無し)

      LED表示灯(一灯多色式) ROTシリーズ(Φ40/ポール取付け/ブザー付き・無し)

        積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(Φ40/直付け/ブザー付き)

        積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(Φ40/直付け/ブザー付き)

          積層式LED表示灯 LEUGシリーズ(φ60/直付け/ブザー付き)

          積層式LED表示灯 LEUGシリーズ(φ60/直付け/ブザー付き)

            積層式LED表示灯 LOULシリーズ (φ40/壁付けタイプ)

            積層式LED表示灯 LOULシリーズ (φ40/壁付けタイプ)

              積層式LED表示灯 LOUTシリーズ(φ40/ポール取付け/ブザー付き)

              積層式LED表示灯 LOUTシリーズ(φ40/ポール取付け/ブザー付き)

                積層式LED表示灯 LEUTシリーズ(φ60/ポール取付け/ブザー付き)

                積層式LED表示灯 LEUTシリーズ(φ60/ポール取付け/ブザー付き)

                  積層式電球回転灯 AUSGシリーズ(φ30/直付け)

                  積層式電球回転灯 AUSGシリーズ(φ30/直付け)

                    積層式LED表示灯 LOUTシリーズ(φ40/ポール取付け)

                    積層式LED表示灯 LOUTシリーズ(φ40/ポール取付け)

                      積層式LED表示灯 LEUTシリーズ(φ60/ポール取付け)

                      積層式LED表示灯 LEUTシリーズ(φ60/ポール取付け)

                        積層式LED表示灯 LEUGシリーズ (φ60/直付け)

                        積層式LED表示灯 LEUGシリーズ (φ60/直付け)

                          LED超スリム積層信号灯MP/MPS

                          LED超スリム積層信号灯MP/MPS

                            メーカー Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) Pro-face(シュナイダーエレクトリック) パトライト
                            通常価格 12,415円 15,716円 13,961円 10,900円 14,110円 10,263円 14,000円 15,635円 8,863円 10,506円 9,990円 9,918円 6,670円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 丸型 丸型 ポール型 丸型 丸型 丸型 ポール型 ポール型 丸型 ポール型 - 丸型 丸型
                            太さ φ40 φ60 φ40 φ40 φ60 φ40 φ40 φ60 φ30 φ40 φ60 φ60 φ30
                            段数 その他 その他 その他 - - - - - - - - - -
                            光源 LED LED LED LED LED LED LED LED 電球 LED LED LED LED
                            取付方法 直取付 直取付 ポール取付 直取付 直取付 壁取付 ポール取付 ポール取付 直取付 ポール取付 ポール取付 直取付 直取付

                            LED表示灯(一灯多色式) ROGシリーズ(φ40/直付け/ブザー付き)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ROG-24-3RYG
                            ROMGB-24-4RYGB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ブザ-有無 表示色数 表示色

                            12,415円

                            ( 13,657円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            103赤 / 黄 / 緑

                            20,605円

                            ( 22,666円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -4赤 / 黄 / 青 / 緑

                            積層信号灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました