通信用の機能拡張ボード。【特長】・PLC(通信ユニット)汎用通信機器。・外部機...
FX3G-485-BDの外観
仕様
伝送規格 | RS-485規格,RS-422規格に準拠 | |
---|---|---|
絶縁方式 | 非絶縁(通信ラインとCPU間) | |
伝送距離 | 最大50m | |
外部機器接続方法 | ヨーロッパ式端子台 | |
通信方式 | 半二重双方向 | |
通信手順 | 無手順,計算機リンク(専用プロトコル形式1,専用プロトコル形式4),並列リンク,簡易PC間リンク,インバータ通信 FX3Gは、Ver.1.10以降でインバータ通信に対応しています。 | |
通信速度 | 無手順,計算機リンク | 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps) |
並列リンク | 115200(bps) | |
簡易PC間リンク | 38400(bps) | |
インバータ通信 | 4800/9600/19200/38400(bps) | |
表示(LED) | RD,SD | |
入出力占有点数 | 0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません) | |
適用シーケンサ | FX3S,FX3G FX3S接続時、機能拡張ボードとFX3S-CNV-ADPの併用はできません。 |
周囲温度 | 0~55℃・・・・・動作時,-25~75℃・・・・・保存時 | ||
---|---|---|---|
相対湿度 | 5~95%RH(結露しないこと)・・・・・・動作時 | ||
耐振動 | DINレール取付時 | 周波数:10~57Hz | 片振幅:0.035mm X,Y,Z各方向10回(合計各80分) |
周波数:57~150Hz | 加速度:4.9m/s2 X,Y,Z各方向10回(合計各80分) | ||
直接取付時 | 周波数:10~57Hz | 片振幅:0.075mm X,Y,Z各方向10回(合計各80分) | |
周波数:57~150Hz | 加速度:9.8m/s2 X,Y,Z各方向10回(合計各80分) | ||
耐衝撃 | 147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX,Y,Z各方向3回 | ||
耐ノイズ | ノイズ電圧1,000Vp-p,ノイズ幅1μs,立上り1ns,周期30~100Hzのノイズシミュレータによる | ||
耐電圧 | 通信ラインとシーケンサ本体間は非絶縁 (耐電圧試験は行わないでください) | ||
絶縁抵抗 | 通信ラインとシーケンサ本体間は非絶縁 (絶縁抵抗試験は行わないでください) | ||
使用雰囲気 | 腐食性,可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと | ||
使用高度 | 2,000m以下 大気圧以上に加圧した環境の下では使用できません。故障する可能性があります。 |
FX3G-485-BD-RJの外観
仕様
伝送規格 | RS-485規格,RS-422規格に準拠 | |
---|---|---|
絶縁方式 | 非絶縁(通信ラインとCPU間) | |
伝送距離 | 最大50m | |
外部機器接続方法 | RJ45コネクタ | |
通信方式 | 半二重双方向 | |
通信手順 | 無手順,計算機リンク(専用プロトコル形式1,専用プロトコル形式4),並列リンク,簡易PC間リンク,インバータ通信 FX3Gは、Ver.1.10以降でインバータ通信に対応しています。 | |
通信速度 | 無手順,計算機リンク | 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps) |
並列リンク | 115200(bps) | |
簡易PC間リンク | 38400(bps) | |
インバータ通信 | 4800/9600/19200/38400(bps) | |
表示(LED) | RD,SD | |
入出力占有点数 | 0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません) | |
適用シーケンサ | FX3S,FX3G FX3S接続時、機能拡張ボードとFX3S-CNV-ADPの併用はできません。 |
周囲温度 | 0~55℃・・・・・動作時,-25~75℃・・・・・保存時 | ||
---|---|---|---|
相対湿度 | 5~95%RH(結露しないこと)・・・・・・動作時 | ||
耐振動 | DINレール取付時 | 周波数:10~57Hz | 片振幅:0.035mm X,Y,Z各方向10回(合計各80分) |
周波数:57~150Hz | 加速度:4.9m/s2 X,Y,Z各方向10回(合計各80分) | ||
直接取付時 | 周波数:10~57Hz | 片振幅:0.075mm X,Y,Z各方向10回(合計各80分) | |
周波数:57~150Hz | 加速度:9.8m/s2 X,Y,Z各方向10回(合計各80分) | ||
耐衝撃 | 147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX,Y,Z各方向3回 | ||
耐ノイズ | ノイズ電圧1,000Vp-p,ノイズ幅1μs,立上り1ns,周期30~100Hzのノイズシミュレータによる | ||
耐電圧 | 通信ラインとシーケンサ本体間は非絶縁 (耐電圧試験は行わないでください) | ||
絶縁抵抗 | 通信ラインとシーケンサ本体間は非絶縁 (絶縁抵抗試験は行わないでください) | ||
使用雰囲気 | 腐食性,可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと | ||
使用高度 | 2,000m以下 大気圧以上に加圧した環境の下では使用できません。故障する可能性があります。 |
FX5-422-BD-GOTの外観
仕様
伝送規格 | RS-422規格準拠 |
---|---|
外部機器接続方法 | MINI-DIN 8pin(メス) |
絶縁 | 非絶縁(通信ラインとCPU間) |
通信方式 | 半二重双方向 |
通信速度 | 9600/19200/38400/57600/115200(bps) |
対応CPUユニット | FX5U CPUユニット:Ver.1.000~(初品から) |
質量 | 約20g |
電源仕様 | |
定格電圧(内部給電) | DC5V |
消費電流(内部給電) | 20mA/DC5V GOT 5Vタイプを接続した場合,消費電力が増加します。 |
※一部の型番の情報のみ掲載しています。
型番 |
ユニット種別 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
RS-485通信用機能拡張ボード
| 10 | 1個 | 3,280円(
3,608円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
RS-485通信用機能拡張ボード
| - | 1個 | 3,280円(
3,608円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
RS-422通信(GOT接続用)拡張ボード
| 10 | 1個 | 3,690円(
4,059円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
|
RS-485通信拡張ボード
| - | 1個 | 3,290円(
3,619円
) | - |
Loading...
通信用の機能拡張ボード。
【特長】
・PLC(通信ユニット)汎用通信機器。
・外部機器接続方法は、ヨーロッパ式端子台タイプとMINI-DIN 8pin(メス)をご用意。
【用途】
・RS-422/USB通信用。