D-sub 9pinを持ったRS-232C通信用拡張ボードです。RS-232C...
FX5-232-BD イメージ
伝送規格 | RS-232C規格準拠 | ||
---|---|---|---|
外部機器接続方法 | D-sub 9pin(オス) | ||
絶縁 | 非絶縁(通信ラインとCPU間) | ||
通信機能 | MCプロトコル機能 | 最大総延長距離 | 15m以下 |
プロトコル形式 | MCプロトコル(専用プロトコル) 3C/4Cフレーム 形式1/形式4/形式5があります。 | ||
通信方式 | 半二重双方向 | ||
ボーレート | 300/600/1,200/2,400/4,800/9,600/19,200/38,400/57,600/115,200(bps) | ||
無手順通信機能 | 最大総延長距離 | 15m以下 | |
制御手順 | 無手順通信 | ||
通信方式 | 半二重双方向/全二重双方向 | ||
ボーレート | 300/600/1,200/2,400/4,800/9,600/19,200/38,400/57,600/115,200(bps) | ||
通信プロトコル支援機能 | 最大総延長距離 | 15m以下 | |
プロトコル形式 | 通信プロトコル支援 | ||
通信方式 | 半二重双方向 | ||
ボーレート | 9,600/19,200/38,400/57,600/115,200(bps) | ||
MODBUS通信機能 | 伝送距離 | 15m以下 | |
通信プロトコル | RTU | ||
ボーレート | 300/600/1,200/2,400/4,800/9,600/19,200/38,400/57,600/115,200(bps) | ||
対応CPUユニット | FX5U CPUユニット:Ver.1.000~(初品から) | ||
質量 | 約20g | ||
電源仕様 | |||
定格電圧(内部給電) | DC5V | ||
消費電流(内部給電) | 20mA |
Loading...
D-sub 9pinを持ったRS-232C通信用拡張ボードです。RS-232C機器と通信するための信号交換を行います。
【特長】
・データリンク・通信(RS-232C)
【用途】
・各種ネットワークとの接続
FX5-232-BDで型番確定
MELSEC iQ-Fシリーズ RS-232C通信拡張ボードの型番FX5-232-BDのページです。
型番FX5-232-BDに関する仕様情報を記載しております。