(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

B84773シリーズ

B84773シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,578円
税込単価
3,936円

IECインレット、ヒューズフォルダ付き。・回路構成:単相・定格電流(A):10...

詳細情報を確認する

  • 回路構成:
    単相
  • 定格電流(A):
    10
  • 取付方法:
    その他
  • 結線方法:
    その他
  • 代表規格:
    UL / CUL
  • 形状:
    IECインレット
  • 結線方法 詳細:
    IECインレット
  • 定格電圧:
    AC250/DC250
  • 特性タイプ:
    汎用特性
  • 電源(相数/線数) 詳細:
    単相
  • ヒューズホルダ:
    付き
  • 環境基準:
    Reach/CMM

型番

B84773A0010A000 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B84773A0010A000

10

1個

3,578( 3,936円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

IECインレット、ヒューズフォルダ付き。
・回路構成:単相
・定格電流(A):10
・代表規格:UL/CUL
・形状:IECインレット
・結線方法,詳細:IECインレット
・定格電圧:AC250/DC250
・特性タイプ:汎用特性
・電源(相数/線数)詳細:単相
・ヒューズホルダ:付き
・環境基準:Reach/CMM

B84773A0010A000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

B84773シリーズの型番B84773A0010A000のページです。
型番B84773A0010A000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

B84773シリーズ

B84773シリーズ

    B84771シリーズ

    B84771シリーズ

      電源ライン用EMCフィルタ RSEVシリーズ

      電源ライン用EMCフィルタ RSEVシリーズ

        ノイズフィルタ 三相入力タイプ(1段フィルタ) TAHシリーズ(4-30A)

        ノイズフィルタ 三相入力タイプ(1段フィルタ) TAHシリーズ(4-30A)

          NBHシリーズ 単相ノイズフィルタ(高減衰・2段フィルタ・広帯域減衰)

          NBHシリーズ 単相ノイズフィルタ(高減衰・2段フィルタ・広帯域減衰)

            NAPシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・外部パルス電圧減衰)

            NAPシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・外部パルス電圧減衰)

              NACシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・低域減衰)

              NACシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・低域減衰)

                NBCシリーズ 単相ノイズフィルタ(高減衰・2段フィルタ・低域減衰)

                NBCシリーズ 単相ノイズフィルタ(高減衰・2段フィルタ・低域減衰)

                  NAHシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・超低域高減衰)

                  NAHシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・超低域高減衰)

                    ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)

                    ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)

                      高電圧パルス対応のコンパクトな小型汎用タイプ RSALシリーズ

                      高電圧パルス対応のコンパクトな小型汎用タイプ RSALシリーズ

                        ノイズフィルタ S8V-NFシリーズ(単相250V 3A/6Aタイプ)

                        ノイズフィルタ S8V-NFシリーズ(単相250V 3A/6Aタイプ)

                          ノイズフィルタ三相入力タイプ (汎用・1段フィルタ) TACシリーズ

                          ノイズフィルタ三相入力タイプ (汎用・1段フィルタ) TACシリーズ

                            メーカー TDKラムダ TDKラムダ TDKラムダ コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル コーセル ミスミ TDKラムダ オムロン コーセル
                            通常価格 3,578円 1,640円 3,939円 9,386円 3,743円 2,114円 2,071円 2,900円 3,243円 2,556円 1,871円 3,461円 5,301円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            回路構成 単相 単相 単相 三相 単相 単相 単相 単相 単相 単相 単相 単相 三相
                            定格電流(A) 10 15 - - - - - - - - - - -
                            取付方法 その他 その他 DINレール/ネジ止め - - - - - - - ネジ止め - -
                            結線方法 その他 その他 端子台 ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め ねじ止め - - ねじ止め
                            代表規格 UL / CUL UL / CUL CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CSA UL / CSA UL / CUL / TUV / CSA UL / CUL / CSA

                            ノイズフィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました