(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RDS50-110-12
ユニット型電源 RDSシリーズ スイッチングデンゲン

ユニット型電源 RDSシリーズ RDS50-110-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
30,289円
税込単価
33,318円

【特長】・ユニット型DC/DC電源。・耐振動、衝撃試験規格に対応。・JIS E...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ユニットタイプ
  • 出力数:
    シングル
  • 入力電圧:
    DC専用
  • 入出力端子形状:
    ネジ
  • 寸法 高さ(mm):
    95
  • 形状 詳細:
    端子台(端子形状)
  • 環境基準:
    鉛フリー/CMM
  • 販売地域:
    ワールドワイド

(i)ご注意

  • RDS30、60、100、180シリーズ(RDS-110シリーズは対象外)の欧州向け取得済安全規格EN60950-1は2020年12月20日以降、規格が失効いたします。
    新たに準拠対抗は実施いたしません。尚、UL/CSA60950-1については今後も規格認証が維持されます。

型番

RDS50-110-12 解除

Loading...

RDS50-110-12 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
容量(W)
出力電圧(シングルのみ)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行(mm)
代表規格
入力電圧 詳細(V)
DC出力電圧可変範囲(V)
最大出力電流(A)
入力電圧範囲(DC)(V)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RDS50-110-12

50
DC12V
40
130
CE / CUL / TUV
DC110
10.8~13.2
4.2
60~143
10

1個

30,289( 33,318円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ユニット型DC/DC電源。
・耐振動、衝撃試験規格に対応。
・JIS E 3014, 3015 2-B 準拠。
・IEC61373 1-B 準拠。
・リモートON/OFF制御機能 (フローティング)。
・リモートセンシング機能。
・…RDS100-24, RDS180-24, RDS50-110のみ。
・EMI特性 EN55022-A 準拠。
・入力保護機能:逆接続、 サージ電流抑制。
・出力保護機能:過電圧、 過電流、 過熱。
・基板コーティング (注)。
・樹脂には低分子シロキサン低減品を使用。

(i)ご注意

  • RDS30、60、100、180シリーズ(RDS-110シリーズは対象外)の欧州向け取得済安全規格EN60950-1は2020年12月20日以降、規格が失効いたします。
    新たに準拠対抗は実施いたしません。尚、UL/CSA60950-1については今後も規格認証が維持されます。

Loading...

RDS50-110-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット型電源 RDSシリーズの型番RDS50-110-12のページです。
型番RDS50-110-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット型電源 RDSシリーズ

ユニット型電源 RDSシリーズ

    ユニット型電源 JWTシリーズ

    ユニット型電源 JWTシリーズ

      LED電源 PCBタイプ

      LED電源 PCBタイプ

        スイッチング電源 RSシリーズ

        スイッチング電源 RSシリーズ

          オンボード電源 CC-P-Eシリーズ

          オンボード電源 CC-P-Eシリーズ

            スイッチング電源 ユニットタイプ PJAシリーズ

            スイッチング電源 ユニットタイプ PJAシリーズ

              メーカー TDKラムダ TDKラムダ ミンウェル ミンウェル TDKラムダ コーセル
              通常価格 30,289円 15,890円 4,061円 2,653円 3,699円 4,586円
              通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
              形状 ユニットタイプ - オープンフレーム - オンボードタイプ -
              出力数 シングル 三出力 シングル シングル 単出力 シングル
              入力電圧 DC専用 AC85~265V/DC120~330V AC/DC AC/DC - AC専用
              入出力端子形状 ネジ - コネクタ ネジ - 端子台
              寸法 高さ(mm) 95 92 27 - - -

              ユニット型電源 RDSシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              RDS50-110-15
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?容量
              (W)
              出力電圧(シングルのみ) 寸法 幅
              (mm)
              寸法 奥行
              (mm)
              代表規格 入力電圧 詳細
              (V)
              DC出力電圧可変範囲
              (V)
              最大出力電流
              (A)
              入力電圧範囲(DC)
              (V)

              30,289円

              ( 33,318円 )
              1個 -

              5日目

              1050DC15V40130CE / TUV / CULDC11013.5~16.53.460~143

              スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました