(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DINレール電源 DRJシリーズ

DINレール電源 DRJシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,877円 ~ 22,681円
税込価格
7,565円 ~ 24,949円

【特長】・全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源。・入力...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    DINレール直付け
  • 出力数:
    シングル
  • 入力電圧:
    AC/DC
  • 入力電圧 詳細(V):
    AC85~264V/DC120~370V
  • リモートセンシング:
  • リモートON/OFF:

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 【推奨代替品情報】受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は以下となります。
    【推奨代替品型番リスト】こちらよりご確認ください。
    【代替品商品ページ】
    スイッチング電源 HDRシリーズ
    スイッチング電源 DC24V出力 DINレール取付(MDR/SDRシリーズ)
    現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
出力電圧(シングルのみ)
入出力端子形状
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行(mm)
代表規格
仕様
最大出力電流(A)
ピーク出力容量(W)
環境基準
販売地域
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DC24V
ネジ
75
21.5
95
UL / CUL / CSA
ブロック端子
0.63
15
鉛フリー/CMM
日本のみ
10

1個

6,990( 7,689円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DC24V
欧州方式
75
21.5
95
CE / UL / CUL / CSA
ヨーロッパ端子
0.63
15
鉛フリー/CMM
日本のみ
10

1個

9,067( 9,974円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DC5V
ネジ
75
21.5
95
CE / UL / CUL / CSA
ブロック端子
4
30
鉛フリー/CMM
日本のみ
10

1個

6,877( 7,565円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DC5V
欧州方式
75
21.5
95
CE / UL / CUL / CSA
ヨーロッパ端子
4
30
鉛フリー/CMM
日本のみ
10

1個

6,877( 7,565円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DC24V
欧州方式
75
21.5
95
CE / UL / CUL / CSA
ヨーロッパ端子
1.25
30
鉛フリー/CMM
日本のみ
10

1個

9,571( 10,528円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DC12V
ネジ
75
30
95
CE / UL / CUL / CSA
ブロック端子
3.4
50
鉛フリー/CMM
日本のみ
10

1個

7,306( 8,037円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DC24V
欧州方式
75
30
95
CE / UL / CUL / CSA
ヨーロッパ端子
2.1
50
鉛フリー/CMM
日本のみ
10

1個

11,936( 13,130円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DC24V
ネジ
75
45
110
UL / CUL / CSA
ブロック端子
4.2
100
鉛フリー/CMM
日本のみ
10

1個

14,247( 15,672円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
DC24V
ネジ
75
45
110
CE / UL / CUL / CSA
ブロック端子、UL60950-1 Class2出力 適合
3.75
100
鉛フリー/CMM
日本のみ
10

1個

13,589( 14,948円 )

-

DC24V
欧州方式
75
45
110
CE / UL / CUL / CSA
ヨーロッパ端子
4.2
100
鉛フリー/CMM
日本のみ
10

1個

13,846( 15,231円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DC24V
ネジ
124
41
125
CE / UL / CUL / CSA
ブロック端子
10
288
鉛フリー・RoHS
ワールドワイド
-

1個

22,681( 24,949円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源。
・入力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップ。
・ヨーロッパ端子は"スプリング方式"を採用。
・高効率化による小型化を実現:効率最大90%(DRJ100-24-1)。
・従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化。
・広い動作周囲温度。
・‒20~+70℃で使用可能(‒10~+55℃まで負荷率100%)。
・SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)。

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 【推奨代替品情報】受注停止の型番については、ご注文の型番確定時に注文停止の案内がされます。推奨代替品は以下となります。
    【推奨代替品型番リスト】こちらよりご確認ください。
    【代替品商品ページ】
    スイッチング電源 HDRシリーズ
    スイッチング電源 DC24V出力 DINレール取付(MDR/SDRシリーズ)
    現在、代替品へのご注文が集中し、一部製品で代替品でも受注停止が発生しておりますこと、予めご了承ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DINレール電源 DRJシリーズ

DINレール電源 DRJシリーズ

    ユニット型電源 RDSシリーズ

    ユニット型電源 RDSシリーズ

      ユニット型電源 HWSシリーズ

      ユニット型電源 HWSシリーズ

        PS6R形スイッチングパワーサプライ本体

        PS6R形スイッチングパワーサプライ本体

          ユニット型電源 HMSシリーズ

          ユニット型電源 HMSシリーズ

            ユニット型電源 RWS-Bシリーズ

            ユニット型電源 RWS-Bシリーズ

              スイッチング・パワーサプライ S8VS

              スイッチング・パワーサプライ S8VS

                メーカー TDKラムダ TDKラムダ TDKラムダ IDEC TDKラムダ TDKラムダ オムロン
                通常価格 6,877円 30,289円 22,115円 29,300円 8,271円 4,082円 5,774円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                形状 DINレール直付け ユニットタイプ - - オープンフレーム - DINレール直付け
                出力数 シングル シングル 単出力 シングル 単出力 シングル シングル
                入力電圧 AC/DC DC専用 - - AC/DC - -
                入力電圧 詳細(V) AC85~264V/DC120~370V - - - 単相100/200 - -
                リモートセンシング - - - - -

                DINレール電源 DRJシリーズのレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                制御盤の24V電源に使用
                評価 5.0満足度:5.02022/07/11
                いつも使用しているメーカーの電源がなかったためこちらを使用。
                特に問題なく使用できたため大変満足。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました