(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RJ61BT11
iQ-Rシリーズ 通信ユニット MELSEC IQ-R CC-LINK

iQ-Rシリーズ 通信ユニット RJ61BT11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
27,000円
税込単価
29,700円

高精度のシーケンサ。【特長】・各種ネットワークに対応するユニットをラインアップ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

RJ61BT11 解除

Loading...

RJ61BT11 の仕様・寸法情報

商品情報

iQ-Rシリーズ 通信ユニットの仕様

AnyWireASLINKマスタユニット RJ51AW12ALの仕様

AnyWireASLINKマスタユニット RJ51AW12ALの外観

AnyWireASLINKマスタユニット RJ51AW12ALの外観

AnyWireASLINKマスタユニット RJ51AW12ALの外形寸法図

AnyWireASLINKマスタユニット RJ51AW12ALの外形寸法図

 

(単位:mm)

 

伝送クロック27.0kHz
最大伝送距離(総延長)200m
接続台数最大128台(各スレーブユニットの消費電流により変動)
伝送方式DC電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式
接続形態バス形式(マルチドロップ方式, T分岐方式, ツリー分岐方式)
伝送プロトコル専用プロトコル(AnyWireASLINK)
誤り制御方式チェックサム, 二重照合方式
接続I/O点数最大512点(入力256点/出力256点)
AnyWireASLINK伝送線・UL対応汎用2線ケーブル(VCTF, VCT 1.25mm2, 0.75mm2, 定格温度70℃以上)
・UL対応汎用電線(1.25mm2, 0.75mm2, 定格温度70℃以上)
・専用フラットケーブル(1.25mm2, 0.75mm2, 定格温度90℃)
DC24V電源線・UL対応汎用2線ケーブル(VCTF, VCT 0.75~2.0mm2, 定格温度70℃以上)
・UL対応汎用電線(0.75~2.0mm2, 定格温度70℃以上)
・専用フラットケーブル(1.25mm2, 0.75mm2, 定格温度90℃)
外部供給電源電圧DC21.6~27.6V(DC24V, -10~+15%)リップル電圧0.5Vp-p以下
推奨電圧:26.4V(DC24V, +10%)
外部配線接続方式7ピーススプリングクランプ端子台プッシュインタイプ
伝送線供給電流1.25mm2ケーブル使用時:MAX 2A
0.75mm2ケーブル使用時:MAX 1.2A
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)
DC5V内部消費電流0.20A
外形寸法高さ(H)106mm(ベースユニット取付け部98mm)
幅(W)27.8mm
奥行き(D)124mm
質量0.13kg

CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット RJ61BT11の仕様

CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット RJ61BT11の外観

CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット RJ61BT11の外観

CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット RJ61BT11の外形寸法図

CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット RJ61BT11の外形寸法図

 

(単位:mm)

 

伝送速度156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps(選択可能)
局種別マスタ局(Ver.1マスタ局またはVer.2マスタ局)
ローカル局(Ver.1ローカル局またはVer.2ローカル局)
最大接続台数マスタ局時64台
占有局数ローカル局時1~4局
1システムあたりの最大リンク点数CC-Link Ver.1リモート入出力(RX, RY):2,048点
リモートレジスタ(RWw):256点
リモートレジスタ(RWr):256点
CC-Link Ver.2リモート入出力(RX, RY):8,192点
リモートレジスタ(RWw):2,048点
リモートレジスタ(RWr):2,048点
1局あたりのリンク点数CC-Link Ver.1リモート入出力(RX, RY):32点(ローカル局は30点)
リモートレジスタ(RWw):4点
リモートレジスタ(RWr):4点
CC-Link Ver.2拡張サイクリック設定:1倍設定リモート入出力(RX, RY):32点(ローカル局は30点)
リモートレジスタ(RWw):4点
リモートレジスタ(RWr):4点
拡張サイクリック設定:2倍設定リモート入出力(RX, RY):32点(ローカル局は30点)
リモートレジスタ(RWw):8点
リモートレジスタ(RWr):8点
拡張サイクリック設定:4倍設定リモート入出力(RX, RY):64点(ローカル局は62点)
リモートレジスタ(RWw):16点
リモートレジスタ(RWr):16点
拡張サイクリック設定:8倍設定リモート入出力(RX, RY):128点(ローカル局は126点)
リモートレジスタ(RWw):32点
リモートレジスタ(RWr):32点
通信方式ブロードキャストポーリング方式
同期方式フレーム同期方式
符号化方式NRZI符号(Non Return to Zero Inverted)
伝送路形式バス(RS-485)
伝送フォーマットHDLC準拠
誤り制御方式CRC(X16+X12+X5+1)
通信ケーブルVer.1.10対応CC-Link専用ケーブル
最大ケーブル総延長
(最大伝送距離)
Ver.1.10156kbps時1,200m
625kbps時900m
2.5Mbps時400m
5Mbps時160m
10Mbps時100m
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)
DC5V内部消費電流0.34A
外形寸法高さ(H)106mm(ベースユニット取付け部98mm)
幅(W)27.8mm
奥行き(D)131mm
質量0.16kg

BACnetユニット RJ71BAC96の仕様

BACnetユニット RJ71BAC96の外観

BACnetユニット RJ71BAC96の外観

BACnetユニット RJ71BAC96の外形寸法図

BACnetユニット RJ71BAC96の外形寸法図

 

(単位:mm)

 

伝送仕様データ伝送速度100/10Mbps
通信モード全二重/半二重
伝送方法ベースバンド
最大セグメント長100m(ハブとノード間の長さ)
IPバージョンIPv6/IPv4
BACnet仕様入出力系オブジェクト登録可能数4,000インスタンス
CAオブジェクト登録可能数300インスタンス
SCオブジェクト登録可能数100インスタンス
TLオブジェクト登録可能数200インスタンス
NCオブジェクト登録可能数50インスタンス
リード用アクセスブロック領域登録可能数合計2,176ポイント
ライト用アクセスブロック領域登録可能数合計2,176ポイント
BACnetモニタ用アクセスブロック領域登録可能数合計10,000ポイント
COV連係用アクセスブロック領域登録可能数合計10,000ポイント
Event連係用アクセスブロック領域登録可能数合計10,000ポイント
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)
DC5V内部消費電流0.61A
外形寸法高さ(H)106mm(ベースユニット取付け部98mm)
幅(W)27.8mm
奥行き(D)110mm
質量0.19kg

シリアルコミュニケーションユニット RJ71C24の仕様

シリアルコミュニケーションユニット RJ71C24の外観

シリアルコミュニケーションユニット RJ71C24の外観

シリアルコミュニケーションユニット RJ71C24の外形寸法図

シリアルコミュニケーションユニット RJ71C24の外形寸法図

 

(単位:mm)

 

インタフェースCH.1RS-232準拠(D-Sub 9P)
CH.2RS-422/485準拠(ツーピース端子台)
通信方式回線全二重通信/半二重通信
MELSECコミュニケーションプロトコル交信半二重通信
通信プロトコル交信全二重通信/半二重通信
無手順プロトコル交信全二重通信/半二重通信
双方向プロトコル交信全二重通信/半二重通信
同期方式調歩同期方式
伝送速度1,200, 2,400, 4,800, 9,600, 14,400, 19,200, 28,800, 38,400, 57,600, 115,200, 230,400bps
データ形式スタートビット1
データビット7/8
パリティビット1(垂直パリティ)/なし
ストップビット1/2
アクセスサイクルMELSECコミュニケーションプロトコル交信C24装着局のCPUユニットのEND処理時に1要求分を処理
通信プロトコル交信送受信ともに, 専用命令による実行要求時
無手順プロトコル交信送信は送信要求ごとに実行
受信は常時可
双方向プロトコル交信送信は送信要求ごとに実行
受信は常時可
エラー検出MELSECコミュニケーションプロトコル交信パリティチェック
サムチェック
水平パリティ不可
16ビットCRC(MODBUS仕様)不可
通信プロトコル交信パリティチェック
サムチェック
水平パリティ
16ビットCRC(MODBUS仕様)
無手順プロトコル交信パリティチェック
サムチェック
水平パリティ
16ビットCRC(MODBUS仕様)不可
双方向プロトコル交信パリティチェック
サムチェック
水平パリティ不可
16ビットCRC(MODBUS仕様)不可
伝送制御RS-232DTR/DSR制御
RS/CS制御
CD(DCD)信号制御
DC1/DC3(Xon/Xoff)制御
DC2/DC4制御
RS-422/485DTR/DSR制御不可
RS/CS制御不可
CD(DCD)信号制御不可
DC1/DC3(Xon/Xoff)制御
DC2/DC4制御
接続の回線構成
(相手機器側 : CPUユニット側)
RS-2321: 1
RS-422/4851: 1, 1: n, n: 1, m: n(n, m+nの合計は最大32)
データ交信の回線構成
(相手機器側 : CPUユニット側)
RS-232MELSECコミュニケーションプロトコル交信1: 1
通信プロトコル交信1: 1
無手順プロトコル交信1: 1
双方向プロトコル交信1: 1
RS-422/485MELSECコミュニケーションプロトコル交信1: 1, 1: n, m: n(n, m+nの合計は最大32)
通信プロトコル交信1: 1, n: 1(nは最大32)
無手順プロトコル交信1: 1, 1: n, n: 1(nは最大32)
双方向プロトコル交信1: 1
伝送距離RS-232最大15m
RS-422/485最大1,200m(総延長距離)
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)
DC5V内部消費電流0.31A
外形寸法高さ(H)106mm(ベースユニット取付け部98mm)
幅(W)27.8mm
奥行き(D)110mm
質量0.16kg

シリアルコミュニケーションユニット RJ71C24-R2の仕様

シリアルコミュニケーションユニット RJ71C24-R2の外観

シリアルコミュニケーションユニット RJ71C24-R2の外観

シリアルコミュニケーションユニット RJ71C24-R2の外形寸法図

シリアルコミュニケーションユニット RJ71C24-R2の外形寸法図

 

(単位:mm)

 

インタフェースCH.1RS-232準拠(D-Sub 9P)
CH.2RS-232準拠(D-Sub 9P)
通信方式回線全二重通信/半二重通信
MELSECコミュニケーションプロトコル交信半二重通信
通信プロトコル交信全二重通信/半二重通信
無手順プロトコル交信全二重通信/半二重通信
双方向プロトコル交信全二重通信/半二重通信
同期方式調歩同期方式
伝送速度1,200, 2,400, 4,800, 9,600, 14,400, 19,200, 28,800, 38,400, 57,600, 115,200, 230,400bps
データ形式スタートビット1
データビット7/8
パリティビット1(垂直パリティ)/なし
ストップビット1/2
アクセスサイクルMELSECコミュニケーションプロトコル交信C24装着局のCPUユニットのEND処理時に1要求分を処理
通信プロトコル交信送受信ともに, 専用命令による実行要求時
無手順プロトコル交信送信は送信要求ごとに実行
受信は常時可
双方向プロトコル交信送信は送信要求ごとに実行
受信は常時可
エラー検出MELSECコミュニケーションプロトコル交信パリティチェック
サムチェック
水平パリティ不可
16ビットCRC(MODBUS仕様)不可
通信プロトコル交信パリティチェック
サムチェック
水平パリティ
16ビットCRC(MODBUS仕様)
無手順プロトコル交信パリティチェック
サムチェック
水平パリティ
16ビットCRC(MODBUS仕様)不可
双方向プロトコル交信パリティチェック
サムチェック
水平パリティ不可
16ビットCRC(MODBUS仕様)不可
伝送制御RS-232DTR/DSR制御
RS/CS制御
CD(DCD)信号制御
DC1/DC3(Xon/Xoff)制御
DC2/DC4制御
接続の回線構成
(相手機器側 : CPUユニット側)
RS-2321: 1
データ交信の回線構成
(相手機器側 : CPUユニット側)
RS-232MELSECコミュニケーションプロトコル交信1: 1
通信プロトコル交信1: 1
無手順プロトコル交信1: 1
双方向プロトコル交信1: 1
伝送距離RS-232最大15m
入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)
DC5V内部消費電流0.20A
外形寸法高さ(H)106mm(ベースユニット取付け部98mm)
幅(W)27.8mm
奥行き(D)110mm
質量0.14kg

型番リスト

型番
通信インターフェイス(伝送規格)
ポート数
接続端子
代表規格
ユニット種別
伝送速度
通信方式
仕様詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RJ61BT11

RS-422/485
4
端子台
UL / CUL
CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット
2.5Mbps / 5Mbps / 10Mbps / 156kbps / 625kbps
-
標準仕様
10

1個

27,000( 29,700円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

高精度のシーケンサ。
【特長】
・各種ネットワークに対応するユニットをラインアップ
・代表規格:UL、CUL
【用途】
・各種ネットワークとの接続の際に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

カタログ

 

RJ61BT11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

iQ-Rシリーズ 通信ユニットの型番RJ61BT11のページです。
型番RJ61BT11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

iQ-Rシリーズ 通信ユニット

iQ-Rシリーズ 通信ユニット

    MELSEC-Qシリーズ MODBUSインタフェースユニット

    MELSEC-Qシリーズ MODBUSインタフェースユニット

      MELSEC-Qシリーズ AnyWireASLINKマスタユニット

      MELSEC-Qシリーズ AnyWireASLINKマスタユニット

        MELSEC-Lシリーズ アナログ-ディジタル変換ユニット

        MELSEC-Lシリーズ アナログ-ディジタル変換ユニット

          MELSEC-Lシリーズ Ethernetインタフェースユニット

          MELSEC-Lシリーズ Ethernetインタフェースユニット

            MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット

            MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット

              MELSEC-Fシリーズ AnyWireASLINKシステムマスタ

              MELSEC-Fシリーズ AnyWireASLINKシステムマスタ

                MELSEC-Qシリーズ Webサーバユニット

                MELSEC-Qシリーズ Webサーバユニット

                  MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信(RS-422/USB)

                  MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信(RS-422/USB)

                    MELSEC-Qシリーズ FL-net(OPCN-2)インタフェースユニット

                    MELSEC-Qシリーズ FL-net(OPCN-2)インタフェースユニット

                      MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット

                      MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット

                        MELSEC-Qシリーズ CC-Link/LTマスタユニット

                        MELSEC-Qシリーズ CC-Link/LTマスタユニット

                          MELSEC-Lシリーズ RS-232アダプタ

                          MELSEC-Lシリーズ RS-232アダプタ

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機
                            通常価格 27,000円 69,970円 37,800円 81,479円 154,290円 49,970円 42,200円 139,000円 3,280円 146,720円 132,700円 24,400円 11,990円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  

                            iQ-Rシリーズ 通信ユニットのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            制御盤製作に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/17
                            お客様からの指定部品です。以前から繰り返し購入しているので安心して使用できます。今回は他社で調達ができなかったため、こちらで探して購入しました。問題なく取り付けられましたので満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RD81MES96N
                            RE81WH
                            RJ51AW12AL
                            RJ71BAC96
                            RJ71C24
                            RJ71C24-R2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?通信インターフェイス(伝送規格) ポート数 接続端子 代表規格 ユニット種別 伝送速度 通信方式 仕様詳細

                            172,100円

                            ( 189,310円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10Ethernet2コネクタUL / CE / CULMESインタフェースユニット10Mbps / 100Mbps / 1000Mbps-標準仕様

                            54,700円

                            ( 60,170円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -その他1端子台UL / CE / CUL電力計測ユニット--標準仕様

                            38,300円

                            ( 42,130円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -その他4端子台UL / CULAnyWireASLINKマスタユニット-専用プロトコル(AnyWireASLINK)標準仕様

                            442,100円

                            ( 486,310円 )
                            1個 -

                            5日目

                            -その他1コネクタ-BACnetユニット10Mbps / 100MbpsBACnet標準仕様

                            59,400円

                            ( 65,340円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -RS-232 / RS-422/4852端子台/コネクタUL / CULシリアルコミュニケーションユニット28800bps / 1200bps / 4800bps / 14400bps / 230400bps / 9600bps / 19200bps / 57600bps / 38400bps / 2400bps / 115200bps-標準仕様

                            73,900円

                            ( 81,290円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -RS-2322コネクタUL / CULシリアルコミュニケーションユニット28800bps / 1200bps / 4800bps / 14400bps / 230400bps / 9600bps / 19200bps / 57600bps / 38400bps / 2400bps / 115200bps-標準仕様

                            PLC(通信ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました