(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

iQ-Rシリーズ 電源ユニット

iQ-Rシリーズ 電源ユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
16,970円 ~ 78,200円
税込価格
18,667円 ~ 86,020円

iQ-Rシリーズ用の電源ユニット。【特長】・入力電圧:DC24V、AC100~...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

iQ-Rシリーズ 電源ユニットの仕様

R61Pの外観

R61Pの外観

R61Pの外形寸法図

R61Pの外形寸法図

 

(単位:mm)

 

入力電源電圧AC100~240V(AC85~264V)
入力周波数50/60Hz ±5%
入力電圧歪率5%以内
入力最大皮相電力130VA
突入電流20A 8ms以内
定格出力電流DC5V6.5A
過電流保護DC5V7.1A以上
過電圧保護DC5V5.5~6.5V
効率76%以上
許容瞬停時間20ms以内
耐電圧AC2,300Vrms/1min(標高0~2,000m)
入力・LG一括と出力・FG一括間
絶縁抵抗入力・LG一括と出力・FG一括間, 入力一括とLG間, 出力一括とFG間:DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上
ヒューズ内蔵(ユーザ交換不可)
接点出力部用途ERR接点
定格開閉電圧・電流DC24V 0.5A
最小開閉負荷DC5V 1mA
応答時間OFF→ON10ms以下
ON→OFF12ms以下
寿命機械的2,000万回以上
電気的定格開閉電圧・電流10万回以上
サージキラーなし
ヒューズなし
外形寸法高さ(H)106mm(ベースユニット取付け部98mm)
幅(W)54.6mm
奥行き(D)110mm
質量0.41kg

 

(単位:mm)

 

R62P、R63P、R64Pの外形寸法図

R62P、R63P、R64Pの外形寸法図

製品仕様

入力電源電圧AC100~240V(AC85~264V)
入力周波数50/60Hz ±5%
入力電圧歪率5%以内
入力最大皮相電力120VA
突入電流20A 8ms以内
定格出力電流DC5V3.5A
DC24V0.6A
過電流保護DC5V3.8A以上
DC24V0.66A以上
過電圧保護DC5V5.5~6.5V
効率76%以上
許容瞬停時間20ms以内
耐電圧AC2,300Vrms/1min(標高0~2,000m)
入力・LG一括と出力・FG一括間
絶縁抵抗入力・LG一括と出力・FG一括間, 入力一括とLG間, 出力一括とFG間:DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上
ヒューズ内蔵(ユーザ交換不可)
接点出力部用途ERR接点
定格開閉電圧・電流DC24V 0.5A
最小開閉負荷DC5V 1mA
応答時間OFF→ON10ms以下
ON→OFF12ms以下
寿命機械的2,000万回以上
電気的定格開閉電圧・電流10万回以上
サージキラーなし
ヒューズなし
外形寸法高さ(H)106mm(ベースユニット取付け部98mm)
幅(W)54.6mm
奥行き(D)110mm
質量0.45kg

製品仕様

入力電源電圧DC24V(DC15.6~31.2V)
入力最大電力50W
突入電流100A 1ms以内
定格出力電流DC5V6.5A
過電流保護DC5V7.1A以上
過電圧保護DC5V5.5~6.5V
効率70%以上
許容瞬停時間10ms以内
耐電圧AC510V/1min(標高0~2,000m)
一次とDC5V間
絶縁抵抗入力・LG一括と出力・FG一括間, 入力一括とLG間, 出力一括とFG間:DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上
ヒューズ内蔵(ユーザ交換不可)
接点出力部用途ERR接点
定格開閉電圧・電流DC24V 0.5A
最小開閉負荷DC5V 1mA
応答時間OFF→ON10ms以下
ON→OFF12ms以下
寿命機械的2,000万回以上
電気的定格開閉電圧・電流10万回以上
サージキラーなし
ヒューズなし
外形寸法高さ(H)106mm(ベースユニット取付け部98mm)
幅(W)54.6mm
奥行き(D)110mm
質量0.41kg

製品仕様

入力電源電圧AC100~240V(AC85~264V)
入力周波数50/60Hz ±5%
入力電圧歪率5%以内
入力最大皮相電力160VA
突入電流20A 8ms以内
定格出力電流DC5V9A
過電流保護DC5V10.0A以上
過電圧保護DC5V5.5~6.5V
効率76%以上
許容瞬停時間20ms以内
耐電圧AC2,300Vrms/1min(標高0~2,000m)
入力・LG一括と出力・FG一括間
絶縁抵抗入力・LG一括と出力・FG一括間, 入力一括とLG間, 出力一括とFG間:DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上
ヒューズ内蔵(ユーザ交換不可)
接点出力部用途ERR接点
定格開閉電圧・電流DC24V 0.5A
最小開閉負荷DC5V 1mA
応答時間OFF→ON10ms以下
ON→OFF12ms以下
寿命機械的2,000万回以上
電気的定格開閉電圧・電流10万回以上
サージキラーなし
ヒューズなし
外形寸法高さ(H)106mm(ベースユニット取付け部98mm)
幅(W)54.6mm
奥行き(D)110mm
質量0.46kg

製品仕様

R63RPの外観

R63RPの外観

R63RPの外形寸法図

R63RPの外形寸法図

 

(単位:mm)

 

入力電源電圧DC24V(DC19.2~31.2V)
入力最大電力50W
突入電流100A 1ms以内
定格出力電流DC5V6.5A
過電流保護DC5V7.1A以上
過電圧保護DC5V5.5~6.5V
効率70%以上
許容瞬停時間10ms以内
耐電圧AC510V/1min(標高0~2,000m)
一次とDC5V間
絶縁抵抗入力・LG一括と出力・FG一括間, 入力一括とLG間, 出力一括とFG間:DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上
ヒューズ内蔵(ユーザ交換不可)
接点出力部用途ERR接点
定格開閉電圧・電流DC24V 0.5A
最小開閉負荷DC5V 1mA
応答時間OFF→ON10ms以下
ON→OFF12ms以下
寿命機械的2,000万回以上
電気的定格開閉電圧・電流10万回以上
サージキラーなし
ヒューズなし
外形寸法高さ(H)106mm(ベースユニット取付け部98mm)
幅(W)54.6mm
奥行き(D)110mm
質量0.41kg

製品仕様

R64RPの外観

R64RPの外観

R64RPの外形寸法図

R64RPの外形寸法図

 

(単位:mm)

 

入力電源電圧AC100~240V(AC85~264V)
入力周波数50/60Hz ±5%
入力電圧歪率5%以内
入力最大皮相電力160VA
突入電流20A 8ms以内
定格出力電流DC5V9A
過電流保護DC5V10.0A以上
過電圧保護DC5V5.5~6.5V
効率76%以上
許容瞬停時間20ms以内
耐電圧AC2,300Vrms/1min(標高0~2,000m)
入力・LG一括と出力・FG一括間
絶縁抵抗入力・LG一括と出力・FG一括間, 入力一括とLG間, 出力一括とFG間:DC500V 絶縁抵抗計にて10MΩ以上
ヒューズ内蔵(ユーザ交換不可)
接点出力部用途ERR接点
定格開閉電圧・電流DC24V 0.5A
最小開閉負荷DC5V 1mA
応答時間OFF→ON10ms以下
ON→OFF12ms以下
寿命機械的2,000万回以上
電気的定格開閉電圧・電流10万回以上
サージキラーなし
ヒューズなし
外形寸法高さ(H)106mm(ベースユニット取付け部98mm)
幅(W)54.6mm
奥行き(D)110mm
質量0.46kg

型番リスト

型番
入力電圧
出力電圧/電流
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AC100~240V
DC5V/6.5A
10

1個

16,970( 18,667円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

AC100~240V
DC5V 3.5A/DC24V 0.6A
10

1個

21,800( 23,980円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DC24V
DC5V/6.5A
-

1個

27,000( 29,700円 )

5日目

DC24V
DC5V/6.5A
-

1個

66,400( 73,040円 )

5日目

AC100~240V
DC5V/9A
10

1個

27,000( 29,700円 )

1日目

AC100~240V
DC5V/9A
-

1個

78,200( 86,020円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

iQ-Rシリーズ用の電源ユニット。
【特長】
・入力電圧:DC24V、AC100~240V。
【用途】
・電源ユニットとして。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

iQ-Rシリーズ 電源ユニット

iQ-Rシリーズ 電源ユニット

    MELSEC-Lシリーズ 電源ユニット

    MELSEC-Lシリーズ 電源ユニット

      AnS/QnASシリーズ

      AnS/QnASシリーズ

        NJシリーズ 電源ユニット NJ-PA/PD

        NJシリーズ 電源ユニット NJ-PA/PD

          NXシリーズ 電源ユニット NX-PA/PD

          NXシリーズ 電源ユニット NX-PA/PD

            MELSEC-Fシリーズ 増設電源ユニット

            MELSEC-Fシリーズ 増設電源ユニット

              MELSEC-Qシリーズ 電源二重化システム用電源ユニット Q63RP

              MELSEC-Qシリーズ 電源二重化システム用電源ユニット Q63RP

                CS1G/Hシリーズ 電源ユニット

                CS1G/Hシリーズ 電源ユニット

                  MELSEC-Qシリーズ 寿命検出機能付電源ユニット

                  MELSEC-Qシリーズ 寿命検出機能付電源ユニット

                    MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(外部負荷用DC24V電源内蔵)

                    MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(外部負荷用DC24V電源内蔵)

                      電源ユニット CS1D-PA207R・CS1D-PD024

                      電源ユニット CS1D-PA207R・CS1D-PD024

                        MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(大容量タイプ)

                        MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(大容量タイプ)

                          SYSMAC CJ1用電源ユニット

                          SYSMAC CJ1用電源ユニット

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 オムロン オムロン 三菱電機 三菱電機 オムロン 三菱電機 三菱電機 オムロン 三菱電機 オムロン
                            通常価格 16,970円 19,550円 26,071円 24,832円 56,031円 10,550円 78,200円 20,264円 23,800円 17,700円 63,207円 26,900円 8,494円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            適合規格 UL/cUL/CE UL/cUL/CE - - - UL/cUL/CE - - - - - - -

                            iQ-Rシリーズ 電源ユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            PLC(電源ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました