(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

iQ-Rシリーズ ベースユニット

iQ-Rシリーズ ベースユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,690円 ~ 78,200円
税込価格
6,259円 ~ 86,020円

MELSEC iQ-Rシリーズ用のベースユニット。【特長】・iQ-Rシリーズの...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

未確定21件の候補があります。

Loading...

商品情報

ベースユニット iQ-Rシリーズの仕様

iQ-Rシリーズ ベースユニット:関連画像

R35Bの外形寸法図

  • 入出力ユニット装着台数:5
  • DC5V内部消費電流:0.58A
  • 取付け穴サイズ:M4ネジ穴またはφ4.5(直径4.5mm)穴(M4ネジ用)
  • 質量:0.41kg
iQ-Rシリーズ ベースユニット:関連画像

R38Bの外形寸法図

  • 入出力ユニット装着台数:8
  • DC5V内部消費電流:0.71A
  • 取付け穴サイズ:M4ネジ穴またはφ4.5(直径4.5mm)穴(M4ネジ用)
  • 質量:0.55kg
iQ-Rシリーズ ベースユニット:関連画像

R38RB-HTの外形寸法図

  • 入出力ユニット装着台数:8
  • DC5V内部消費電流:0.86A
  • 取付け穴サイズ:M4ネジ穴またはφ4.5(直径4.5mm)穴(M4ネジ用)
  • 質量:0.72kg
iQ-Rシリーズ ベースユニット:関連画像

R68RB-HTの外形寸法図

  • 入出力ユニット装着台数:8
  • DC5V内部消費電流:0.93A
  • 取付け穴サイズ:M4ネジ穴またはφ4.5(直径4.5mm)穴(M4ネジ用)
  • 質量:0.72kg
iQ-Rシリーズ ベースユニット:関連画像

R310RBの外形寸法図

  • 入出力ユニット装着台数:10
  • DC5V内部消費電流:0.91A
  • 取付け穴サイズ:M4ネジ穴またはφ4.5(直径4.5mm)穴(M4ネジ用)
  • 質量:0.73kg
iQ-Rシリーズ ベースユニット:関連画像

増設ケーブル RC12Bの外形寸法図

  • RC06B:0.6m
  • RC12B:1.2m
  • RC30B:3.0m
  • RC50B:5.0m
  • RC100B:10.0m

※総延長距離20m。RQ増設ベースユニット使用時は13.2m。

iQ-Rシリーズ ベースユニット:関連画像

R610RBの外形寸法図

  • 入出力ユニット装着台数:10
  • DC5V内部消費電流:0.97A
  • 取付け穴サイズ:M4ネジ穴またはφ4.5(直径4.5mm)穴(M4ネジ用)
  • 質量:0.73kg
iQ-Rシリーズ ベースユニット:関連画像

RQ612Bの外形寸法図

  • 入出力ユニット装着台数:12
  • DC5V内部消費電流:0.32A
  • 取付け穴サイズ:M4ネジ穴またはφ4.5(直径4.5mm)穴(M4ネジ用)
  • 質量:0.55kg
iQ-Rシリーズ ベースユニット:関連画像

R33Bの外形寸法図

  • 入出力ユニット装着台数:3
  • 取付け穴サイズ:M4ネジ穴またはφ4.5(直径4.5mm)穴(M4ネジ用)

基本ベースユニット/高温対応基本ベースユニット

項目基本ベースユニット高温対応基本ベースユニット*1
R33BR35BR38BR310RBR312BR310B-HTR38RB-HT
入出力ユニット装着台数3581012108
DINレール取付け用アダプタ形名R6DIN1R6DIN1R6DIN1R6DIN1R6DIN1R6DIN1R6DIN1
外形寸法(H)×(W)×(D) [mm]101×190×32.5101×245×32.5101×328×32.5101×439×32.5101×439×32.5101×439×32.5101×439×32.5

増設ベースユニット/高温対応増設ベースユニット

項目増設ベースユニット高温対応増設ベースユニット*1
R65BR68BR610RBR612BR610B-HTR68RB-HT
入出力ユニット装着台数581012108
装着可能ユニットMELSEC iQ-Rシリーズユニット
DINレール取付け用アダプタ形名R6DIN1R6DIN1R6DIN1R6DIN1R6DIN1R6DIN1
外形寸法(H)×(W)×(D) [mm]101×245×32.5101×328×32.5101×439×32.5101×439×32.5101×439×32.5101×439×32.5

RQ増設ベースユニット

項目RQ増設ベースユニット
RQ65BRQ68BRQ612B
入出力ユニット装着台数5812
装着可能ユニットMELSEC-Qシリーズユニット
DINレール取付け用アダプタ形名Q6DIN2Q6DIN1Q6DIN1
外形寸法(H)×(W)×(D) [mm]98×245×44.198×328×44.198×439×44.1
  • *1. 高温対応ベースユニットに装着された各ユニットは周囲温度0~60℃で使用可能。

※その他の型番の外形図、仕様等につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

型番
ユニット種別
入出力ユニット装着台数(台)
代表規格
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
基本ベース
3
CE/UL/cUL
-
-

1個

17,600( 19,360円 )

5日目

基本ベース
5
UL/cUL
-
10

1個

18,500( 20,350円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

基本ベース
8
UL/cUL
-
10

1個

25,900( 28,490円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

高温対応基本ベース
8
UL/cUL
-
-

1個

70,400( 77,440円 )

5日目

増設ベース
5
UL/cUL
-
6

1個

21,800( 23,980円 )

5日目

増設ベース
8
UL/cUL
-
6

1個

27,900( 30,690円 )

5日目

高温対応増設ベース
8
UL/cUL
-
-

1個

78,200( 86,020円 )

5日目

高温対応基本ベース
10
UL/cUL
-
-

1個

54,700( 60,170円 )

5日目

基本ベース
10
UL/cUL
-
6

1個

43,700( 48,070円 )

5日目

基本ベース
12
UL/cUL
-
-

1個

29,300( 32,230円 )

5日目

高温対応増設ベース
10
UL/cUL
-
-

1個

62,500( 68,750円 )

5日目

増設ベース
10
UL/cUL
-
-

1個

50,800( 55,880円 )

5日目

増設ベース
12
UL/cUL
-
-

1個

30,800( 33,880円 )

5日目

-
-
-
増設ケーブル0.6m
-

1個

5,690( 6,259円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
-
-
増設ケーブル1.2m
-

1個

7,990( 8,789円 )

4日目

-
-
-
増設ケーブル3m
6

1個

13,900( 15,290円 )

5日目

-
-
-
増設ケーブル5m
6

1個

18,900( 20,790円 )

5日目

-
-
-
増設ケーブル10m
-

1個

29,100( 32,010円 )

5日目

RQ増設ベース
5
UL/cUL
-
6

1個

19,900( 21,890円 )

5日目

RQ増設ベース
8
UL/cUL
-
6

1個

27,900( 30,690円 )

5日目

RQ増設ベース
12
UL/cUL
-
6

1個

31,300( 34,430円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

MELSEC iQ-Rシリーズ用のベースユニット。
【特長】
・iQ-Rシリーズの各種ユニットを装着
・入出力ユニット装着台数:3台、5台、8台、10台、12台
【用途】
・ベースユニットとして

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

iQ-Rシリーズ ベースユニット

iQ-Rシリーズ ベースユニット

    MELSEC-Qシリーズ 増設ベースユニット(電源ユニット装着タイプ)

    MELSEC-Qシリーズ 増設ベースユニット(電源ユニット装着タイプ)

      MELSEC-Qシリーズ 基本ベースユニット(マルチCPU間高速タイプ)

      MELSEC-Qシリーズ 基本ベースユニット(マルチCPU間高速タイプ)

        MELSEC-Qシリーズ 増設ベースユニット(電源不要タイプ)

        MELSEC-Qシリーズ 増設ベースユニット(電源不要タイプ)

          MELSEC-Q 基本ベースユニット(通常タイプ)

          MELSEC-Q 基本ベースユニット(通常タイプ)

            CS1Dシリーズ CPUベースユニット

            CS1Dシリーズ CPUベースユニット

              MELSEC-Qシリーズ 基本ベースユニット(ラージタイプ)

              MELSEC-Qシリーズ 基本ベースユニット(ラージタイプ)

                MELSEC-Qシリーズ AnSサイズ版Qラージ基本ベースユニット

                MELSEC-Qシリーズ AnSサイズ版Qラージ基本ベースユニット

                  MELSEC-Qシリーズ QA1S増設ベースユニット

                  MELSEC-Qシリーズ QA1S増設ベースユニット

                    MELSEC-Qシリーズ ラージ増設ベースユニット(電源ユニット不要)

                    MELSEC-Qシリーズ ラージ増設ベースユニット(電源ユニット不要)

                      MELSEC-Qシリーズ スリムタイプ 基本ベースユニット

                      MELSEC-Qシリーズ スリムタイプ 基本ベースユニット

                        CS1シリーズ CPUベースユニット

                        CS1シリーズ CPUベースユニット

                          換気扇付パネル(FS用)

                          換気扇付パネル(FS用)

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 オムロン 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 オムロン 日東工業
                            通常価格 5,690円 17,900円 29,900円 15,800円 16,670円 113,287円 24,400円 1,790円 17,800円 24,900円 15,700円 12,657円 25,233円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   1日目   3日目  

                            iQ-Rシリーズ ベースユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            PLC(ベースユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました