(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FXシリーズ パソコン/RS-232C通信用ケーブル

FXシリーズ パソコン/RS-232C通信用ケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
9,980円
税込単価
10,978円

FXシリーズ パソコン用RS-232Cケーブル。【特長】・PLC対応ケーブル。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パソコン用RS-232Cケーブル
  • 長さ(m):
    3

型番

F2-232CAB-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

FXシリーズ パソコン用RS-232Cケーブル:関連画像

F2-232CAB-1の外観

F2-232CAB-1の仕様

  • 適応機種:A985(-V)/A97□/A960/A956W/A95□GOT、GOT-F900用
  • コネクタ仕様:D-SUB 9Pinメス(パソコン側(DOS/Vパソコン))、D-SUB 25Pinオス(FX-232AW/AWC/AWC-H側)
  • ケーブル長:3m
  • 種別:RS-232ケーブル(詳細種別:データ転送用ケーブル)
  • 分類:パソコン⇔GOT接続用
 

型番リスト

型番
種類
商品概要
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F2-232CAB-1

シリアル通信
パソコン側(DOS/Vパソコン):D-SUB 9Pinメス/FX-232AW/AWC/AWC-H側:D-SUB 25Pinオス
10

1個

9,980( 10,978円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

FXシリーズ パソコン用RS-232Cケーブル。
【特長】
・PLC対応ケーブル。
・パソコンと接続し、プログラム転送可能。
【用途】
・小規模シーケンス制御。

F2-232CAB-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

FXシリーズ パソコン/RS-232C通信用ケーブルの型番F2-232CAB-1のページです。
型番F2-232CAB-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FXシリーズ パソコン/RS-232C通信用ケーブル

FXシリーズ パソコン/RS-232C通信用ケーブル

    プログラマブルコントローラ CPM1A プログラミング接続ケーブル

    プログラマブルコントローラ CPM1A プログラミング接続ケーブル

      I/Oリレーターミナル用コネクタ付ケーブル XW2Z-R

      I/Oリレーターミナル用コネクタ付ケーブル XW2Z-R

        MELSEC-Qシリーズ 増設ケーブル

        MELSEC-Qシリーズ 増設ケーブル

          Lシリーズ 増設ケーブル

          Lシリーズ 増設ケーブル

            メーカー 三菱電機 オムロン オムロン 三菱電機 三菱電機
            通常価格 9,980円 7,442円 4,289円 4,990円 3,700円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
            商品タイプ パソコン用RS-232Cケーブル - - 増設ケーブル 増設ケーブル
            長さ(m) 3 - - - -

            FXシリーズ パソコン/RS-232C通信用ケーブルのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            PLC対応ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました