(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MELSEC-Fシリーズ パルス出力ブロック

MELSEC-Fシリーズ パルス出力ブロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
27,200円
税込単価
29,920円

三菱マイクロシーケンサ。【特長】・パルス出力ブロック。【用途】・各種ネットワー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

FX3U-1PG 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FX3U-1PG

10

1個

27,200( 29,920円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱マイクロシーケンサ。
【特長】
・パルス出力ブロック。
【用途】
・各種ネットワークとの接続。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

FX3U-1PGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC-Fシリーズ パルス出力ブロックの型番FX3U-1PGのページです。
型番FX3U-1PGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MELSEC-Fシリーズ パルス出力ブロック

MELSEC-Fシリーズ パルス出力ブロック

    MELSEC-Lシリーズ アナログ-ディジタル変換ユニット

    MELSEC-Lシリーズ アナログ-ディジタル変換ユニット

      MELSEC-Fシリーズ AnyWireASLINKシステムマスタ

      MELSEC-Fシリーズ AnyWireASLINKシステムマスタ

        MELSEC-Fシリーズ 変換ユニット

        MELSEC-Fシリーズ 変換ユニット

          MELSEC-Lシリーズ Ethernetインタフェースユニット

          MELSEC-Lシリーズ Ethernetインタフェースユニット

            MELSEC-Qシリーズ FL-net(OPCN-2)インタフェースユニット

            MELSEC-Qシリーズ FL-net(OPCN-2)インタフェースユニット

              MELSEC-Qシリーズ Webサーバユニット

              MELSEC-Qシリーズ Webサーバユニット

                MELSEC-Qシリーズ AnyWireASLINKマスタユニット

                MELSEC-Qシリーズ AnyWireASLINKマスタユニット

                  MELSEC-Qシリーズ MODBUSインタフェースユニット

                  MELSEC-Qシリーズ MODBUSインタフェースユニット

                    MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット

                    MELSEC-Qシリーズ 高速カウンタユニット

                      MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信(RS-422/USB)

                      MELSEC-Fシリーズ データリンク・通信(RS-422/USB)

                        MELSEC-Fシリーズ 8点アナログボリューム機能拡張ボード

                        MELSEC-Fシリーズ 8点アナログボリューム機能拡張ボード

                          MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット

                          MELSEC-Qシリーズ CC-Link IEコントローラネットワークユニット

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機
                            通常価格 27,200円 83,000円 42,200円 2,890円 154,290円 146,720円 139,000円 37,800円 69,970円 49,970円 3,280円 2,790円 132,700円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            MELSEC-Fシリーズ パルス出力ブロックのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            サーボモータを動かす際に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/27
                            既にこの商品を使用している機械があったので流用しました。この商品しか使ったことはありませんが、プログラムもマニュアルを見ればすぐに分かるところが使いやすいです。性能は十分です。大きさもちょうどよいと思います。強いて言えば、取り付けはネジではなく、スプリングクランプのようなものだと良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PLC(通信ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました